商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

Cat6-UTP 网线(多股/单根)(100m)

CAT6

双绞线

1000BASE-TX

根据数量多少打折

产品目录P.2942

Cat6-UTP 网线(多股/单根)(100m)

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

信息 :

箱装六类带屏蔽网线,通过Fluke检查。

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是Cat6-UTP 网线(多股/单根)(100m)-型号LAB6-UT-BL-100的详情页。
内有型号LAB6-UT-BL-100的规格、尺寸等相关参数信息。

收藏

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

类别 CAT6 屏蔽构造 无屏蔽・UTP
电缆线导体 单线 AWG尺寸 AWG23(0.25sq)
完成外径 6.0~6.9 颜色
长度 固定长度 长度(固定长) 100~
外径(mm) 6.1±0.3 长度(m) 100
箱装六类带屏蔽网线,通过Fluke检查。

●符合Cat6标准的优质线缆(不含水晶头)。
●UTP(无屏蔽)型线缆。
●分别备有挠性绞线型、长距离用单芯线型产品。
●以100m为单位出售,节省库存空间。
●采用纸箱包装,可轻松引出线缆。

·在Cat6线缆上使用Cat5E模块式插头,仍为Cat6规格。
Cat6-UTP LAN线缆(多股/单根)(100m):相关图像
※外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。

基本信息

规格
CAT6 双绞线 1000BASE-TX
类别 CAT6 屏蔽构造 无屏蔽・UTP
电缆线导体 单线 AWG尺寸 AWG23(0.25sq)
完成外径 6.0~6.9 颜色
长度 固定长度 长度(固定长) 100~
外径(mm) 6.1±0.3 长度(m) 100

规格表

Cat6-UTP LAN线缆(多股/单根)(100m):相关图像
类型
颜色
全长
(m)
单价
单价折扣率
1~9根
10~19根
20~29根
30根以上
LAB6-UY-BL-100
(绞线)

100
(箱装)
标准单价
 Cat6-UTP LAN线缆(多股/单根)(100m):相关图像 Cat6-UTP LAN线缆(多股/单根)(100m):相关图像 另定
LAB6-UT-BL-100
(单芯线)

交货期

Cat6-UTP LAN线缆(多股/单根)(100m):相关图像

概述・特性

Cat6-UTP LAN线缆(多股/单根)(100m):相关图像
Cat6-UTP LAN线缆(多股/单根)(100m):相关图像
规格
标准IEEE802.3/ab(最高符合1000BASE-TX)
类别Cat6
导体规格单根AWG23
多股AWG24
外径(mm)单根6.1±0.3mm
多股6.0±0.3mm
容许弯曲半径线缆直径×4倍
使用温度范围≤75℃
长度公差+3%
型号
LAB6-UT-BL-100
型号数量折扣一般
发货日
当天

Loading...

  1. 1
 

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

当天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空