商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 颜色
  2. 长度(固定长)
  3. 长度
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有7个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 颜色

    • 灰・浅灰
  • 长度(固定长)

    • 1.0~1.9
    • 2.0~2.9
    • 7.0~9.9
    • 10.0~19.9
  • 长度(m)

    • 1
    • 2
    • 7
    • 10
    • 15
  • Cat6-UTP 网线(多股)(经济型)

    CAT6

    双绞线

    1000BASE-TX

    根据数量多少打折

    产品目录P.2927

    Cat6-UTP 网线(多股)(经济型)

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    高品质六类无屏蔽网线,全数Fluke检查商品。

    展开

    型号 :

    • 7个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    类别 CAT6 屏蔽构造 无屏蔽・UTP
    电缆线导体 绞线 AWG尺寸 AWG24(0.20sq)
    完成外径 6.0~6.9 颜色
    长度 固定长度 长度(固定长) 1.0~1.9
    外径(mm) 6.0±0.3 长度(m) 1
    高品质六类无屏蔽网线,全数Fluke检查商品。

    ●是符合Cat6标准的优质网线。
    ●UTP(无屏蔽)型线缆。
    ●线缆为挠性绞线型,接线更轻松。
    ●采用防卡爪折断结构,卡爪不易折断。
    ●UTP(无屏蔽)、绞线的说明请参照>>点击此处
    ※外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
    Cat6-UTP LAN线缆(多股)(经济型):相关图像

    基本信息

    规格
    CAT6 双绞线 1000BASE-TX
    类别 CAT6 屏蔽构造 无屏蔽・UTP
    电缆线导体 绞线 AWG尺寸 AWG24(0.20sq)
    完成外径 6.0~6.9 长度 固定长度
    外径(mm) 6.0±0.3

    规格表

    Cat6-UTP LAN线缆(多股)(经济型):相关图像
    型号 颜色 全长(m) 单价 单价折扣率
    1~9根 10~19根 20~29根 30根以上
    LAC6-UY-BL-1 蓝色 1 标准单价 Cat6-UTP LAN线缆(多股)(经济型):相关图像 Cat6-UTP LAN线缆(多股)(经济型):相关图像 另定
    LAC6-UY-BL-3 3
    LAC6-UY-BL-7 7
    LAC6-UY-BL-10 10
    LAC6-UY-BL-15 15
    LAC6-UY-GY-1 灰色 1
    LAC6-UY-GY-2 2
    LAC6-UY-GY-3 3
    LAC6-UY-GY-5 5
    LAC6-UY-GY-7 7
    LAC6-UY-GY-10 10
    LAC6-UY-GY-15 15

    交货期

    Cat6-UTP LAN线缆(多股)(经济型):相关图像

    概述・特性

    Cat6-UTP LAN线缆(多股)(经济型):相关图像Cat6-UTP LAN线缆(多股)(经济型):相关图像

     
    Cat6-UTP LAN线缆(多股)(经济型):相关图像


    规格

    标准 IEEE802.3/u/ab、EIA/TIA-845(最高符合1000BASE-TX)
    类别 Cat6
    连接器 RJ45
    线缆 导体 多股
    外径 6.0±0.3mm
    导体规格 AWG24
    最小弯曲半径 线缆直径×4倍
    重量 约38g/m(连接器除外)
    接线类型 同号接线

     

    型号
    LAC6-UY-BL-1
    LAC6-UY-BL-2
    LAC6-UY-BL-7
    LAC6-UY-BL-10
    LAC6-UY-BL-15
    LAC6-UY-GY-1
    LAC6-UY-GY-2
    型号数量折扣一般
    发货日
    颜色 长度(固定长) 长度
    (m)
    当天 1.0~1.91
    当天 2.0~2.92
    当天 7.0~9.97
    当天 10.0~19.910
    当天 10.0~19.915
    当天 [灰・浅灰] 灰1.0~1.91
    当天 [灰・浅灰] 灰2.0~2.92

    Loading...

    1. 1

    使用例

    Cat6-UTP LAN线缆(多股)(经济型):相关图像
     

    型号 :

    • 7个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空