商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录P.5355

    电线扣(直角型电源线扣)【100个装】

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (100个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是电线扣(直角型电源线扣)-型号NZ7R-3L-100P的详情页。
    内有型号NZ7R-3L-100P的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    100个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    包装规格 :

    100个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    固定器形状 圆形 适用电线尺寸(mm) φ7.6/φ8.5
    适用面板板厚(mm) 1.5~3.5 颜色 黑色
    材质 尼龙66,UL94V-2

    ●为连体整套式,电源出线处设置成L型,
    增强安全性。
    ●防火等级UL94V-2,耐酸,耐腐蚀,
    绝缘性良好。
    ●可用于固定电源线,防止电线打结和破损。
    ●颜色为标准的黑色,具有抗紫外线性能。
    ●采用UL认可的尼龙66做成,不容易老化,
    承压能力强。

    基本信息

    固定器形状 圆形 适用电线尺寸(mm) φ7.6/φ8.5
    适用面板板厚(mm) 1.5~3.5 颜色 黑色
    材质 尼龙66,UL94V-2

    规格表

    电线扣(直角型电源线扣):相关图像
    电线扣(直角型电源线扣):相关图像

    电线扣(直角型电源线扣):相关图像

    ■规格表
    (单位: mm)
     
    型号 固定器形状 适用电线尺寸 面板孔口径 结合器长度L 适用面板厚度F
    A B
    NZ4F-2L-100P 扁形 3.0×7.6 ,4.1×7.6 12.7 11.8 17.7 1.5~2.6
    NZ7R-3L-100P 圆形 φ7.6~φ8.5 15.9 14 24.5 1.5~3.5

    电线扣(直角型电源线扣):相关图像
    型号 每包装 固定器形状 单价 单价折扣率
    1~9包 10~19包 20~29包 30包以上
    NZ4F-2L-100P 100 扁形 标准单价 电线扣(直角型电源线扣):相关图像 电线扣(直角型电源线扣):相关图像 另定
    NZ7R-3L-100P 圆形

    交货期

    电线扣(直角型电源线扣):相关图像

    概述・特性

    材质特性

    材质 尼龙66,UL94V-2
    使用温度范围 -40℃~+85℃
    颜色

     

    型号
    NZ7R-3L-100P
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日

    100个装

    当天

    Loading...

    1. 1

    使用例

    电线扣(直角型电源线扣):相关图像

    尺寸图

     
     

    型号 :

    1个备选型号
     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    电线固定头 电线扣
    MISUMI 电线固定头 电线扣

    发货日: 当天

    电线夹 扭式束线扣
    MISUMI 电线夹 扭式束线扣

    发货日: 当天

    电线扣(扭式电源线扣)
    MISUMI 电线扣(扭式电源线扣)

    发货日: 当天

    电线保护衬套 封闭型
    MISUMI 电线保护衬套 封闭型

    发货日: 当天

    电线保护衬套 开放型橡胶衬套
    MISUMI 电线保护衬套 开放型橡胶衬套

    发货日: 当天起

    电线夹 2段可调式
    MISUMI 电线夹 2段可调式

    发货日: 当天

    电线夹(经济型)
    MISUMI 电线夹(经济型)

    发货日: 当天

    橡胶垫圈
    MISUMI 橡胶垫圈

    发货日: 当天

    φ22用备用孔塞
    春日电机(KASUGA) [日本] φ22用备用孔塞

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    对比

    清空