商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 芯数
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 芯数

    • 24
    • 36
    • 50
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录P.672

    并口连接器 压接型弹簧锁定插针连接器

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    芯数 24 适用引脚·触头 公(插头)
    导线接线方法 压接 允许电流(A) 5
    连接方向 直线型 用途 电缆连接用
    允许电压(V) AC250 防护功能(耐环境性)
    连接器形状 角形 类型 连接器
    耐电压 1000Vr.m.s/1分钟 阻抗(详细) 25mΩ
    触头材质 黄铜 外壳材质 PBT树脂
    适用电缆规格 AWG28/0.08mm<sup>2</sup>(1.27mm间距扁平电缆) 重量(g) 10.5
    特长  MISUMI独创可统一压接的弹簧锁定型插针连接器
    ●通过统一压接进行电线连接,可减少加工工时。
    ●全塑料制插针连接器。
    基本规格
    额定电流: 5A以下
    额定电压: AC250V以下
    适用电线尺寸: AWG28或0.08mm2、1.27mm间距扁平电缆
    特性及材质请参阅>>点击此处
    ·接线采用压接式,因此请使用专用压接工具或MISUMI经销的简易压接工具(>>点击此处)。
    ·在与其他制造厂的连接器接合时,请事先确认尺寸和特性后使用。
    ·连接器的组合方式详见>>点击此处

    基本信息

    适用引脚·触头 公(插头) 导线接线方法 压接
    允许电流(A) 5 连接方向 直线型
    用途 电缆连接用 允许电压(V) AC250
    防护功能(耐环境性) 连接器形状 角形
    类型 连接器 耐电压 1000Vr.m.s/1分钟
    阻抗(详细) 25mΩ 触头材质 黄铜
    外壳材质 PBT树脂 适用电缆规格 AWG28/0.08mm2(1.27mm间距扁平电缆)

    规格表




    型号芯数尺寸(mm)重量
    (g)
    ABC
    RCC-302402423.7648.635.510.5
    RCC-303603636.7261.653.314.4
    RCC-305005051.8476.768.518.7
    型号
    RCC-30240
    RCC-30360
    RCC-30500
    型号数量折扣一般
    发货日
    芯数 重量
    (g)
    当天 2410.5
    当天 3614.4
    当天 5018.7

    Loading...

    1. 1

    尺寸图

     

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    Dsub连接器 焊接型冲压端子
    MISUMI Dsub连接器 焊接型冲压端子

    发货日: 当天

    E型连接器(螺纹式接线)

    ¥ 49.34起

    浩亭(HARTING)[德国] E型连接器(螺纹式接线)

    发货日: 当天

    Dsub连接器 焊接型机加工端子
    MISUMI Dsub连接器 焊接型机加工端子

    发货日: 当天

    57系列 焊接型直插型连接器
    第一电子工业(DDK) [日本] 57系列 焊接型直插型连接器

    发货日: 当天

    Dsub连接器 焊接型树脂外壳
    MISUMI Dsub连接器 焊接型树脂外壳

    发货日: 当天

    Dsub连接器 转换器
    MISUMI Dsub连接器 转换器

    发货日: 当天起

    Dsub连接器 焊接型金属外壳
    MISUMI Dsub连接器 焊接型金属外壳

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空