商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

这个商品相关的MISUMI案例

探针夹具的切换 查看其他案例

根据数量多少打折

IEEE1284(MDR)连接器 EMI对策焊接型插孔连接器

原价:

¥17.74起

价格(不含税):

¥17.74起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥17.74

原价:

¥17.74起

价格(不含税):

¥17.74起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥17.74

清除全部选项

芯数 :

26

36

50

68

型号 :

  • 4个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
特长  适用于高速传输的焊接式半间距I/O连接器
●通过焊接方式与电缆连接。
基本规格
额定电流: 1A
额定电压: AC500V
适用电线尺寸: AWG30~24或0.05mm2~0.2mm2
特性请参阅>>点击此处
·请注意电线的外径,可能会因外径过大无法通过装配外壳。
·在与其他制造厂的连接器接合时,请事先充分确认尺寸和特性后使用。
·可组合连接器和外壳信息请见>>点击此处

基本信息

适用引脚·触头 母(插口) 导线接线方法 焊接
允许电流(A) 1 连接方向 直线型
用途 电缆连接用 允许电压(V) AC500
防护功能(耐环境性) 连接器形状 角形
G·H·I IEEE1284半间距 类型 连接器
耐电压 500Vr.m.s/1分钟 触头材质 铜合金
外壳材质 适用电缆规格 AWG30~24/0.05mm2~0.2mm2
有无EMI对策

规格表




型号芯数尺寸(mm)重量
(g)
ABC
MC26FA52624.0020.259.207.2
MC36FA53630.4026.508.608.1
MC50FA55039.2035.509.3010.5
MC68FA56850.9046.939.2013

概述・特性

[ M ]材质
项目材质表面处理
端子铜合金镍底层镀金
支架锌合金镀镍
主体PBT树脂(UL94V-0)-
外壳镀镍
型号
MC26FA5
MC36FA5
MC50FA5
MC68FA5
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
芯数 连接器系列首字母 重量
(g)

¥17.74起

当天 26G·H·I7.2

¥21.38起

当天 36G·H·I8.1

¥19.33起

当天 50G·H·I10.5

¥21.93起

当天 68G·H·I13

Loading...

  1. 1
 

这个商品相关的MISUMI案例(注册会员, 即可阅览更多案例) 查看其它案例

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

IEEE1284(MDR)连接器 EMI对策焊接型插针连接器

¥ 11.83起

MISUMI IEEE1284(MDR)连接器 EMI对策焊接型插针连接器

发货日: 当天

IEEE1284(MDR)连接器 EMI对策压接型插针连接器

¥ 13.31起

MISUMI IEEE1284(MDR)连接器 EMI对策压接型插针连接器

发货日: 当天

Dsub连接器 焊接型冲压端子

¥ 1.34起

MISUMI Dsub连接器 焊接型冲压端子

发货日: 当天

Han E/ES/EE/EEE型重载防水连接器插芯

¥ 49.34起

浩亭(HARTING)[德国] Han E/ES/EE/EEE型重载防水连接器插芯

发货日: 当天

Dsub连接器 焊接型机加工端子

¥ 5.38起

MISUMI Dsub连接器 焊接型机加工端子

发货日: 当天

57系列2.159mm间距焊接型带式连接器

¥ 33.99起

第一电子工业(DDK) [日本] 57系列2.159mm间距焊接型带式连接器

发货日: 当天起

Dsub连接器 焊接型树脂外壳

¥ 4.18起

MISUMI Dsub连接器 焊接型树脂外壳

发货日: 当天起

Dsub连接器 转换器

¥ 13.89起

MISUMI Dsub连接器 转换器

发货日: 当天

Dsub连接器 焊接型金属外壳

¥ 12.87起

MISUMI Dsub连接器 焊接型金属外壳

发货日: 当天

这个商品相关的MISUMI案例(注册会员,即可阅览更多案例)

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空