• 2018/10/21 7:00 ~ 10/22 6:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,中国国际进口博览会期间(11月5日-11月10日)米思米正常营业,展会期间上海周边地区物流配送可能会受到影响,敬请谅解。

PS/2 日文109key 轻薄型

PS/2 日文109key 轻薄型

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • 根据数量多少打折

日本产高品质日文109key键盘

  • UL
  • CSA
  • CE
  • USB 1.1

●轻薄型设计,最适合组装用途。
●象牙白/黑色可选。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

规格表

PS/2 日文109key 轻薄型:相关图像
型号 单价 单价折扣率
1~9台 10~19台 20~29台 30台以上
PCP-ACK201PJ-R 标准单价 PS/2 日文109key 轻薄型:相关图像 PS/2 日文109key 轻薄型:相关图像 另定
PCP-ACK201PJBK-R

交货期

PS/2 日文109key 轻薄型:相关图像

概述・特性

规格
键盘 日文109key
接口 PS/2(MiniDIN6pin插头)
重量、外形尺寸(mm) 540g、446(W)× 148(D) × 32.2(H)
电缆长度 1.2m
彩色 象牙色、黑
标准 CE、VCCI ClassB、FCC、UL
型号
PCP-ACK201PJ-R
PCP-ACK201PJBK-R
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色

167.83 元

当天 象牙色

211.77 元

当天

Loading...

  1. 1

尺寸图

PS/2 日文109key 轻薄型:相关图像

 

基本情报

种类 键盘 接口 PS/2 键配置 日语
键数(键) 109 键盘类型 轻薄型 滑鼠功能
尺寸 长度(进深)(mm) 446 尺寸 宽度(mm) 148 尺寸 厚度(高)(mm) 32.2
其他标准 CE/UL/FCC/VCCI ClassB

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口