商品分类

  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

数字仪表 直流电压表·直流电流表

原价:

¥745.49起

价格(不含税):

¥745.49起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥745.49

原价:

¥745.49起

价格(不含税):

¥745.49起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥745.49

清除全部选项

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
特长  大量程、高精度温度数字式仪表
●DIN48×24mm规格。
●适用于热电偶输入、测温电阻输入。
●带平均运算变更及校正保持功能。
·请注意操作时应避免撞击。
·不可用于SCR波形、周期控制波形、失真波形的测量。

基本信息

输入方式 Pt(热电阻) 安装方法 面板安装
电源电压 DC12V 面板加工尺寸 48×24
显示位数 4位 尺寸 长度(mm) 72
尺寸 宽度(mm) 48 尺寸 厚度(mm) 24

规格表




型号测量要素输入规格输出规格电源规格
EDM10-HT-102热电偶K0~1300℃无输出DC12~24V
EDM10-RH-102测温Pt100Ω-199.9~199.9℃

概述・特性

规格
型号EDM10-HT-102EDM10-RH-102
测量要素热电偶 K
(0~1300℃)
测温电阻 Pt100Ω
(-199.9~199.9℃)
转换精度
(23℃±5℃)
±(0.5% of rdg+1℃)±(0.2% of rdg+0.3℃)
输入K 0~1300℃Pt100Ω -199.9~199.9℃
外部电阻500Ω以下导线每根5Ω以下
过载DC±3.3VDC±3.3V
供电电压DC12~24V
功耗0.72W(DC12V: 60mA)、0.96W(DC24V: 40mA)
标记红色LED(字符高度10mm) 带零点抑制功能
超限显示: 如果超过显示范围,则以显示范围的
最小值或最大值闪烁
发货时初始值-100~1350-199.9~199.9
输入开放显示范围的最小值显示范围的最大值
分辨率1℃0.1℃
采样周期约2.5次/s
表示周期约400ms
输入回路单端、浮动输入
动作方式⊿-∑变换方式
噪音去除率标准模式 50dB以上
保持功能保持测量数据
平均处理功能对显示数据执行移动平均的功能。平均次数固定为4次
工作环境温度: 0~50℃、湿度: 75%RH以下(无结露)
绝缘电阻100MΩ以上(DC500V兆欧表测量): 电路-外壳之间
耐电压AC1500V(1分钟): 输入端子-外壳之间、电源端子-外壳之间、
AC500V: (1分钟): 电源端子-输入端子之间
安装方法快捷方式
材质主体黑色ABS树脂
正面罩盖丙烯
重量55g



型号
EDM10-RH-102
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥745.49起

当天

Loading...

  1. 1

尺寸图

 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

高精度直流电压表·直流电流表·直流接收表

¥ 737.62起

MISUMI 高精度直流电压表·直流电流表·直流接收表

发货日: 当天

K热电偶用接头
MISUMI K热电偶用接头

发货日: 当天

E5CC-800系列数字温控器(简易型)
欧姆龙(OMRON)[日本] E5CC-800系列数字温控器(简易型)

发货日: 当天

数字仪表 交流电压表·交流电流表

¥ 1,198.83起

MISUMI 数字仪表 交流电压表·交流电流表

发货日: 当天

K3HB-X电压/电流面板表

¥ 2,193.33起

欧姆龙(OMRON)[日本] K3HB-X电压/电流面板表

发货日: 5天起

SENTRON系列测量仪

¥ 2,802.36起

西门子(SIEMENS)[德国] SENTRON系列测量仪

发货日: 3天

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空