商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 类型
  2. W尺寸
  3. 尺寸 L
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有12个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • 标准型
    • 长孔型
  • W尺寸

    • 30
    • 60
    • 100
  • 尺寸 L

    • 140
    • 200
  • 类型

    • LGBR
    • LGBW
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    输送机用L型安装金属件

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 12个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    使用输送机型 平带输送机 类型 标准型
    W尺寸 30 尺寸 L 140
    RoHS 10
     
    输送机用L型安装金属件:相关图像

    [ M ]材 质 SUS304

    基本信息

    使用输送机型 平带输送机

    生成3D预览型号 

    • 未确定的型号用样品型号表示。
      请选择左侧的“指定规格/尺寸”的选项,可以显示指定尺寸的3D预览。
    Loading...
    型号
    LGBR30-140
    LGBR30-200
    LGBR60-140
    LGBR60-200
    LGBR100-140
    LGBR100-200
    LGBW30-140
    LGBW30-200
    LGBW60-140
    LGBW60-200
    LGBW100-140
    LGBW100-200
    型号数量折扣一般
    发货日
    RoHS类型 W尺寸 尺寸 L
    5天起 10标准型30140
    5天起 10标准型30200
    5天起 10标准型60140
    5天起 10标准型60200
    5天起 10标准型100140
    5天起 10标准型100200
    5天起 10长孔型30140
    5天起 10长孔型30200
    5天起 10长孔型60140
    5天起 10长孔型60200
    5天起 10长孔型100140
    5天起 10长孔型100200

    Loading...

    1. 1

    规格表

    请按照选型步骤输送机用L型安装金属件:相关图像输送机用L型安装金属件:相关图像选择型式和参数后进行订购。
    型式输送机用L型安装金属件:相关图像L
    输送机用L型安装金属件:相关图像Type输送机用L型安装金属件:相关图像W
    LGBR60200
    型式输送机用L型安装金属件:相关图像L
    选择
    PGY
    输送机用L型安装金属件:相关图像Type输送机用L型安装金属件:相关图像W
    标准型
    LGBR
    3014020525
    200
    601404010
    200
    1001406020
    200
    型式输送机用L型安装金属件:相关图像L
    选择
    PGY
    输送机用L型安装金属件:相关图像Type输送机用L型安装金属件:相关图像W
    腰形孔型
    LGBW
    3014020535
    200
    601404010
    200
    1001406020
    200

    交货期

    输送机用L型安装金属件:相关图像

    使用例

    输送机用L型安装金属件:相关图像
     

    型号 :

    • 12个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空