商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 安装部长度 L
  2. 本体外径 D
  3. 本体高度 t
  4. 螺纹尺寸 M
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有7个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装部长度 L(mm)

    • 22
    • 25
    • 35
    • 41
    • 51
    • 55
  • 本体外径 D(φ)

    • 18
    • 21
    • 23
    • 26
    • 28
  • 本体高度 t(mm)

    • 40
    • 50
    • 65
    • 80
    • 90
  • 螺纹尺寸 M(mm)

    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • 类型

    • C-NWGBF
  • 按发货日筛选

    【经济型】 旋钮 长型

    【经济型】 旋钮 长型

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    低价供应长型旋钮。

    展开

    型号 :

    • 7个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装部类型 内螺纹(阶梯形) 安装部长度 L(mm) 22
    头部种类 特殊型 本体材质 酚醛树脂
    安装部材质 酚醛树脂 侧面部加工
    附带功能 本体表面处理
    安装部表面处理 本体外径 D(φ) 18
    本体高度 t(mm) 40 旋钮颜色 黑色
    螺纹尺寸 M(mm) M6
    低价供应长型旋钮。
    旋钮 长型 经济型:相关图像

    [ M ] 材质 电木(黑色)

    基本信息

    安装部类型 内螺纹(阶梯形) 头部种类 特殊型
    本体材质 酚醛树脂 安装部材质 酚醛树脂
    侧面部加工 附带功能
    本体表面处理 安装部表面处理
    旋钮颜色 黑色
    型号
    C-NWGBF6-18
    C-NWGBF6-21
    C-NWGBF8-21
    C-NWGBF10-23
    C-NWGBF10-26
    C-NWGBF12-26
    C-NWGBF12-28
    型号数量折扣一般
    发货日
    安装部长度 L
    (mm)
    本体外径 D
    (φ)
    本体高度 t
    (mm)
    螺纹尺寸 M
    (mm)
    当天 221840M6
    当天 252150M6
    当天 352150M8
    当天 512365M10
    当天 552680M10
    当天 552680M12
    当天 412890M12

    Loading...

    1. 1

    规格表

    请按照选型步骤旋钮 长型 经济型:相关图像旋钮 长型 经济型:相关图像选择型式和参数后进行订购。
    型式(旋钮 长型 经济型:相关图像Type·旋钮 长型 经济型:相关图像M)旋钮 长型 经济型:相关图像D
    C-NWGBF618
    型式旋钮 长型 经济型:相关图像Ddd2RHLf
    旋钮 长型 经济型:相关图像Type旋钮 长型 经济型:相关图像M
    C-NWGBF618158.32.54022
    21178.53.55025
    810.5735
    231986.56551
    1010.510
    26211478055
    12 26
    2822122.59041
     

    型号 :

    • 7个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    固定握柄
    MISUMI 固定握柄

    发货日: 当天

    压纹旋钮
    MISUMI 压纹旋钮

    发货日: 当天起

    小径压纹旋钮
    MISUMI 小径压纹旋钮

    发货日: 当天起

    七角旋钮
    MISUMI 七角旋钮

    发货日: 当天

    小型旋钮  压纹型
    MISUMI 小型旋钮 压纹型

    发货日: 当天起

    厚型压纹旋钮
    MISUMI 厚型压纹旋钮

    发货日: 当天起

    六角旋钮
    MISUMI 六角旋钮

    发货日: 当天起

    蘑菇型旋钮
    MISUMI 蘑菇型旋钮

    发货日: 当天

    【经济型】七角旋钮
    MISUMI 【经济型】七角旋钮

    发货日: 当天

    【经济型】七角旋钮
    MISUMI 【经济型】七角旋钮

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空