商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 带种类
  2. 带宽(mm)
  3. 皮带宽度(英寸)
  4. 周长
  5. 齿数
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1,324个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 带种类

    • MXL
    • XL
    • L
    • H
  • 带宽(mm)

    • 4.8
    • 6.4
    • 7.9
    • 9.5
    • 12.7
    • 19.1
    • 25.4
    • 38.1
    • 50.8
  • 皮带宽度(英寸)

    • 0.19
    • 0.25
    • 0.31
    • 0.37
    • 0.5
    • 0.75
    • 1
    • 1.5
    • 2
  • 周长(mm)

    • 123.96
    • 125.98
    • 136.14
    • 157.48
    • 158.5
    • 162.56
    • 168.66
    • 170.69
    • 172.72
    • 176.78
    • 180.85
    • 182.88
    • 184.91
    • 191.01
    • 197.1
    • 198.12
    • 203.2
    • 207.26
    • 208.28
    • 209.3
    • 211.33
    • 218.44
    • 219.46
    • 221.49
    • 223.52
    • 225.56
    • 227.58
    • 233.68
    • 238.76
    • 239.78
    • 241.81
    • 243.84
    • 247.65
    • 248.92
    • 254
    • 256.03
    • 259.08
    • 260.1
    • 264.16
    • 268.22
    • 272.29
    • 276.23
    • 276.35
    • 280.42
    • 282.45
    • 284.48
    • 292.61
    • 299.72
    • 300.74
    • 304.8
    • 306.83
    • 310.9
    • 314.96
    • 325.12
    • 327.15
    • 340.36
    • 345.44
    • 350.52
    • 363.22
    • 365.76
    • 368.3
    • 375.92
    • 386.08
    • 390.14
    • 390.53
    • 396.24
    • 400.05
    • 401.32
    • 406.4
    • 411.48
    • 421.64
    • 426.72
    • 428.63
    • 431.8
    • 436.88
    • 439.42
    • 441.96
    • 447.68
    • 449.07
    • 457.2
    • 465.33
    • 466.73
    • 469.9
    • 472.44
    • 487.68
    • 502.92
    • 504.83
    • 508
    • 523.88
    • 538.48
    • 542.93
    • 543.56
    • 548.64
    • 553.72
    • 561.98
    • 563.88
    • 568.96
    • 571.5
    • 579.12
    • 589.28
    • 596.9
    • 600.08
    • 604.52
    • 609.6
    • 614.68
    • 619.13
    • 619.76
    • 622.3
    • 624.84
    • 629.92
    • 633.98
    • 635
    • 640.08
    • 650.24
    • 654.3
    • 655.32
    • 660.4
    • 665.48
    • 666.75
    • 670.56
    • 673.1
    • 680.72
    • 695.33
    • 695.96
    • 698.5
    • 701.04
    • 706.12
    • 711.2
    • 713.74
    • 716.28
    • 721.36
    • 726.44
    • 731.52
    • 734.06
    • 736.6
    • 737.62
    • 741.68
    • 751.84
    • 754.38
    • 768.1
    • 777.24
    • 782.32
    • 787.4
    • 802.64
    • 812.8
    • 817.88
    • 825.5
    • 828.68
    • 833.12
    • 838.2
    • 843.28
    • 850.9
    • 853.44
    • 858.52
    • 873.76
    • 883.92
    • 889
    • 890.02
    • 894.08
    • 901.7
    • 904.24
    • 919.48
    • 920.5
    • 924.56
    • 927.1
    • 939.8
    • 942.98
    • 944.88
    • 955.04
    • 965.2
    • 970.28
    • 977.9
    • 980.44
    • 990.6
    • 995.68
    • 1000.13
    • 1005.84
    • 1009.65
    • 1016
    • 1028.7
    • 1046.48
    • 1047.75
    • 1054.1
    • 1060.7
    • 1066.8
    • 1076.96
    • 1079.5
    • 1084.58
    • 1092.2
    • 1097.28
    • 1102.36
    • 1104.9
    • 1114.43
    • 1117.6
    • 1127.76
    • 1130.3
    • 1132.84
    • 1152.53
    • 1168.4
    • 1171.58
    • 1181.1
    • 1193.8
    • 1198.88
    • 1206.5
    • 1219.2
    • 1231.9
    • 1244.6
    • 1249.68
    • 1266.83
    • 1270
    • 1285.24
    • 1295.4
    • 1308.1
    • 1313.18
    • 1315.72
    • 1325.88
    • 1333.5
    • 1346.2
    • 1371.6
    • 1384.3
    • 1400.18
    • 1402.08
    • 1407.16
    • 1409.7
    • 1422.4
    • 1432.56
    • 1437.64
    • 1447.8
    • 1457.96
    • 1463.04
    • 1473.2
    • 1485.9
    • 1498.6
    • 1503.68
    • 1524
    • 1536.7
    • 1544.32
    • 1554.48
    • 1562.1
    • 1564.64
    • 1572.26
    • 1574.8
    • 1587.5
    • 1600.2
    • 1610.36
    • 1625.6
    • 1638.3
    • 1640.84
    • 1657.35
    • 1663.7
    • 1701.8
    • 1752.6
    • 1762.13
    • 1771.65
    • 1778
    • 1798.32
    • 1828.8
    • 1841.5
    • 1847.85
    • 1854.2
    • 1857.38
    • 1879.6
    • 1905
    • 1930.4
    • 1943.1
    • 1952.63
    • 1981.2
    • 2006.6
    • 2056.39
    • 2057.4
    • 2058.42
    • 2076.45
    • 2082.8
    • 2103.12
    • 2108.2
    • 2133.6
    • 2209.8
    • 2260.6
    • 2286
    • 2310.38
    • 2311.4
    • 2312.42
    • 2324.1
    • 2336.8
    • 2362.2
    • 2387.6
    • 2438.4
    • 2501.9
    • 2524.13
    • 2540
    • 2590.8
    • 2603.5
    • 2647.95
    • 2743.2
    • 2844.8
    • 2870.2
    • 2882.9
    • 2914.65
    • 2946.4
    • 2972.82
    • 2997.2
    • 3225.8
    • 3302
    • 3365.5
    • 3683
    • 3810
    • 3860.8
    • 3937
    • 3962.4
    • 4029.08
    • 4064
    • 4191
    • 4257.68
    • 4445
    • 4572
    • 4826
  • 齿数

    • 26
    • 29
    • 31
    • 32
    • 34
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
    • 53
    • 55
    • 56
    • 57
    • 59
    • 61
    • 62
    • 63
    • 65
    • 66
    • 67
    • 69
    • 70
    • 71
    • 73
    • 74
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79
    • 81
    • 82
    • 83
    • 84
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88
    • 89
    • 91
    • 93
    • 94
    • 95
    • 96
    • 97
    • 99
    • 100
    • 101
    • 102
    • 103
    • 104
    • 105
    • 106
    • 107
    • 108
    • 109
    • 110
    • 111
    • 112
    • 113
    • 114
    • 115
    • 116
    • 117
    • 118
    • 119
    • 121
    • 122
    • 123
    • 124
    • 125
    • 126
    • 128
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
    • 134
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139
    • 141
    • 142
    • 143
    • 144
    • 145
    • 146
    • 147
    • 148
    • 150
    • 151
    • 152
    • 153
    • 154
    • 155
    • 156
    • 158
    • 160
    • 161
    • 162
    • 164
    • 165
    • 166
    • 168
    • 169
    • 170
    • 172
    • 174
    • 175
    • 176
    • 178
    • 180
    • 181
    • 182
    • 184
    • 185
    • 186
    • 188
    • 190
    • 191
    • 192
    • 193
    • 194
    • 195
    • 196
    • 197
    • 198
    • 200
    • 204
    • 205
    • 206
    • 210
    • 212
    • 215
    • 216
    • 217
    • 218
    • 221
    • 222
    • 224
    • 226
    • 227
    • 229
    • 230
    • 232
    • 236
    • 240
    • 244
    • 245
    • 250
    • 253
    • 254
    • 255
    • 259
    • 260
    • 261
    • 265
    • 270
    • 276
    • 277
    • 278
    • 280
    • 282
    • 285
    • 288
    • 290
    • 296
    • 300
    • 304
    • 306
    • 308
    • 310
    • 312
    • 315
    • 320
    • 322
    • 323
    • 330
    • 350
    • 354
    • 360
    • 363
    • 378
    • 380
    • 400
    • 414
    • 423
    • 438
    • 447
    • 453
    • 522
    • 760
    • 1012
    • 1013
    • 1137
    • 1138
    • 1250
    • 1463
  • 类型

    • C-TBN###H
    • C-TBN###L
    • C-TBN###MXL
    • C-TBN###XL
  • 按发货日筛选

    发货时间

    经济型 同步齿形带MXL XL L H型

    MISUMI-经济型

    根据数量多少打折

    产品目录P.923

    经济型 同步齿形带MXL XL L H型

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    --

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号:

    • 1324个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    带种类 MXL 带状 闭口
    带宽(mm) 4.8 带材质 橡胶同步带
    带状齿面 标准(单面) 芯线材质 [玻璃纤维] 玻璃纤维
    皮带宽度(英寸) 0.19 同步带型号种类 梯形齿圆弧齿
    传动力矩 一般扭矩传动 周长(mm) 123.96
    齿数 61
    
    产品概述
    作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
    通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
    产品特点
    齿形为S型的圆弧齿经济型同步齿形带为橡胶材质特长是防跑偏耐磨■S型圆弧齿橡胶同步带(S2M/S3M/S5M/S8M/S14M)
    特点1:合理的半圆弧形齿设计,可提供更高的扭力以适应高负荷传动。
    特点2:降低告诉运转所产生的噪音。
    特点3:齿峰受力变化比传统圆弧齿具有更久的寿命。
    特点4:具有一定的导电性
    特点5:使用温度范围:-30~90℃。
    P形齿高精度圆弧齿国产同步带的特点■P型圆弧齿橡胶同步带(P5M/P8M)
    特点1:合理的半圆弧形齿设计,可提供更高的扭力以适应高负荷传动。
    特点2:特别的凹型齿峰设计,更好的降低高速运转所产生的噪音。
    特点3:齿峰受力变化比传统圆弧齿具有更准确的精度。
    特点4:具有一定的导电性
    特点5:使用温度范围:-25~80℃。
    MXL,XL,L,H梯形齿同步带适合轻载传送传动用■梯形齿橡胶同步带(MXL/XL/L/H/T5/T10)
    特点1:适用于轻载传送,普通扭矩传的传动。
    特点2:齿橡胶采用氯丁橡胶保护芯线,抗弯曲疲劳、耐热性、耐油性优良
    特点3:经济而且免维护替代传统的传动方式成为理想的选。
    特点4:具有一定的导电性
    特点5:使用温度范围:-30~90℃(MXL/XL/L/H),0~80℃(T5/T10)
    尺寸图
    MISIMI米思米规格大全 厂家直销 原厂品质
    规格概述
    ■材质/规格表
    Type 材质
    C-TBN①齿面保护层尼龙帆布
    ②齿橡胶氯丁橡胶
    ③芯线玻璃纤维

    种类齿距LrhHRrRa单位重量
    g/m(宽度:10mm)
    MXL(橡胶)2.03240°1.140.511.110.130.1311
    XL5.0850°2.571.272.270.380.3822.0(20.0)
    L9.52540°4.651.913.610.510.5132.0(30.0)
    H12.740°6.122.294.591140
    同步齿形带的皮带编号数字的含义因种类而异,请注意。
     MXL的皮带齿数为皮带编号,XL/L/H的皮带周长(英制尺寸)为皮带编号。
    皮带的周长为芯线长度。
    C-TBN皮带的使用温度范围:-30~90℃。
    产品背面刻印型号为厂家型号。
    米思米不承诺此产品品牌。
    经济型同步带的传动容量及设计计算方法请参考国标(GB)设计手册
    使用案例
    使用方法案例图同步轮和同步带使用说明
    TIMING BELT皮带安装在马达和转轴上传递旋转力①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动)
    传送用皮带,用于传送对象不旋转,定位精度高的反复运动②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动)
    使用方法案例图同步轮和同步带使用说明
    用两条同步齿形带传送板材输送③输送用(用两条同步齿形带传送板材)
    传送皮带升降,反复定位运动使用方法及案例④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送)
    应用行业
    食品半导体智能手机
    食品运输传送用途中广泛被使用行业 使用业界 半导体智能手机 3C  IPHONE 华为
    汽车电子电器医疗
    汽车组装产线中的应用电子电器家电行业中的使用方法在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用
    使用方法
    ■同步带传动的安装方式
    关掉电源,卸下防护罩,旋松马达的装配螺栓,移动马达使皮带足够松弛,不需要撬开就能取下皮带,千万不要把皮带撬下来。
    取下旧皮带,检查是否有异常磨损。过度的磨损可能就意味着传动装置在设计或保养上存在问题。
    选择合适的皮带替换。
    清洁皮带及皮带轮,应将抹布沾少许不易挥发的液体擦拭,在清洁剂中浸泡或是使用清洁剂刷洗皮带均是不可取的,为除去油垢,用砂纸擦或尖锐的物体刮,也是不可取的。皮带在安装使用前必须保持干燥。
    检查皮带轮是否有异常磨损或裂纹,如果磨损过量,则必须更换带轮。
    检查带轮是否成直线对称。皮带轮成直线对称于同步带特别是同步带传动装置的运转是至关重要的。
    带轮不对称图示如下:
     使用方法 安装说明 选型大全 配合安装
    检查其余的传动装置部件,如轴承和轴套的对称,耐用性及润滑情况等。
    在皮带轮上安装新的皮带,绝不要撬或用力过猛。
    调紧传动装置的中心距,直到张力测试仪测出皮带张力适当为止。用手转几圈主动轮。重测张力。
    拧紧马达的装配螺栓,纠正扭矩,由于传动装置在运作时中心距的任何变化都会导致皮带性能不良,故务必要确保所有传动装置部件均已拧紧。
    起动装置并观察皮带性能,察看是否有异常振动,细听是否有异常噪音。最好是关掉机器,检查轴承及马达的状况。
    注意事项
    ①请勿用力弯折皮带。
     严禁大力折弯皮带,容易断裂
    ②请勿在直接接触水,溶剂,油,酸,碱,紫外线,臭氧等的环境中使用。
    使用环境中不可直接接触水不要在酸性环境中使用避免接触碱性溶剂尽量不要触碰油类液体不能再UV紫外线强阳光下暴晒
    ③请避免在超过使用温度范围的极端高温或低温,潮湿环境中使用或保管。
    ④安装,维护检修时,请务必切断电源并确认机器已处于完全停止状态后再进行作业。
    ⑤有可能会夹入杂质时,请务必设置护罩。
    相关产品
    高扭矩同步带轮 S2M型平皮带 普通用经济型 同步齿形带
    S2M S3M S5M S8M S14M型
    TIMING PULLY高扭矩同步带轮MISUMI品牌 带轮厂家 S2MFLATBELT 平皮带 输送机用皮带 搬送带 米思米品牌经济型S齿形国产同步带 低价格 短交期
    参考型号: HTPA48S2M040-B-N10参考型号: HBLT350-4.23参考型号: C-HTBN400S2M-40
    推荐理由: 高传动力、交期短、多种类推荐理由: 传送用途,规格种类丰富推荐理由: 规格丰富,性价比高

    基本信息

    带状 闭口 带材质 橡胶同步带
    带状齿面 标准(单面) 芯线材质 玻璃纤维
    同步带型号种类 梯形齿圆弧齿
    型号
    C-TBN61MXL019
    C-TBN61MXL025
    C-TBN61MXL037
    C-TBN61MXL050
    C-TBN62MXL019
    C-TBN62MXL025
    C-TBN62MXL037
    C-TBN62MXL050
    C-TBN62XL025
    C-TBN62XL031
    C-TBN62XL037
    C-TBN62XL050
    C-TBN64XL025
    C-TBN64XL031
    C-TBN64XL037
    C-TBN64XL050
    C-TBN67MXL019
    C-TBN67MXL025
    C-TBN67MXL037
    C-TBN67MXL050
    C-TBN68XL025
    C-TBN68XL031
    C-TBN68XL037
    C-TBN68XL050
    C-TBN72XL025
    C-TBN72XL031
    C-TBN72XL037
    C-TBN72XL050
    C-TBN78MXL019
    C-TBN78MXL025
    C-TBN78MXL037
    C-TBN78MXL050
    C-TBN78XL025
    C-TBN78XL031
    C-TBN78XL037
    C-TBN78XL050
    C-TBN82XL025
    C-TBN82XL031
    C-TBN82XL037
    C-TBN82XL050
    C-TBN83MXL019
    C-TBN83MXL025
    C-TBN83MXL037
    C-TBN83MXL050
    C-TBN84MXL019
    C-TBN84MXL025
    C-TBN84MXL037
    C-TBN84MXL050
    C-TBN86XL025
    C-TBN86XL031
    C-TBN86XL037
    C-TBN86XL050
    C-TBN87MXL019
    C-TBN87MXL025
    C-TBN87MXL037
    C-TBN87MXL050
    C-TBN88XL025
    C-TBN88XL031
    C-TBN88XL037
    C-TBN88XL050
    型号数量折扣一般
    发货日
    带种类 带宽(mm) 皮带宽度(英寸) 传动力矩 周长
    (mm)
    齿数
    5天 MXL4.80.19一般扭矩传动123.9661
    5天 MXL6.40.25一般扭矩传动123.9661
    5天 MXL9.50.37一般扭矩传动123.9661
    5天 MXL12.70.5一般扭矩传动123.9661
    7天 MXL4.80.19一般扭矩传动125.9862
    7天 MXL6.40.25一般扭矩传动125.9862
    7天 MXL9.50.37一般扭矩传动125.9862
    7天 MXL12.70.5一般扭矩传动125.9862
    5天 XL6.40.25一般扭矩传动157.4831
    5天 XL7.90.31一般扭矩传动157.4831
    5天 XL9.50.37一般扭矩传动157.4831
    5天 XL12.70.5一般扭矩传动157.4831
    7天 XL6.40.25一般扭矩传动162.5632
    7天 XL7.90.31一般扭矩传动162.5632
    7天 XL9.50.37一般扭矩传动162.5632
    7天 XL12.70.5一般扭矩传动162.5632
    7天 MXL4.80.19一般扭矩传动136.1467
    7天 MXL6.40.25一般扭矩传动136.1467
    7天 MXL9.50.37一般扭矩传动136.1467
    7天 MXL12.70.5一般扭矩传动136.1467
    7天 XL6.40.25一般扭矩传动172.7234
    7天 XL7.90.31一般扭矩传动172.7234
    7天 XL9.50.37一般扭矩传动172.7234
    7天 XL12.70.5一般扭矩传动172.7234
    7天 XL6.40.25一般扭矩传动182.8836
    7天 XL7.90.31一般扭矩传动182.8836
    7天 XL9.50.37一般扭矩传动182.8836
    7天 XL12.70.5一般扭矩传动182.8836
    7天 MXL4.80.19一般扭矩传动158.578
    7天 MXL6.40.25一般扭矩传动158.578
    7天 MXL9.50.37一般扭矩传动158.578
    7天 MXL12.70.5一般扭矩传动158.578
    5天 XL6.40.25一般扭矩传动198.1239
    5天 XL7.90.31一般扭矩传动198.1239
    5天 XL9.50.37一般扭矩传动198.1239
    5天 XL12.70.5一般扭矩传动198.1239
    5天 XL6.40.25一般扭矩传动208.2841
    5天 XL7.90.31一般扭矩传动208.2841
    5天 XL9.50.37一般扭矩传动208.2841
    5天 XL12.70.5一般扭矩传动208.2841
    7天 MXL4.80.19一般扭矩传动168.6683
    7天 MXL6.40.25一般扭矩传动168.6683
    7天 MXL9.50.37一般扭矩传动168.6683
    7天 MXL12.70.5一般扭矩传动168.6683
    7天 MXL4.80.19一般扭矩传动170.6984
    7天 MXL6.40.25一般扭矩传动170.6984
    7天 MXL9.50.37一般扭矩传动170.6984
    7天 MXL12.70.5一般扭矩传动170.6984
    5天 XL6.40.25一般扭矩传动218.4443
    5天 XL7.90.31一般扭矩传动218.4443
    5天 XL9.50.37一般扭矩传动218.4443
    5天 XL12.70.5一般扭矩传动218.4443
    7天 MXL4.80.19一般扭矩传动176.7887
    7天 MXL6.40.25一般扭矩传动176.7887
    7天 MXL9.50.37一般扭矩传动176.7887
    7天 MXL12.70.5一般扭矩传动176.7887
    5天 XL6.40.25一般扭矩传动223.5244
    5天 XL7.90.31一般扭矩传动223.5244
    5天 XL9.50.37一般扭矩传动223.5244
    5天 XL12.70.5一般扭矩传动223.5244

    Loading...

    
    尺寸图
    MISIMI米思米规格大全 厂家直销 原厂品质
    规格表
    ■规格表
    请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
    订货范例 型式(Type·皮带编号·皮带公称宽度)
     C-TBN236MXL025

    ■C-TBN
    齿形 MXL(齿距:2.032mm) 
    型式齿数皮带周长(mm)
    Type皮带编号皮带公称宽度
    C-TBN45MXL19
    (4.8mm)
    25
    (6.4mm)
    37
    (9.5mm)
    50
    (12.7mm)
    4591.44
    50MXL50101.6
    53MXL53107.7
    55MXL55111.76
    56MXL56113.79
    57MXL57115.82
    58MXL58117.86
    59MXL59119.89
    60MXL60121.92
    61MXL61123.95
    62MXL62125.98
    63MXL63128.02
    65MXL65132.08
    66MXL66134.11
    67MXL67136.14
    68MXL68138.18
    69MXL69140.21
    70MXL70142.24
    71MXL71144.27
    72MXL72146.3
    73MXL73148.34
    75MXL75152.4
    76MXL76154.43
    78MXL78158.5
    80MXL80162.56
    82MXL82166.62
    83MXL83168.66
    84MXL84170.69
    85MXL85172.72
    86MXL86174.75
    87MXL87176.78
    88MXL88178.82
    89MXL89180.85
    90MXL90182.88
    91MXL91184.91
    92MXL92186.94
    94MXL94191.01
    95MXL95193.04
    96MXL96195.07
    97MXL97197.1
    98MXL98199.14
    100MXL100203.2
    102MXL102207.26
    103MXL103209.3
    104MXL104211.33
    105MXL105213.36
    106MXL106215.39
    107MXL107217.42
    108MXL108219.46
    109MXL109221.49
    110MXL110223.52
    111MXL111225.55
    112MXL112227.58
    113MXL113229.62
    114MXL114231.65
    115MXL115233.68
    118MXL118239.78
    119MXL119241.81
    120MXL120243.84
    122MXL122247.9
    123MXL123249.94
    125MXL125254
    126MXL126256.03
    128MXL128260.1
    130MXL130264.16
    132MXL132268.22
    133MXL133270.26
    134MXL134272.29
    135MXL135274.32
    136MXL136276.35
    138MXL138280.42
    139MXL139282.45
    140MXL140284.48
    142MXL142288.54
    144MXL144292.61
    148MXL148300.74
    150MXL150304.8
    151MXL151306.83
    153MXL153310.9
    155MXL155314.96
    157MXL157319.02
    158MXL158321.06
    159MXL159323.09
    160MXL160325.12
    161MXL161327.15
    165MXL165335.28
    169MXL169343.41
    170MXL170345.44
    175MXL175355.6
    180MXL180365.76
    189MXL189384.05
    190MXL190386.08
    192MXL192390.14
    194MXL194394.21
    195MXL195396.24
    C-TBN200MXL19
    (4.8mm)
    25
    (6.4mm)
    37
    (9.5mm)
    50
    (12.7mm)
    200406.4
    210MXL210426.72
    216MXL216438.91
    218MXL218442.98
    219MXL219445.01
    221MXL221449.07
    225MXL225457.2
    229MXL229465.33
    236MXL236479.55
    240MXL240487.68
    250MXL250508
    260MXL260528.32
    265MXL265538.48
    284MXL284577.09
    285MXL285579.12
    297MXL297603.5
    300MXL300609.6
    312MXL312633.98
    318MXL318646.18
    322MXL322654.3
    346MXL346703.07
    350MXL350711.2
    363MXL363737.62
    378MXL378768.1
    400MXL400812.8
    438MXL438890.02
    453MXL453920.5
    510MXL5101036.32
    522MXL5221060.7
    760MXL7601544.32
    1012MXL10122056.38
    1013MXL10132058.42
    1137MXL11372310.38
    1138MXL11382312.42
    1250MXL12502540
    1463MXL14632972.82
    齿形 XL(齿距:5.08mm)
    型式齿数皮带周长(mm)
    Type皮带编号皮带公称宽度
    C-TBN
    (氯丁橡胶)
    60XL25
    (6.4mm)
    37
    (9.5mm)
    50
    (12.7mm)
    30152.4
    62XL31157.48
    64XL32162.56
    68XL34172.72
    70XL35177.8
    72XL36182.88
    74XL37187.96
    76XL38193.04
    78XL39198.12
    80XL40203.2
    82XL41208.28
    84XL42213.36
    86XL43218.44
    88XL44223.52
    90XL45228.6
    92XL46233.68
    94XL47238.76
    96XL48243.84
    98XL49248.92
    100XL50254
    102XL51259.08
    104XL52264.16
    106XL53269.24
    108XL54274.32
    110XL55279.4
    112XL56284.48
    114XL57289.56
    116XL58294.64
    118XL59299.72
    120XL60304.8
    122XL61309.88
    124XL62314.96
    126XL63320.04
    128XL64325.12
    130XL65330.2
    132XL66335.28
    134XL67340.36
    136XL68345.44
    138XL69350.52
    140XL70355.6
    142XL71360.68
    144XL72365.76
    146XL73370.84
    148XL74375.92
    150XL75381
    152XL76386.08
    154XL77391.16
    156XL78396.24
    158XL79401.32
    160XL80406.4
    162XL81411.48
    164XL82416.56
    C-TBN
    (氯丁橡胶)
    166XL25
    (6.4mm)
    37
    (9.5mm)
    50
    (12.7mm)
    83421.64
    168XL84426.72
    170XL85431.8
    172XL86436.88
    174XL87441.96
    176XL88447.04
    178XL89452.12
    180XL90457.2
    182XL91462.28
    184XL92467.36
    186XL93472.44
    188XL94477.52
    190XL95482.6
    192XL96487.68
    194XL97492.76
    196XL98497.84
    198XL99502.92
    200XL100508
    202XL101513.08
    204XL102518.16
    206XL103523.24
    208XL104528.32
    210XL105533.4
    212XL106538.48
    214XL107543.56
    216XL108548.64
    218XL109553.72
    220XL110558.8
    222XL111563.88
    224XL112568.96
    226XL113574.04
    228XL114579.12
    230XL115584.2
    232XL116589.28
    234XL117594.36
    236XL118599.44
    238XL119604.52
    240XL120609.6
    242XL121614.68
    244XL122619.76
    246XL123624.84
    248XL124629.92
    250XL125635
    252XL126640.08
    254XL127645.16
    256XL128650.24
    258XL129655.32
    260XL130660.4
    262XL131665.48
    264XL132670.56
    266XL133675.64
    268XL134680.72
    270XL135685.8
    274XL137695.96
    276XL138701.04
    278XL139706.12
    280XL140711.2
    282XL141716.28
    284XL142721.36
    286XL143726.44
    288XL144731.52
    290XL145736.6
    296XL148751.84
    300XL150762
    304XL152772.16
    306XL153777.24
    308XL154782.32
    310XL155787.4
    314XL157797.56
    316XL158802.64
    320XL160812.8
    322XL161817.88
    326XL163828.04
    328XL164833.12
    330XL165838.2
    332XL166843.28
    336XL168853.44
    338XL169858.52
    340XL170863.6
    344XL172873.76
    348XL174883.92
    350XL175889
    352XL176894.08
    356XL178904.24
    360XL180914.4
    362XL181919.48
    364XL182924.56
    370XL185939.8
    372XL186944.88
    376XL188955.04
    380XL190965.2
    382XL191970.28
    384XL192975.36
    386XL193980.44
    390XL195990.6
    C-TBN
    (氯丁橡胶)
    392XL25
    (6.4mm)
    37
    (9.5mm)
    50
    (12.7mm)
    196995.68
    396XL1981005.84
    400XL2001016
    412XL2061046.48
    414XL2071051.56
    420XL2101066.8
    424XL2121076.96
    430XL2151092.2
    432XL2161097.28
    434XL2171102.36
    444XL2221127.76
    450XL2251143
    460XL2301168.4
    470XL2351193.8
    480XL2401219.2
    490XL2451244.6
    492XL2461249.68
    500XL2501270
    506XL2531285.24
    510XL2551295.4
    518XL2591315.72
    522XL2611325.88
    530XL2651346.2
    540XL2701371.6
    552XL2761402.08
    554XL2771407.16
    558XL2791417.32
    560XL2801422.4
    564XL2821432.56
    570XL2851447.8
    576XL2881463.04
    580XL2901473.2
    592XL2961503.68
    600XL3001524
    610XL3051549.4
    612XL3061554.48
    616XL3081564.64
    630XL3151600.2
    646XL3231640.84
    650XL3251651
    670XL3351701.8
    700XL3501778
    708XL3541798.32
    828XL4142103.12
    926XL4632352.04
    964XL4822448.56


    齿形 L(齿距:12.7mm) 
    型式齿数皮带周长(mm)
    Type皮带编号皮带公称宽度
    C-TBN
    (氯丁橡胶)
    98L50
    (12.7mm)
    75
    (19.1mm)
    100
    (25.4mm)
    150
    (38.1mm)
    26247.65
    109L29276.23
    112L30285.75
    120L32304.8
    124L33314.33
    131L35333.38
    135L36342.9
    143L38361.95
    150L40381
    154L41390.53
    158L42400.05
    161L43409.58
    165L44419.1
    169L45428.63
    173L46438.15
    176L47447.68
    180L48457.2
    185L49466.73
    187L50476.25
    191L51485.78
    195L52495.3
    200L53504.83
    202L54514.35
    206L55523.88
    210L56533.4
    214L57542.93
    217L58552.45
    220L59561.98
    225L60571.5
    228L61581.03
    232L62590.55
    236L63600.08
    240L64609.6
    244L65619.13
    248L66628.65
    251L67638.18
    255L68647.7
    260L69657.23
    263L70666.75
    265L71676.28
    270L72685.8
    275L73695.33
    277L74704.85
    281L75714.38
    285L76723.9
    289L77733.43
    292L78742.95
    297L79752.48
    300L80762
    303L81771.53
    307L82781.05
    310L83790.58
    315L84800.1
    318L85809.63
    322L86819.15
    328L87828.68
    330L88838.2
    334L89847.73
    337L90857.25
    341L91866.78
    345L92876.3
    352L94895.35
    355L95904.88
    360L96914.4
    367L98933.45
    371L99942.98
    375L100952.5
    380L101962.03
    382L102971.55
    390L104990.6
    394L1051000.13
    397L1061009.65
    401L1071019.18
    C-TBN
    (氯丁橡胶)
    405L50
    (12.7mm)
    75
    (19.1mm)
    100
    (25.4mm)
    150
    (38.1mm)
    1081028.7
    408L1091038.23
    412L1101047.75
    420L1121066.8
    427L1141085.85
    431L1151095.38
    435L1161104.9
    439L1171114.43
    442L1181123.95
    446L1191133.48
    450L1201143
    453L1211152.53
    457L1221162.05
    461L1231171.58
    465L1241181.1
    472L1261200.15
    480L1281219.2
    492L1311247.78
    495L1321257.3
    500L1331266.83
    510L1361295.4
    517L1381314.45
    525L1401333.5
    530L1411343.03
    540L1441371.6
    547L1461390.65
    550L1471400.18
    555L1481409.7
    558L1491419.23
    566L1511438.28
    570L1521447.8
    574L1531457.33
    581L1551476.38
    585L1561485.9
    600L1601524
    615L1641562.1
    619L1651571.63
    630L1681600.2
    634L1691609.73
    653L1741657.35
    660L1761676.4
    694L1851762.13
    697L1861771.65
    700L1871781.18
    720L1921828.8
    728L1941847.85
    731L1951857.38
    750L2001905
    765L2041943.1
    769L2051952.63
    787L2102000.25
    806L2152047.88
    817L2182076.45
    863L2302190.75
    900L2402286
    915L2442324.1
    994L2652524.13
    1043L2782647.95
    1148L3062914.65
    1586L4234029.08
    1675L4474257.68
    齿形 H(齿距:12.7mm)
    型式齿数皮带周长(mm)
    Type皮带编号皮带公称宽度
    C-TBN
    (氯丁橡胶)
    120H75
    (19.1mm)
    100
    (25.4mm)
    150
    (38.1mm)
    200
    (50.8mm)
    24304.8
    145H29368.3
    170H34431.8
    185H37469.9
    200H40508
    210H42533.4
    220H44558.8
    225H45571.5
    230H46584.2
    235H47596.9
    240H48609.6
    245H49622.3
    250H50635
    255H51647.7
    260H52660.4
    270H54685.8
    275H55698.5
    280H56711.2
    285H57723.9
    290H58736.6
    300H60762
    310H62787.4
    315H63800.1
    320H64812.8
    325H65825.5
    330H66838.2
    335H67850.9
    340H68863.6
    345H69876.3
    350H70889
    355H71901.7
    360H72914.4
    365H73927.1
    370H74939.8
    375H75952.5
    380H76965.2
    385H77977.9
    390H78990.6
    395H791003.3
    400H801016
    405H811028.7
    410H821041.4
    415H831054.1
    420H841066.8
    425H851079.5
    430H861092.2
    435H871104.9
    440H881117.6
    445H891130.3
    450H901143
    460H921168.4
    465H931181.1
    470H941193.8
    475H951206.5
    480H961219.2
    485H971231.9
    490H981244.6
    495H991257.3
    C-TBN
    (氯丁橡胶)
    500H75
    (19.1mm)
    100
    (25.4mm)
    150
    (38.1mm)
    200
    (50.8mm)
    1001270
    510H1021295.4
    515H1031308.1
    520H1041320.8
    525H1051333.5
    530H1061346.2
    540H1081371.6
    545H1091384.3
    550H1101397
    560H1121422.4
    565H1131435.1
    570H1141447.8
    580H1161473.2
    585H1171485.9
    590H1181498.6
    600H1201524
    605H1211536.7
    610H1221549.4
    615H1231562.1
    620H1241574.8
    625H1251587.5
    630H1261600.2
    640H1281625.6
    645H1291638.3
    650H1301651
    655H1311663.7
    660H1321676.4
    670H1341701.8
    680H1361727.2
    690H1381752.6
    700H1401778
    710H1421803.4
    720H1441828.8
    725H1451841.5
    730H1461854.2
    740H1481879.6
    750H1501905
    760H1521930.4
    770H1541955.8
    780H1561981.2
    785H1571993.9
    790H1582006.6
    800H1602032
    810H1622057.4
    820H1642082.8
    830H1662108.2
    840H1682133.6
    850H1702159
    860H1722184.4
    870H1742209.8
    880H1762235.2
    890H1782260.6
    900H1802286
    910H1822311.4
    920H1842336.8
    930H1862362.2
    940H1882387.6
    950H1902413
    960H1922438.4
    980H1962489.2
    985H1972501.9
    1000H2002540
    1020H2042590.8
    1025H2052603.5
    1050H2102667
    1080H2162743.2
    1100H2202794
    1120H2242844.8
    1130H2262870.2
    1135H2272882.9
    1140H2282895.6
    1150H2302921
    1160H2322946.4
    1180H2362997.2
    1200H2403048
    1240H2483149.6
    1250H2503175
    1260H2523200.4
    1270H2543225.8
    1300H2603302
    1325H2653365.5
    1350H2703429
    1400H2803556
    1440H2883657.6
    1450H2903683
    1500H3003810
    1510H3023835.4
    1520H3043860.8
    1550H3103937
    1560H3123962.4
    1600H3204064
    1650H3304191
    1680H3364267.2
    1700H3404318
    1750H3504445
    1800H3604572
    1820H3644622.8
    1850H3704699
    1900H3804826
    2090H4185308.6
    2100H4205334
    2120H4245384.8
    2160H4325486.4
    2360H4725994.4
    2500H5006350
     

    关于此商品的常见问题 (FAQ)

    1、 同步带的订购型号与实际收到皮带的标签,刻印怎么不一致?
    订购型号为米思米的产品型号,皮带上的标签或皮带表面上的印刷型号为皮带厂家型号,因厂家不同会有差异,但对产品本身没有影响。
    2、 同步带使用了极短的时间就出现了破损,是否皮带质量有问题?
    同步带为标准品,同批次产品出现个体质量问题的情况极少,客户请参考P.2875【过早破损的主因及相应对策】对使用设备的工况进行排查。
    3、 同步带可以追加工吗?
    同步带周长不能追加工,宽度可对应部分追加工。
    4、 对清洁度要求比较高的工况下使用什么材质的皮带比较好?
    推荐使用聚氨酯皮带,相对于橡胶材质皮带粉尘掉落情况有明显改善。
    5、 同步带按照功能主要分哪两种?作用是什么?
    同步带主要分传送类和传动类两种,传送类指负载可以放在同步带表面进行传送,传动类指不承载,只起到传递扭矩的作用,类似链条的作用。
    6、 如何判断或测量皮带的张紧力是否符合安装要求?
    推荐客户自行购买张力计,根据初始设计计算公式进行判断。
    7、 同步带哪个齿形的间隙最小?会影响什么?
    圆弧齿型间隙最小,可以提高定位精度和刚性等指标。
    查看更多问题

    型号:

    • 1324个备选型号

     复制

    原价:

    --

    价格:

    --

    参考单价:

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    经济型 同步齿形带
    MISUMI 经济型 同步齿形带

    发货日: 当天起

    同步带轮 XL型
    MISUMI 同步带轮 XL型

    发货日: 3天起

    平皮带
    MISUMI 平皮带

    发货日: 5天

    直线轴承 标准型 直柱型
    MISUMI 直线轴承 标准型 直柱型

    发货日: 当天起

    C型扣环(孔用)
    MISUMI C型扣环(孔用)

    发货日: 当天

    链轮  35B
    MISUMI 链轮 35B

    发货日: 5天起

    30度梯形丝杠  直杆型
    MISUMI 30度梯形丝杠 直杆型

    发货日: 3天起

    联轴器 膜片式标准扭矩 夹持型
    MISUMI 联轴器 膜片式标准扭矩 夹持型

    发货日: 11天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空