MISUMI-经济型
根据数量多少打折
品牌:
原价:
--
参考单价(不含税) :
原价:
--
参考单价(不含税) :
信息:
展开
间距 P (mm) :
90
120
180
全高 (mm) :
37
39
49
握柄直径 D (mm) :
20
26
28
类型 :
C-UPCN
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
购买件数 :
Loading...
型式(Type·L) |
C-UPCN90 |
型式 | H | A | L1 | h | R | C | Lr | LC | 重量 (g) | |
Type | L | |||||||||
C-UPCN | 90 | 37 | 20 | 110 | 31 | 6.5 | 12 | 13 | 7 | 23 |
120 | 39 | 26 | 140 | 36 | 8.5 | 14 | 17.5 | 9 | 42 | |
180 | 49 | 28 | 200 | 41.5 | 8.5 | 14 | 17.5 | 9 | 71 |
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空