商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 安装高度 H
  2. 载荷范围
  3. 车轮径D
  4. 容许载荷
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装高度 H(mm)

    • 106
    • 128
    • 153
  • 载荷范围(daN)

    • 35.01~80.00
    • 80.01~140.00
  • 车轮径D(φ)

    • 80mm
    • 100mm
    • 125mm
  • 容许载荷(daN)

    • 60
    • 70
    • 90
  • 类型

    • C-CTFJ
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录P.2350

    【经济型】脚轮 中载 轮材质:聚丙烯

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    MISUMI价格最低的中载脚轮!!大量使用时也可节省成本。

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装高度 H(mm) 106 脚轮类型 平板式万向型
    载荷范围(daN) 35.01~80.00 车轮径D(φ) 80mm
    支架材质 容许载荷(daN) 60
    安装板长度L(mm) 105 安装板宽度 W(mm) 85
    车轮宽B(mm) 35 载荷分类 中载
    挡块
    MISUMI价格最低的中载脚轮!!大量使用时也可节省成本。
    脚轮 中载 轮材质:聚丙烯:相关图像
    ・材质表
    Type主体轴承
    [ M ]材质[ S ]表面处理[ M ]材质(颜色)回转部轮部
    C-CTFJSPCC镀锌聚丙烯(白色)

    基本信息

    脚轮类型 平板式万向型 支架材质
    安装板长度L(mm) 105 安装板宽度 W(mm) 85
    车轮宽B(mm) 35 挡块

    生成3D预览型号 

    • 未确定的型号用样品型号表示。
      请选择左侧的“指定规格/尺寸”的选项,可以显示指定尺寸的3D预览。
    Loading...
    型号
    C-CTFJ80-P
    C-CTFJ100-P
    C-CTFJ125-P
    型号数量折扣一般
    发货日
    安装高度 H
    (mm)
    载荷范围
    (daN)
    车轮径D
    (φ)
    容许载荷
    (daN)
    载荷分类
    当天 10635.01~80.0080mm60中载
    当天 12835.01~80.00100mm70中载
    当天 15380.01~140.00125mm90中载

    Loading...

    1. 1

    规格表

    请按照选型步骤脚轮 中载 轮材质:聚丙烯:相关图像脚轮 中载 轮材质:聚丙烯:相关图像选择型式和参数后进行订购。
    型式(脚轮 中载 轮材质:聚丙烯:相关图像Type·脚轮 中载 轮材质:聚丙烯:相关图像D) 脚轮 中载 轮材质:聚丙烯:相关图像轮材质
    C-CTFJ80P
    型式脚轮 中载 轮材质:聚丙烯:相关图像轮材质 HBEr容许负载
    (N)
    重量
    (g)
    脚轮 中载 轮材质:聚丙烯:相关图像Type 脚轮 中载 轮材质:聚丙烯:相关图像D
    C-CTFJ80P(聚丙烯)1063537.577.5600608
    1001284090700727
    12515347109.5900861
     

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    低座式重型活动脚轮(无挡块) K-540S
    泷源(TAKIGEN) [日本] 低座式重型活动脚轮(无挡块) K-540S

    发货日: 当天

    脚轮  中载型
    MISUMI 脚轮 中载型

    发货日: 当天起

    脚轮  矮型
    MISUMI 脚轮 矮型

    发货日: 当天

    脚轮  经济型
    MISUMI 脚轮 经济型

    发货日: 当天

    脚轮 超重载型
    MISUMI 脚轮 超重载型

    发货日: 当天

    水平调节支撑型脚轮 K-92
    泷源(TAKIGEN) [日本] 水平调节支撑型脚轮 K-92

    发货日: 当天

    脚轮 轻中载型
    MISUMI 脚轮 轻中载型

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空