已完成选型
还剩4项
清除选项
品牌 :
原价 :
--
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
13天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
13天起
购买条件 :
购买件数 :
最高速度 | 1 | 分辨率(μm) | 3.37 |
马达附件(步进马达用)[T] | 1 | 标尺总长[L](mm) | 200 ~ 2000 |
型号 |
---|
SRGH24XN-[200-2000/100] |
SRGH24YN-[200-2000/100] |
SRGH24ZN-[200-2000/100] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 最高速度 | 分辨率 (μm) | 标尺总长[L] (mm) |
---|---|---|---|---|---|
13天起 | 1 | 3.37 | 200 ~ 2000 | ||
13天起 | 0.1 | 0.338 | 200 ~ 2000 | ||
13天起 | 0.5 | 1.68 | 200 ~ 2000 |
Loading...
型式 | - | L |
SRGH24XN | - | 800 |
功能 | 输出类型 | 信号 | 针No. |
功率 | - | 5V功率 | 7 |
5V感知 | 8 | ||
0V功率 | 2 | ||
0V感知 | 9 | ||
增量信号 | RS422A 数字 | A+ | 14 |
A- | 6 | ||
B+ | 13 | ||
B- | 5 | ||
参考标记 | RS422A 数字 | Z+ | 12 |
Z- | 4 | ||
原点 | 开路集电极 | P | 11 |
Q | 10 | ||
安装 | - | X | 1 |
屏蔽 | - | 内部 | 未连接 |
外部 | 壳体 |
零件名称 | 项目 | 规格 |
读数头 | 分辨率 | SRGH24XN=1μm、SRGH24ZN=0.5μm、SRGH24YN=0.1μm |
最高速度(m/s) | SRGH24XN=3.37(m/s)、SRGH24ZN=1.68(m/s)、SRGH24YN=0.338(m/s) | |
读数时钟频率的最低推荐值(MHz) | 4MHz以上 | |
电源 | DC5V±10% (<200mA) | |
纹波 | 频率最高500KHz时为200mVpp | |
温度 | 保管时-20~70℃动作时0℃~70℃ | |
湿度 | 动作时,最高相对湿度80%(无结露)。保管时,最高相对湿度95%(无结露) | |
防水性能 | T1000读数头 IP40 、 Ti接口 IP20 | |
加速 | 动作时500m/s2BS EN 60068-2-7:1993 | |
冲击(非动作) | 1000m/s2, 6ms,1/2sine BS EN 60068-2-7:1993 | |
振动(动作) | 55HZ~2000HZで最大100m/s2 BS EN 60068-2-6:1996 | |
重量 | 读数头10g 接口100g 电缆26g/m | |
电磁波干扰适合标准 | BS EN 61326 | |
电缆 | 双屏蔽式、外径最大4.4mm的电缆。弯曲寿命:弯曲半径20mm时20×106次以上 | |
电缆规格 | 电缆长度:1.5m带D-Sub 15针插头 | |
电气集成 | 读数头依据相关EMC标准进行设计,为了符合EMC要求,请务必注意遵守正确的安装、切断和接地步骤。 | |
标尺 | 型 | 涂抹保护性清漆涂层剂、使用双面胶带的反射性镀金钢带 |
配对件材质 | 热膨胀率为0~22μm/m/℃以下的金属、陶瓷、复合材料(钢、铝、陶瓷等) | |
线膨胀率 | 在刻度尺两端用环氧树脂粘接固定的端部固定夹固定的状态下,与配对件的材质热膨胀率相等。(完全硬化需要24小时。) | |
两端固定方式 | 使用环氧树脂粘接剂的环氧树脂粘接固定的端部固定方式。在-20~50℃的温度范围内,刻度尺两端的移动量不足1μm。 | |
操作规格 | 温度:-10~120℃湿度:相对湿度80%(无结露) | |
参考标记 | 型 | 使用参考驱动器,从标尺上按50mm间隔刻制的黑线中选择1处。 |
重复精度 | 输出与增量信号同步。 位置:安装温度±20℃时保持重复精度(仅单一方向)。 磁场:恒定±0.02T或变动±7.5T/s |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
13天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空