商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩13

    清除选项

  1. 基本形状
  2. 导入侧样式
  3. 安装侧形状
  4. 钢材种类
  5. 定位侧外径P
  6. 安装侧外径 d
  7. 安装侧公差
  8. 螺纹直径M
  9. No.(d1)
  10. B
  11. D
  12. L
  13. 类型
  14. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有22个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 基本形状

    • 大头
    • 直型
  • 导入侧样式

    • 螺栓固定型
  • 安装侧形状

    • 直通型(压入)
    • 内螺纹
  • 钢材种类

    • S45C
      • S45C
  • 定位侧外径P(φ)

     [6-32/0.1φ单位]

  • 安装侧外径 d(φ)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 安装侧公差

    • m6
    • g6
  • 螺纹直径M(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
  • No.(d1)

    • 3(3.5)
    • 4(4.5)
    • 5(5.5)
  • B(mm)

     [1-10/0.1mm单位]

  • D(mm)

     [10-32/0.1mm单位]

  • L(mm)

     [3-30/0.1mm单位]

  • 类型

    • IPMA
    • IPTA
    • IPZA
    • SIPMA
    • SIPTA
    • SIPZA
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    夹持夹具安装用定位销

    这个商品相关的MSUMI案例

    机械压入结构

    查看其他案例

    标准加工品

    产品目录P.1321

    夹持夹具安装用定位销

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    这个商品相关的MSUMI案例

    机械压入结构

    查看其他案例

    型号 :

    • 22个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    基本形状 大头 导入侧前端形状 圆型
    导入侧前端类型 平头型 导入侧样式
    安装侧形状 直通型(压入) 表面处理
    热处理 钢材种类 [S45C] S45C
    定位侧外径P(φ) 6 ~ 15 定位侧外径公差 g6
    安装侧外径 d(φ) 5 安装侧公差 m6
    螺纹直径M(mm) - No.(d1) -
    用途 标准形状 肩型
    B(mm) 1 ~ 10 D(mm) -
    L(mm) 5 ~ 10 RoHS 10
    夹持夹具安装用定位销:相关图像
    ・材质表
    Type[ M ]材质[ S ]表面处理
    台阶型沉孔型内螺纹型
    IPMAIPZAIPTA相当于45(S45C)无电解镀镍
    SIPMASIPZASIPTASUS304-
    如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907

    基本信息

    规格
    标准加工品
    导入侧前端形状 圆型 导入侧前端类型 平头型
    表面处理 热处理
    定位侧外径公差 g6 用途 标准形状
    肩型

    生成3D预览型号 

    • 未确定的型号用样品型号表示。
      请选择左侧的“指定规格/尺寸”的选项,可以显示指定尺寸的3D预览。
    Loading...
    型号
    IPMA5-P[6-15/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
    IPMA6-P[7-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
    IPMA8-P[10-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
    IPMA10-P[12-25/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
    IPMA12-P[16-32/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
    IPTA3-D[10-20/0.1]-L[3-30/0.1]
    IPTA4-D[10-32/0.1]-L[3-30/0.1]
    IPTA5-D[12-32/0.1]-L[3-30/0.1]
    IPZA3-D[10-15/0.1]-L[5-30/0.1]
    IPZA4-D[10-32/0.1]-L[6-30/0.1]
    IPZA5-D[12-32/0.1]-L[7-30/0.1]
    SIPMA5-P[6-15/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
    SIPMA6-P[7-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
    SIPMA8-P[10-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
    SIPMA10-P[12-25/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
    SIPMA12-P[16-32/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
    SIPTA3-D[10-20/0.1]-L[3-30/0.1]
    SIPTA4-D[10-32/0.1]-L[3-30/0.1]
    SIPTA5-D[12-32/0.1]-L[3-30/0.1]
    SIPZA3-D[10-15/0.1]-L[5-30/0.1]
    SIPZA4-D[10-32/0.1]-L[6-30/0.1]
    SIPZA5-D[12-32/0.1]-L[7-30/0.1]
    型号数量折扣一般
    发货日
    RoHS基本形状 导入侧样式 安装侧形状 钢材种类 定位侧外径P
    (φ)
    安装侧外径 d
    (φ)
    安装侧公差 螺纹直径M
    (mm)
    No.(d1) B
    (mm)
    D
    (mm)
    L
    (mm)
    3天 10大头直通型(压入)[S45C] S45C6 ~ 155m6--1 ~ 10-5 ~ 10
    3天 10大头直通型(压入)[S45C] S45C7 ~ 206m6--1 ~ 10-5 ~ 10
    3天 10大头直通型(压入)[S45C] S45C10 ~ 208m6--1 ~ 10-5 ~ 10
    3天 10大头直通型(压入)[S45C] S45C12 ~ 2510m6--1 ~ 10-5 ~ 10
    3天 10大头直通型(压入)[S45C] S45C16 ~ 3212m6--1 ~ 10-5 ~ 10
    3天 10直型内螺纹[S45C] S45C--g63--10 ~ 203 ~ 30
    3天 10直型内螺纹[S45C] S45C--g64--10 ~ 323 ~ 30
    3天 10直型内螺纹[S45C] S45C--g65--12 ~ 323 ~ 30
    3天 10直型螺栓固定型直通型(压入)[S45C] S45C--g6-3(3.5)-10 ~ 155 ~ 30
    3天 10直型螺栓固定型直通型(压入)[S45C] S45C--g6-4(4.5)-10 ~ 326 ~ 30
    3天 10直型螺栓固定型直通型(压入)[S45C] S45C--g6-5(5.5)-12 ~ 327 ~ 30
    3天 10大头直通型(压入)-6 ~ 155m6--1 ~ 10-5 ~ 10
    3天 10大头直通型(压入)-7 ~ 206m6--1 ~ 10-5 ~ 10
    3天 10大头直通型(压入)-10 ~ 208m6--1 ~ 10-5 ~ 10
    3天 10大头直通型(压入)-12 ~ 2510m6--1 ~ 10-5 ~ 10
    3天 10大头直通型(压入)-16 ~ 3212m6--1 ~ 10-5 ~ 10
    3天 10直型内螺纹---g63--10 ~ 203 ~ 30
    3天 10直型内螺纹---g64--10 ~ 323 ~ 30
    3天 10直型内螺纹---g65--12 ~ 323 ~ 30
    3天 10直型螺栓固定型直通型(压入)---g6-3(3.5)-10 ~ 155 ~ 30
    3天 10直型螺栓固定型直通型(压入)---g6-4(4.5)-10 ~ 326 ~ 30
    3天 10直型螺栓固定型直通型(压入)---g6-5(5.5)-12 ~ 327 ~ 30

    Loading...

    1. 1

    规格表

    ■台阶型
    型式-P-L-B
    IPMA8-P13.0-L9.0-B1.5
    ■沉孔・内螺纹型
    型式-D-L
    IPZA4-D17.0-L7.0
    ■台阶型
    型式指定单位0.1mm
    TypeDPLB
    IPMA
    SIPMA
    56.0~15.05.0~10.01.0~10.0
    67.0~20.0
    810.0~20.0
    1012.0~25.0
    1216.0~32.0
    ■沉孔型
    型式指定单位0.1mmd1d2H
    TypeNo.DL
    IPZA
    SIPZA
    310.0~15.05.0~30.03.56.53.5
    410.0~32.06.0~30.04.584.5
    512.0~32.07.0~30.05.59.55.5
    ■内螺纹型
    型式指定单位0.1mm
    TypeMDL
    IPTA
    SIPTA
    310.0~20.03.0~30.0
    410.0~32.0
    512.0~32.0
    *L尺寸为M×4以下时,螺纹孔或螺纹底孔有可能会贯通。

    使用例

    夹持夹具安装用定位销:相关图像
     

    关于此商品的常见问题 (FAQ)

    1、 定位销为何开中心孔?
    最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
    2、 何种情况没有开中心孔?
    材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
    3、 定位销颈部退刀槽的存在理由?
    因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
    4、 定位销螺纹部也有做过淬火处理吗?
    有的。前端也同样做过淬火处理。
    5、 螺纹型定位销有推荐的紧固扭距吗?
    请参考2015版FA目录手册第1246页所记载的推荐紧固扭矩。
    6、 定位销品质管理时,是否采取全数检查?
    各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
    7、 定位销是在哪里制作的?
    原则上在中国国内制作。有表面处理的产品目前在日本制作。
    8、 目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
    可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。
    9、 定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
    大头压入型,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
    10、 小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
    小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
    查看更多问题

    型号 :

    • 22个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    定位销 大头平头型 标准型
    MISUMI 定位销 大头平头型 标准型

    发货日: 当天起

    定位销 -直杆型-
    MISUMI 定位销 -直杆型-

    发货日: 5天起

    支点用台阶螺丝 自由指定型
    MISUMI 支点用台阶螺丝 自由指定型

    发货日: 3天起

    精定位销用垫圈
    MISUMI 精定位销用垫圈

    发货日: 当天起

    高度调整销 压入型
    MISUMI 高度调整销 压入型

    发货日: 3天

    定位螺栓 螺纹型 头部R型
    MISUMI 定位螺栓 螺纹型 头部R型

    发货日: 当天起

    圆形挡块 沉孔型
    MISUMI 圆形挡块 沉孔型

    发货日: 5天起

    定位销 -直杆型-
    MISUMI 定位销 -直杆型-

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空