商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩13

    清除选项

  1. 皮带宽度W
  2. 皮带规格
  3. 表面外盖材质
  4. 表面外盖颜色
  5. 表面外盖形状
  6. 摩擦系数(抛光铜时为参考值) 表面
  7. 厚度
  8. 单位质量
  9. 允许拉力
  10. 最小带轮径
  11. 连续工作温度
  12. 皮带周长
  13. 类型
  14. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有552个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 皮带宽度W(mm)

    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
    • 120
    • 130
    • 140
    • 150
    • 160
    • 170
    • 180
    • 190
    • 200
    • 210
    • 220
    • 230
    • 240
    • 250
    • 260
    • 270
    • 280
    • 290
    • 300
    • 310
    • 320
    • 330
    • 340
    • 350
    • 360
    • 370
    • 380
    • 390
    • 400
    • 410
    • 420
    • 430
    • 440
    • 450
    • 460
    • 470
    • 480
    • 490
    • 500
  • 皮带规格

    • 通用
    • 小型机用
    • 倾斜
    • 滑动性
    • 耐油
    • 不粘性
    • 电子零件搬运
  • 表面外盖材质

    • 聚氨酯
      • 导电性聚氨酯
      • 耐油聚氨酯
      • 聚氨酯
    • 聚酯
  • 表面外盖颜色

    • 白色
    • 绿色
      • 绿色
    • 黑色
  • 表面外盖形状

    • 平头型
      • 平面
    • 纵向槽
      • 竖槽
    • 粗糙表面型
      • 光泽面
  • 摩擦系数(抛光铜时为参考值) 表面

    • 0.2
    • 0.6
    • 0.8
    • 1.3
  • 厚度(mm)

    • 0.8
    • 1.4
  • 单位质量(kg/㎡)

    • 0.7
    • 1.5
  • 允许拉力(N/mm)

  • 最小带轮径(φ)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 40
  • 连续工作温度(℃)

    • -30-80
    • -30~80
    • -30~100
  • 皮带周长(m)

     [0.5-20/0.01m单位]

  • 类型

    • DHBLTDS
    • HBLTDS
    • HBLTDSG
    • HBLTDSW
    • LHBLTDSG
    • LHBLTDSW
    • NSHBLTDS
    • OHBLTDS
    • OHBLTDSG
    • SHBLTDS
    • SHBLTDSG
    • SHBLTDSW
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    平皮带 带防跑偏肋

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    可以确保皮带的直进性和横向力耐受性。

    展开

    型号 :

    • 552个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    9天起

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    9天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    皮带宽度W(mm) 50 皮带规格 电子零件搬运
    表面外盖材质 [聚氨酯] 导电性聚氨酯 表面外盖颜色 黑色
    表面外盖形状 [平头型] 平面 芯层材质 [聚酯] 聚酯
    层数 1层 摩擦系数(抛光铜时为参考值) 表面 0.8
    摩擦系数(抛光铜时为参考值) 里面 0.2 厚度(mm) 0.8
    单位质量(kg/㎡) 0.7 允许拉力(N/mm) 4
    最小带轮径(φ) 15 切线型(mm)
    连续工作温度(℃) -30-80 皮带周长(m) 0.5 ~ 20
    RoHS 10
    可以确保皮带的直进性和横向力耐受性。
    平皮带  带防跑偏肋:相关图像
    ・材质表
    平皮带  带防跑偏肋:相关图像

    基本信息

    芯层材质 聚酯 摩擦系数(抛光铜时为参考值) 里面 0.2
    切线型(mm)

    生成3D预览型号 

    • 未确定的型号用样品型号表示。
      请选择左侧的“指定规格/尺寸”的选项,可以显示指定尺寸的3D预览。
    Loading...
    型号
    DHBLTDS50-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS60-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS70-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS80-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS90-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS100-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS110-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS120-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS130-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS140-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS150-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS160-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS170-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS180-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS190-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS200-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS210-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS220-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS230-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS240-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS250-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS260-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS270-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS280-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS290-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS300-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS310-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS320-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS330-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS340-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS350-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS360-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS370-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS380-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS390-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS400-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS410-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS420-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS430-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS440-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS450-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS460-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS470-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS480-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS490-[0.5-20/0.01]
    DHBLTDS500-[0.5-20/0.01]
    HBLTDS50-[0.5-20/0.01]
    HBLTDS60-[0.5-20/0.01]
    HBLTDS70-[0.5-20/0.01]
    HBLTDS80-[0.5-20/0.01]
    HBLTDS90-[0.5-20/0.01]
    HBLTDS100-[0.5-20/0.01]
    HBLTDS110-[0.5-20/0.01]
    HBLTDS120-[0.5-20/0.01]
    HBLTDS130-[0.5-20/0.01]
    HBLTDS140-[0.5-20/0.01]
    HBLTDS150-[0.5-20/0.01]
    HBLTDS160-[0.5-20/0.01]
    HBLTDS170-[0.5-20/0.01]
    HBLTDS180-[0.5-20/0.01]
    型号数量折扣一般
    发货日
    RoHS皮带宽度W
    (mm)
    皮带规格 表面外盖材质 表面外盖颜色 表面外盖形状 层数 摩擦系数(抛光铜时为参考值) 表面 厚度
    (mm)
    单位质量
    (kg/㎡)
    允许拉力
    (N/mm)
    最小带轮径
    (φ)
    连续工作温度
    (℃)
    皮带周长
    (m)
    9天起 1050电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 1060电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 1070电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 1080电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 1090电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10100电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10110电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10120电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10130电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10140电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10150电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10160电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10170电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10180电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10190电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10200电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10210电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10220电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10230电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10240电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10250电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10260电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10270电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10280电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10290电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10300电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10310电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10320电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10330电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10340电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10350电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10360电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10370电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10380电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10390电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10400电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10410电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10420电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10430电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10440电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10450电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10460电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10470电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10480电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10490电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 10500电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面1层0.80.80.7415-30-800.5 ~ 20
    9天起 1050通用[聚氨酯] 聚氨酯[绿色] 绿色[平头型] 平面2层0.80.80.7825-30-800.5 ~ 20
    9天起 1060通用[聚氨酯] 聚氨酯[绿色] 绿色[平头型] 平面2层0.80.80.7825-30-800.5 ~ 20
    9天起 1070通用[聚氨酯] 聚氨酯[绿色] 绿色[平头型] 平面2层0.80.80.7825-30-800.5 ~ 20
    9天起 1080通用[聚氨酯] 聚氨酯[绿色] 绿色[平头型] 平面2层0.80.80.7825-30-800.5 ~ 20
    9天起 1090通用[聚氨酯] 聚氨酯[绿色] 绿色[平头型] 平面2层0.80.80.7825-30-800.5 ~ 20
    9天起 10100通用[聚氨酯] 聚氨酯[绿色] 绿色[平头型] 平面2层0.80.80.7825-30-800.5 ~ 20
    9天起 10110通用[聚氨酯] 聚氨酯[绿色] 绿色[平头型] 平面2层0.80.80.7825-30-800.5 ~ 20
    9天起 10120通用[聚氨酯] 聚氨酯[绿色] 绿色[平头型] 平面2层0.80.80.7825-30-800.5 ~ 20
    9天起 10130通用[聚氨酯] 聚氨酯[绿色] 绿色[平头型] 平面2层0.80.80.7825-30-800.5 ~ 20
    9天起 10140通用[聚氨酯] 聚氨酯[绿色] 绿色[平头型] 平面2层0.80.80.7825-30-800.5 ~ 20
    9天起 10150通用[聚氨酯] 聚氨酯[绿色] 绿色[平头型] 平面2层0.80.80.7825-30-800.5 ~ 20
    9天起 10160通用[聚氨酯] 聚氨酯[绿色] 绿色[平头型] 平面2层0.80.80.7825-30-800.5 ~ 20
    9天起 10170通用[聚氨酯] 聚氨酯[绿色] 绿色[平头型] 平面2层0.80.80.7825-30-800.5 ~ 20
    9天起 10180通用[聚氨酯] 聚氨酯[绿色] 绿色[平头型] 平面2层0.80.80.7825-30-800.5 ~ 20

    Loading...

    规格表

    请按照选型步骤平皮带  带防跑偏肋:相关图像平皮带  带防跑偏肋:相关图像选择型式和参数后进行订购。
    型式(平皮带  带防跑偏肋:相关图像Type·平皮带  带防跑偏肋:相关图像皮带宽度)-平皮带  带防跑偏肋:相关图像周长L(m)
    HBLTDS350-4.5
    型式平皮带  带防跑偏肋:相关图像周长L(m)
    指定单位0.01m
    平皮带  带防跑偏肋:相关图像Type平皮带  带防跑偏肋:相关图像皮带宽度W
    指定单位10mm
    HBLTDS
    HBLTDSG
    HBLTDSW
    SHBLTDS
    SHBLTDSG
    SHBLTDSW
    LHBLTDSG
    LHBLTDSW
    DHBLTDS
    OHBLTDS
    OHBLTDSG
    NSHBLTDS
    50~900.50~20.00
    (L≥W×4)
    100~190
    200~290
    300~400
    410~500
    ■皮带尺寸公差
    宽度公差 (mm)
    厚度公差 (mm)
    宽度公差
    ~200±1
    201~500±2

    厚度主体部公差接头部公差
    ~1.0±0.15±0.3
    1.1~1.4±0.2
    长度公差 (mm)
    长度公差
    ~2000±10
    2001~7000±20
    7001~10000±0.3%
    10001~±0.3%
    [ ! ]皮带的永久拉伸率相对于全长为最大1%。(参考值)

    概述・特性

    ■不同TYPE的耐化学药品、耐油、耐食品一览表
    对化学药品、油品类的耐久性
    对食品类的耐久性
    化学药品名称 一般用 滑动用 倾斜传送用 电子零件传送用 食品传送用 耐热规格 耐油规格 非粘接规格
    HBLT
    HBLTWH
    HBLTDS
    HBLTDSG
    HBLTDSW
    SHBLTG
    SHBLT
    SHBLTDS
    SHBLTDSG
    SHBLTDSW
    LHBLT
    LHBLTWH
    LHBLTDSG
    LHBLTDSW
    DHBLT
    DHBLTDS
    FHBLT HHBLT OHBLT
    OHBLTDS
    OHBLTDSG
    NSHBLT
    NSHBLTDS
    异丙醇 △(○) △(○)
    丁醇
    氯化钾 ○(×) ○(×) ○(×) ○(×) ○(×) ○(×)
    氯化钙
    盐酸(气体) × × × × × △(×) ×
    盐酸(5%以下) ○(×) ○(×) ○(×) ○(×)
    盐酸(5~36%) × × × × × ○(×) ×
    苛性钠 △(×) ○(×) △(×) △(×) ○(×) △(×)
    苛性钠溶液(50%) △(×) × △(×) △(×) × ○(×) △(×)
    挥发油 ○(×) ○(×) ○(×)
    强碱 △(×) × △(×) △(×) △(×) △(×)
    强酸 × × × × × △(×) ×
    轻油 ○(△) △(○) ○(△)
    乙酸乙酯 × × × × × × ×
    次亚氯酸苏打(原液) △(×) △(×) △(×) △(×) ○(×) △(×)
    次亚氯酸苏打(600ppm) ○(×) ○(×) ○(×) ○(×) ○(×) ○(×)
    弱碱 ○(△) ○(△) ○(△) ○(△) ○(△) ○(△)
    弱酸
    肥皂
    切削油 △(×) △(×) × △(×)
    柴油 ○(×) △(×) × ○(×)
    甲苯 △(×) × △(×) △(×) × × △(×)
    ×
    石蜡油
    酚醛树脂 △(×) △(×) △(×) △(×) △(×) △(×)
    防锈油 △(×) △(×) △(×) △(×) × ○(×) △(×)
    机油 △(×) △(×) × △(×)
    甲醇
    硫酸(10%) △(×) △(×) △(×) △(×) △(×) △(×)
    硫酸(50%) △(×) △(×) △(×) △(×) △(×) △(×)
    硫酸(70%) × × × × × × ×

    食品名 一般用 滑动用 倾斜传送用 电子零件传送用 食品传送用 耐热规格 耐油规格 非粘接规格
    HBLT
    HBLTWH
    HBLTDS
    HBLTDSG
    HBLTDSW
    无防跑偏肋/带白色防跑偏肋 带绿色防跑偏肋 LHBLT
    LHBLTWH
    LHBLTDSG
    LHBLTDSW
    DHBLT
    DHBLTDS
    FHBLT HHBLT OHBLT
    OHBLTDS
    OHBLTDSG
    NSHBLT
    NSHBLTDS
    SHBLTG
    SHBLT
    SHBLTDS
    SHBLTDSW
    SHBLTDSG
    酵母菌 ○(×)
    茶叶 ○(×)
    橄榄油 ○(×)
    果实类 ○(×)
    腰果 × × × × ○(×) × × × ×
    奶油 × ○(×)
    香辣调味料 ○(△) ○(△) ○(×) ○(△)
    谷物类 ○(×)
    咖啡豆 ○(×)
    小麦粉 ○(×)
    × ○(×)
    鱼类 × ○(×)
    砂糖 ○(×)
    食盐 ○(×)
    盐水 ○(×)
    脂肪 × ○(×) ×
    食用油 ○(×)
    糖浆 ○(×)
    酱油 ○(×)
    ○(×) ○(×) × ○(×) ○(×) ○(×) ○(×)
    酱汁 ○(×)
    糖浆 × ○(×)
    肉类 × ○(×)
    黄油 × ○(×)
    面包 × ○(×)
    花生油 × ○(×) ×
    啤酒 ○(×)
    人造黄油 × ○(×)
    蛋黄酱 × ○(×)
    ○(×) ○(×)
    ○完全不受侵蚀 △稍受侵蚀 ×完全受侵蚀 ※( )内的标志为带肋皮带
    [ ! ]上表仅表示在常温条件下皮带表面是否适合承载含药品和油的传送物。
      皮带被完全侵蚀以及在常温以上的高温环境下作业时,上表可能不适用。
     

    型号 :

    552个备选型号
     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    9天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    对比

    清空