商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩17

    清除选项

  1. 皮带宽度W
  2. 皮带规格
  3. 表面外盖材质
  4. 表面外盖颜色
  5. 表面外盖形状
  6. 防偏档条形式
  7. 无缝型
  8. 摩擦系数(抛光铜时为参考值) 表面
  9. 摩擦系数(抛光铜时为参考值) 里面
  10. 厚度
  11. 单位质量
  12. 允许拉力
  13. 最小带轮径
  14. 切线型
  15. 连续工作温度
  16. 皮带周长
  17. 类型
  18. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有599个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 皮带宽度W(mm)

    • 5
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
    • 120
    • 125
    • 130
    • 140
    • 150
    • 160
    • 170
    • 180
    • 190
    • 200
    • 210
    • 220
    • 230
    • 240
    • 250
    • 260
    • 270
    • 280
    • 290
    • 300
    • 310
    • 320
    • 330
    • 340
    • 350
    • 360
    • 370
    • 380
    • 390
    • 400
    • 410
    • 420
    • 430
    • 440
    • 450
    • 460
    • 470
    • 480
    • 490
    • 500
  • 皮带规格

    • 通用
    • 食品用
    • 小型机用
    • 切线型
    • 倾斜
    • 滑动性
    • 耐油
    • 不粘性
    • 电子零件搬运
  • 表面外盖材质

    • 聚氨酯
      • 导电性聚氨酯
      • 聚氨酯
      • 软质聚氨酯
    • 聚酯浸渍织布
      • 涤纶浸渍
    • 硅橡胶
    • 聚氯乙烯
      • 耐油氯乙烯
  • 表面外盖颜色

    • 白色
    • 绿色
      • 绿色
    • 藏青色
    • 黑色
  • 表面外盖形状

    • 平头型
      • 平面
    • 纵向槽
      • 竖槽
    • 浸渍织布
  • 防偏档条形式

  • 无缝型

    • 指形
  • 摩擦系数(抛光铜时为参考值) 表面

    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.3
    • 1.7
  • 摩擦系数(抛光铜时为参考值) 里面

    • 0.1
    • 0.15
    • 0.25
  • 厚度(mm)

    • 0.5
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.5
    • 1.6
  • 单位质量(kg/㎡)

    • 0.5
    • 0.9
    • 1
    • 1.1
    • 1.6
    • 1.8
  • 允许拉力(N/mm)

    • 3.5
    • 4
    • 5
  • 最小带轮径(φ)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 75
  • 切线型(mm)

    • R3
    • R5
    • R8
    • R10
  • 连续工作温度(℃)

    • -40-180
    • -10-80
    • -10~80
    • 5-60
  • 皮带周长(m)

     [0.5-20/0.01m单位]

  • 类型

    • DHBLT
    • FHBLT
    • HBLT
    • HBLTWH
    • HHBLT
    • LHBLT
    • LHBLTWH
    • NSHBLT
    • OHBLT
    • SHBLT
    • SHBLTG
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    发货时间

    平皮带

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    --

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号:

    • 599个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    皮带宽度W(mm) 5 皮带规格 小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运
    表面外盖材质 [聚氨酯] 导电性聚氨酯 表面外盖颜色 黑色
    表面外盖形状 [平头型] 平面 芯层材质 [聚酯] 聚酯
    防偏档条形式 - 无缝型 -
    层数 1层 摩擦系数(抛光铜时为参考值) 表面 0.3
    摩擦系数(抛光铜时为参考值) 里面 0.15 厚度(mm) 0.9
    单位质量(kg/㎡) 1 允许拉力(N/mm) 3.5
    最小带轮径(φ) 30 切线型(mm) R10
    连续工作温度(℃) -10-80 皮带周长(m) 0.5 ~ 3
    RoHS 10
    产品概述
    平皮带是截面呈长方形的皮带。
    根据材质特性、层数、颜色、表面形状不同,可传送食品、电子部件、瓦楞纸板等多种工件,被广泛运用于各个领域与行业中。
    产品特点
    特点1:  备有各种颜色(白色、绿色、黑色、藏青色、灰色、黄绿色、天蓝色、灰绿色)
    MISUMI FLATBELT 平皮带搬送带的颜色规格大全
    特点2:备有各种表面形状(平面、细纹理、粗纹理、深槽、浅槽、竖槽、粗糙面、金刚石纹理、人字形、编织蓝式、平面毡垫)
    输送带表面形状有平面,细纹及粗纹理, 深槽与浅槽与竖槽
    特点3:规格齐全,用途广泛(滑动用、倾斜传送用、耐油规格、耐热规格、食品传送用、电子零件传送用、带防跑偏肋等)
    功能齐全包括滑动用,倾斜传送用,耐油规格,耐热规格,带防跑偏肋
    特点4:更多层数种类可供选择
    聚氨酯覆层,聚氨酯浸透帆布为1层2层适用马达动力参考值40W至200W200W以上马达动力值可选用3层皮带
    聚氨酯覆层,聚氨酯浸透帆布为1层
    适用马达动力参考值:40W
    我司的输送机实装试验的结果,仅供参考。
    聚氨酯覆层,聚氨酯浸透帆布为2层
    适用马达动力参考值:40W至200W
    聚氨酯覆层,聚氨酯浸透帆布为3层
    适用马达动力参考值:200W以上
    尺寸图
    皮带输送机 皮带的宽度与周长的规格 皮带品牌 厂家直销
    规格概述
    ■宽度公差
    宽度(mm)公差
    ~100±2
    101~400±2
    401~500±3
    ■厚度公差
    厚度(mm)公差接头部公差
    ~1.0±0.1±0.3
    1.1~1.5±0.2
    1.6~2.0
    2.1~5.5±0.4
    ■长度公差
    长度(mm)公差
    ~2000±10
    2001~7000±20
    7001~10000±3%
    10001~±3%
    ■型号规格表
    材质有软质聚氨酯及导电性聚氨酯及硅橡胶等适合电子元件等的输送
    皮带的永久拉伸率相对于全长为最大1%(参考值)。
    发货时,已对带状皮带进行了接头加工。
    设内径为周长。
    请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。
    HBLT、HBLTWH、SHBLTG、SHBLT、NSHBLT 、FHBLT、DHBLT的连接部分会变厚0.3mm左右。
    OHBLT的连接部分会变厚0.4mm左右。
    LHBLT,LHBLTWH的连接部分会变厚0.5mm左右。
    HHBLT的连接部分会变厚0.6mm左右。
    FHBLT具有符合HACCP认证的必备功能。
      HACCP:危害分析重要管理点。已将NASA(美国宇航局)为宇宙食品卫生管理所考虑的方案应用于食品工业和餐饮的卫生管理中。
    皮带的耐化学药品性,耐油性请参考此处
    使用案例
    ■食品,食品机械
    针对食品行业,推出了以抗菌、防霉、防起毛边等功能的平皮带,满足特殊用途的各种需求。
    搬送 搬运 食品 使用范例  粘性高的传送物的传送与输送的使用  生肉肉类清洗或杀菌要求严格的运输中使用,任然保持长寿命
    可在小带轮直径,刀口端部使用即使粘性高的传送物也不易附着生肉等清洗或杀菌要求严格的应用中任然保持长寿命

    ■物流,物流设备及其他行业
    除了可靠有效地输送物品这一最基本功能外,还备有分拣线的滑动输送,倾斜输送等用途的产品。
    物流领域外,提供符合各种制造工序所需求的耐热性或耐油,耐化学品等使用条件的平皮带。
    物流分拣线的滑动输送带用途 箱子或袋子的倾斜输送方式案例用多条皮带输送胶合板等大型大件物件
    分拣线的滑动输送带箱子或袋子的倾斜输送用多条平皮带输送胶合板等大型物件
    使用方法
    ■平皮带张紧力调整
    平皮带合适的张紧力取决于输送机的结构、材料、传送物品的重量等,因此无法一概确定为百分之几。
    但考虑到为永久张紧,因此请勿过度张紧。请参考如下方法。
    ①选定1000mm的长度,在平皮带不显眼的部位画上标记。
    搬运带张紧力的调节方法介绍与说明

    ②缓慢张紧平皮带,直至标记线达到1002mm为止。
    米思米选型方法及大全的介绍与详细说明

    ③在此状态下驱动平皮带,确认平皮带是否打滑。(如果平皮带为蛇行,则请进行调整)
    确认无问题后进行传送试验,如果传送舒畅,则可继续使用。
    放上物品后如果平皮带打滑,则执行步骤④。
    ④平皮带打滑时,请稍微张紧平皮带,每次需要确认打滑情况,直至平皮带不打滑为止。
    调整蛇行并进行传送试验,确认传送顺畅后再进行使用。
    ⑤建议定期检查张紧力状态。

    ■平皮带简易选型步骤
    ①确定选型的必要条件(工件的最大合计重量、带轮直径、传动动力等)。
    ②计算皮带承受的应力。
    ③选择容许应力大于②中计算出的应力的皮带。
    ④确认皮带的耐油性和化学药品性,并根据摩擦系数确认滑动性。
    ⑤确定皮带。
    选型方法详情请参考此处
    注意事项
    ■最小带轮直径选择表
    最小滑轮直径/最小驱动滑轮直径
    请参照以下表1,表2,根据所使用皮带的宽度,周长读取各自对应的最小滑轮直径。
    在两个值中,将小值选定为"最小滑轮直径",大值选定为"最小驱动滑轮直径"。
    【表1】
    最小滑轮直径选择表(皮带宽度)
    皮带宽度
    (mm)
    最小滑轮直径(φmm)
    HBLT·HBLTWH
    SHBLTG·SHBLT
    DHBLT·FHBLT
    OHBLT·NSHBLT
    LHBLT
    LHBLTWH
    HHBLT
    小于1002530 75
    100~1905055 75
    200~4005055100
    410~5007580100
    (例)HBLT宽度150mm、长度5.00m时
    根据宽度选择 50…小值→最小滑轮直径
    根据长度选择 75…大值→最小驱动滑轮直径
    【表2】最小滑轮直径选择表(皮带周长)
    皮带周长
    (m)
    最小滑轮直径(φmm)
    HBLT·HBLTWH
    SHBLTG·SHBLT
    DHBLT·FHBLT
    OHBLT·NSHBLT
    LHBLT
    LHBLTWH
    HHBLT
    小于1.00 25 30 75
     1.00~ 1.99 50 55 75
     2.00~ 4.00 50 55100
     4.01~ 7.00 75 80100
     7.01~10.00100105125
    10.01~20.00100105150
    ■最大倾斜角度
    表面形状搬运物体形状
    散状物体
    粉状物粒状物固形纸板箱塑料袋
    不规则5kg
    平面1510510(20)15(25)15(25)15(15)
    帆布面1510510(10)10(10)10(10)10(10)
    纹理(细)2015525(35)30(35)25(35)25(35)
    纹理(粗)25155530(35)30(40)30(35)30(30)
    深槽301510530(40)30(40)25(40)25(45)
    浅槽30155530(40)30(40)30(35)25(25)
    竖槽2015525(40)25(40)25(40)20(35)
    粗糙面301510535(40)35(40)30(40)30(30)
    金刚石2015510(20)15(25)15(25)10(15)
    人字形301510540(50)40(50)30(40)30(30)
    编织篮式2015525(40)25(40)25(40)20(35)
    ※表中数据为假定皮带表面因灰尘等而处于污染状态下的数值。
        ( )内则为皮带表面呈洁净状态下的数据。供参考。
    *较少用于粉状物的传送。列出值仅供参考。


    ■表面示意图
    BELT皮带表面形状的示意图

    ■接头部衔接方法(代表)
    指接衔接
    适用于注重弯曲性能的小带轮和刀口端部和注重平皮带表面平滑性,厚度精度的场合。
    不适合高温,滚轮等上污垢较多的场合。
    接头部衔接方式说明 指接连接接头部强度保证

    搭接衔接
    将平皮带加工成台阶形后进行衔接。适用于无法使用指节衔接的场合。
    耐热,耐湿热型衔接原则上采用此方法。加热和常温黏合后均可连接。
    但高温环境下不宜采用常温黏合方式。
    接头处采用搭接的方式将皮带衔接处理,接头部更牢固
    相关文件
    平皮带产品系列一览表请参考此处
    平皮带摩擦系数表请参考此处
    平皮带防电性能表请参考此处
    平皮带的耐油、耐化学药品一览表请参考此处
    平皮带的选型方法请参考此处
    应用行业
    食品半导体液晶
    食品行业中的使用与应用半导体相关行业设备中广泛使用应用行业 液晶 LED 液晶屏
    智能手机电子电器机器人
    3C 智能手机行业中的机械设备应用方法电子 电器 家电 机器人 机械手 机器手臂
    相关产品
    同步齿形带 T5/T10型经济型 同步齿形带GV输送机 一般平皮带头部驱动
    TIMINGBELT同步带中T型齿的代表齿形为T5与T10经济型国产同步带的齿形规格种类齐全 S MXLGV皮带输送机 平皮带输送机 原厂直销 米思米输送机
    代表型号: TTBU375T5-100代表型号: C-HTBN400S2M-40 代表型号: GVHA-60-660-25-TA220-IM-36-H-A

    基本信息

    芯层材质 聚酯

    生成3D预览型号 

    • 未确定的型号用样品型号表示。
      请选择左侧的“指定规格/尺寸”的选项,可以显示指定尺寸的3D预览。
    Loading...
    型号
    DHBLT5-[0.5-3/0.01]
    DHBLT10-[0.5-20/0.01]
    DHBLT15-[0.5-20/0.01]
    DHBLT20-[0.5-20/0.01]
    DHBLT25-[0.5-20/0.01]
    DHBLT30-[0.5-20/0.01]
    DHBLT35-[0.5-20/0.01]
    DHBLT40-[0.5-20/0.01]
    DHBLT50-[0.5-20/0.01]
    DHBLT60-[0.5-20/0.01]
    DHBLT70-[0.5-20/0.01]
    DHBLT75-[0.5-20/0.01]
    DHBLT80-[0.5-20/0.01]
    DHBLT90-[0.5-20/0.01]
    DHBLT100-[0.5-20/0.01]
    DHBLT110-[0.5-20/0.01]
    DHBLT120-[0.5-20/0.01]
    DHBLT125-[0.5-20/0.01]
    DHBLT130-[0.5-20/0.01]
    DHBLT140-[0.5-20/0.01]
    DHBLT150-[0.5-20/0.01]
    DHBLT160-[0.5-20/0.01]
    DHBLT170-[0.5-20/0.01]
    DHBLT180-[0.5-20/0.01]
    DHBLT190-[0.5-20/0.01]
    DHBLT200-[0.5-20/0.01]
    DHBLT210-[0.5-20/0.01]
    DHBLT220-[0.5-20/0.01]
    DHBLT230-[0.5-20/0.01]
    DHBLT240-[0.5-20/0.01]
    DHBLT250-[0.5-20/0.01]
    DHBLT260-[0.5-20/0.01]
    DHBLT270-[0.5-20/0.01]
    DHBLT280-[0.5-20/0.01]
    DHBLT290-[0.5-20/0.01]
    DHBLT300-[0.5-20/0.01]
    DHBLT310-[0.8-20/0.01]
    DHBLT320-[0.8-20/0.01]
    DHBLT330-[0.8-20/0.01]
    DHBLT340-[0.8-20/0.01]
    DHBLT350-[0.8-20/0.01]
    DHBLT360-[0.8-20/0.01]
    DHBLT370-[0.8-20/0.01]
    DHBLT380-[0.8-20/0.01]
    DHBLT390-[0.8-20/0.01]
    DHBLT400-[0.8-20/0.01]
    DHBLT410-[0.8-20/0.01]
    DHBLT420-[0.8-20/0.01]
    DHBLT430-[0.8-20/0.01]
    DHBLT440-[0.8-20/0.01]
    DHBLT450-[0.8-20/0.01]
    DHBLT460-[0.8-20/0.01]
    DHBLT470-[0.8-20/0.01]
    DHBLT480-[0.8-20/0.01]
    DHBLT490-[0.8-20/0.01]
    DHBLT500-[0.8-20/0.01]
    FHBLT10-[0.5-20/0.01]
    FHBLT15-[0.5-20/0.01]
    FHBLT20-[0.5-20/0.01]
    FHBLT25-[0.8-20/0.01]
    型号数量折扣一般
    发货日
    RoHS皮带宽度W
    (mm)
    皮带规格 表面外盖材质 表面外盖颜色 表面外盖形状 防偏档条形式 无缝型 层数 摩擦系数(抛光铜时为参考值) 表面 摩擦系数(抛光铜时为参考值) 里面 厚度
    (mm)
    单位质量
    (kg/㎡)
    允许拉力
    (N/mm)
    最小带轮径
    (φ)
    切线型
    (mm)
    连续工作温度
    (℃)
    皮带周长
    (m)
    5天 105小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 3
    5天 1010小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 1015小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 1020小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 1025小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 1030小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 1035小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 1040小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 1050小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 1060小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 1070小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 1075小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 1080小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 1090小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10100小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10110小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10120小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10125小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10130小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10140小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10150小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10160小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10170小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10180小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10190小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10200小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10210小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10220小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10230小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10240小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10250小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10260小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10270小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10280小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10290小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10300小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.5 ~ 20
    5天 10310小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10320小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10330小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10340小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10350小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10360小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10370小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10380小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10390小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10400小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10410小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10420小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10430小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10440小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10450小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10460小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10470小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10480小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10490小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 10500小型机用 / 切线型 / 电子零件搬运[聚氨酯] 导电性聚氨酯黑色[平头型] 平面--1层0.30.150.913.530R10-10-800.8 ~ 20
    5天 1010食品用 / 小型机用 / 切线型[聚氨酯] 聚氨酯白色[平头型] 平面--1层0.20.150.80.93.520R3-10-800.5 ~ 20
    5天 1015食品用 / 小型机用 / 切线型[聚氨酯] 聚氨酯白色[平头型] 平面--1层0.20.150.80.93.520R3-10-800.5 ~ 20
    5天 1020食品用 / 小型机用 / 切线型[聚氨酯] 聚氨酯白色[平头型] 平面--1层0.20.150.80.93.520R3-10-800.5 ~ 20
    5天 1025食品用 / 小型机用 / 切线型[聚氨酯] 聚氨酯白色[平头型] 平面--1层0.20.150.80.93.520R3-10-800.8 ~ 20

    Loading...

    尺寸图
    皮带输送机 皮带的宽度与周长的规格
    规格表
    请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
    订货范例 型式(Type·皮带宽度)-周长L(m)
     HBLT350-4.23

    ■型号规格表
    传送带规格   皮带品牌  厂家直销

    ■规格表
    型式周长L(m)
    指定单位0.01m
    Type皮带宽度
    W(mm)
    HBLT
    HBLTWH
    SHBLTG
    SHBLT
    LHBLT
    LHBLTWH
    DHBLT
    FHBLT
    HHBLT
    OHBLT
    NSHBLT
    50.50~3.00
    100.50~20.00
    15
    20
    250.80~20.00
    30
    35
    40
    50
    60
    70
    75
    80
    90
    100
    110
    120
    125
    130
    140
    150
    160
    170
    180
    190
    200
    210
    220
    型式周长L(m)
    指定单位0.01m
    Type皮带宽度
    W(mm)
    HBLT
    HBLTWH
    SHBLTG
    SHBLT
    LHBLT
    LHBLTWH
    DHBLT
    FHBLT
    HHBLT
    OHBLT
    NSHBLT
    2300.80~20.0
    240
    250
    260
    270
    280
    290
    300
    310
    320
    330
    340
    350
    360
    370
    380
    390
    400
    410
    420
    430
    440
    450
    460
    470
    480
    490
    500

    ■电子零件传送用皮带的特性值
    项目单位
    表面电阻率Ω104~105
    行走带电电压*试验条件AV10~20
    *试验条件B5~10
    *试验条件
    A: 皮带速度220m/min、温度21±0.5℃、湿度70±1%
    B: 皮带速度 20m/min、温度18±0.5℃、湿度50±1%
    记载数值为测量值示例,并非保证值。

    关于此商品的常见问题 (FAQ)

    1、 平皮带是以什么状态发货的?
    均是已对带状皮带进行了接头加工后发货的。
    2、 平皮带接头部比本体部会厚一些,正常吗?
    正常的,因皮带接头加工的工艺,接头部分会变厚。
    3、 平皮带的周长是如何计算的?
    设内径为周长。
    4、 平皮带的宽度公差是多少?
    宽度小于400mm的产品,公差为±2mm,宽度在401~500mm的产品,公差为±3mm。
    5、 平皮带接头处断裂且裂口齐平,是接头加工问题吗?
    如果是接头加工不良,一般会沿着指接缝隙断裂,一般裂口齐平认为是张力过大造成的崩断,建议客户调整张力。
    查看更多问题

    型号:

    • 599个备选型号

     复制

    原价:

    --

    价格:

    --

    参考单价:

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    平皮带 带防跑偏肋
    MISUMI 平皮带 带防跑偏肋

    发货日: 9天起

    平皮带用滑轮 宽度T6-32mm
    MISUMI 平皮带用滑轮 宽度T6-32mm

    发货日: 3天起

    同步带轮 L型
    MISUMI 同步带轮 L型

    发货日: 3天起

    输送机用驱动带轮组件
    MISUMI 输送机用驱动带轮组件

    发货日: 12天起

    HFS5系列用  自由角度支架
    MISUMI HFS5系列用 自由角度支架

    发货日: 当天起

    输送机用皮带支承盖板G
    MISUMI 输送机用皮带支承盖板G

    发货日: 询价

    小径滚珠轴承 双盖式
    MISUMI 小径滚珠轴承 双盖式

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空