商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩10

    清除选项

  1. 种类
  2. 连接螺纹公称M
  3. 使用气缸
  4. 连接螺纹公称p
  5. 本体材质
  6. 附属品
  7. 表面处理
  8. 长度 L
  9. 长度L 螺纹部长度F
  10. 类型
  11. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有130个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 种类

    • 浮动接头
    • 法兰类型
  • 连接螺纹公称M(mm)

    • M3~M8
      • M3
      • M4
      • M5
      • M6
      • M8
    • M10~M18
      • M10
      • M12
      • M14
      • M16
      • M18
    • M20~M26
      • M20
      • M22
      • M24
      • M26
    • M30~M36
      • M30
      • M36
  • 使用气缸

    • 气压缸
  • 连接螺纹公称p(mm)

    • 0.5~0.8
      • 0.5
      • 0.7
      • 0.8
    • 1~1.75
      • 1.0
      • 1.25
      • 1.5
      • 1.75
    • 2~2.5
      • 2.0
      • 2.5
  • 本体材质

      • S45C
    • 不锈钢
      • SUS420J2相当
      • SUS440C相当
  • 附属品

    • 螺母
  • 表面处理

    • 四氧化三铁保护膜(发黑处理)
  • 长度 L(mm)

    • L・F尺寸 1mm指定
    • L尺寸 1mm指定
  • 长度L 螺纹部长度F(mm)

     [5-100/1mm单位]

  • 类型

    • FJCN
    • FJCNF
    • FJCNFS
    • FJCNL
    • FJCNR
    • FJCNRS
    • FJCNS
    • FJCNSL
    • FJUN
    • FJUNF
    • FJUNFS
    • FJUNS
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录P.2755

    浮动接头 气缸连接件单体

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    M3~M36的气缸连接件可以单件订购。

    展开

    型号 :

    • 130个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 法兰类型 连接螺纹公称M(mm) [M3~M8] M3
    连接种类 气缸侧 内螺纹 使用气缸 -
    连接螺纹公称p(mm) [0.5~0.8] 0.5 本体材质 [钢] S45C
    附属品 螺母 表面处理 四氧化三铁保护膜(发黑处理)
    长度 L(mm) L・F尺寸 1mm指定 长度L 螺纹部长度F(mm) -
    RoHS 10
    M3~M36的气缸连接件可以单件订购。
     
    浮动接头  气缸连接件单体:相关图像
    ・材质表
    浮动接头  气缸连接件单体:相关图像
     
    如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907

    基本信息

    连接种类 气缸侧 内螺纹

    生成3D预览型号 

    • 未确定的型号用样品型号表示。
      请选择左侧的“指定规格/尺寸”的选项,可以显示指定尺寸的3D预览。
    Loading...
    型号
    FJCN3
    FJCN4
    FJCN5
    FJCN6
    FJCN8
    FJCN10
    FJCN12
    FJCN14
    FJCN16
    FJCN18
    FJCN20
    FJCN22
    FJCN24
    FJCN26
    FJCN30
    FJCN36
    FJCNF3-5
    FJCNF4-6
    FJCNF5-7
    FJCNF6-10
    FJCNF8-12
    FJCNF10-15
    FJCNF12-16
    FJCNF16-18
    FJCNF20-25
    FJCNF22-28
    FJCNFS3-5
    FJCNFS4-6
    FJCNFS5-7
    FJCNFS6-10
    FJCNFS8-12
    FJCNFS10-15
    FJCNFS12-16
    FJCNFS16-18
    FJCNFS20-25
    FJCNFS22-28
    FJCNL8-[30-60/1]
    FJCNL10-[30-60/1]
    FJCNL12-[40-80/1]
    FJCNL14-[40-80/1]
    FJCNL16-[50-100/1]
    FJCNL18-[50-100/1]
    FJCNL20-[60-100/1]
    FJCNL22-[60-100/1]
    FJCNL24-[60-100/1]
    FJCNL26-[60-100/1]
    FJCNL30-[60-100/1]
    FJCNR3-[5-8/1]
    FJCNR4-[5-10/1]
    FJCNR5-[5-12/1]
    FJCNR6-[6-18/1]
    FJCNR8-[10-25/1]
    FJCNR10-[10-25/1]
    FJCNR12-[12-36/1]
    FJCNR16-[15-40/1]
    FJCNR20-[20-60/1]
    FJCNRS3-[5-8/1]
    FJCNRS4-[5-10/1]
    FJCNRS5-[5-12/1]
    FJCNRS6-[6-18/1]
    型号数量折扣一般
    发货日
    RoHS种类 连接螺纹公称M
    (mm)
    使用气缸 连接螺纹公称p
    (mm)
    本体材质 附属品 表面处理 长度 L
    (mm)
    长度L 螺纹部长度F
    (mm)
    5天起 10法兰类型[M3~M8] M3-[0.5~0.8] 0.5[钢] S45C螺母四氧化三铁保护膜(发黑处理)L・F尺寸 1mm指定-
    5天起 10法兰类型[M3~M8] M4-[0.5~0.8] 0.7[钢] S45C螺母四氧化三铁保护膜(发黑处理)L・F尺寸 1mm指定-
    5天起 10法兰类型[M3~M8] M5-[0.5~0.8] 0.8[钢] S45C螺母四氧化三铁保护膜(发黑处理)L・F尺寸 1mm指定-
    5天起 10法兰类型[M3~M8] M6-[1~1.75] 1.0[钢] S45C螺母四氧化三铁保护膜(发黑处理)L・F尺寸 1mm指定-
    5天起 10法兰类型[M3~M8] M8-[1~1.75] 1.25[钢] S45C螺母四氧化三铁保护膜(发黑处理)L尺寸 1mm指定-
    5天起 10法兰类型[M10~M18] M10-[1~1.75] 1.25[钢] S45C螺母四氧化三铁保护膜(发黑处理)L尺寸 1mm指定-
    5天起 10法兰类型[M10~M18] M12-[1~1.75] 1.25[钢] S45C螺母四氧化三铁保护膜(发黑处理)L尺寸 1mm指定-
    5天起 10法兰类型[M10~M18] M14-[1~1.75] 1.5[钢] S45C螺母四氧化三铁保护膜(发黑处理)L尺寸 1mm指定-
    5天起 10法兰类型[M10~M18] M16-[1~1.75] 1.5[钢] S45C螺母四氧化三铁保护膜(发黑处理)L尺寸 1mm指定-
    5天起 10法兰类型[M10~M18] M18-[1~1.75] 1.5[钢] S45C螺母四氧化三铁保护膜(发黑处理)L・F尺寸 1mm指定-
    5天起 10法兰类型[M20~M26] M20-[1~1.75] 1.5[钢] S45C螺母四氧化三铁保护膜(发黑处理)L・F尺寸 1mm指定-
    5天起 10法兰类型[M20~M26] M22-[1~1.75] 1.5[钢] S45C螺母四氧化三铁保护膜(发黑处理)L・F尺寸 1mm指定-
    5天起 10法兰类型[M20~M26] M24-[1~1.75] 1.5[钢] S45C螺母四氧化三铁保护膜(发黑处理)L・F尺寸 1mm指定-
    5天起 10法兰类型[M20~M26] M26-[1~1.75] 1.5[钢] S45C螺母四氧化三铁保护膜(发黑处理)L・F尺寸 1mm指定-
    5天起 10法兰类型[M30~M36] M30-[1~1.75] 1.5[钢] S45C螺母四氧化三铁保护膜(发黑处理)L・F尺寸 1mm指定-
    5天起 10法兰类型[M30~M36] M36-[1~1.75] 1.5[钢] S45C螺母四氧化三铁保护膜(发黑处理)L・F尺寸 1mm指定-
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M3气压缸[0.5~0.8] 0.5[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)--
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M4气压缸[0.5~0.8] 0.7[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)--
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M5气压缸[0.5~0.8] 0.8[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)--
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M6气压缸[1~1.75] 1.0[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)--
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M8气压缸[1~1.75] 1.25[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)--
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M10~M18] M10气压缸[1~1.75] 1.5[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)--
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M10~M18] M12气压缸[1~1.75] 1.75[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)--
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M10~M18] M16气压缸[2~2.5] 2.0[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)--
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M20~M26] M20气压缸[2~2.5] 2.5[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)--
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M20~M26] M22气压缸[2~2.5] 2.5[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)--
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M3气压缸[0.5~0.8] 0.5[不锈钢] SUS440C相当----
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M4气压缸[0.5~0.8] 0.7[不锈钢] SUS440C相当----
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M5气压缸[0.5~0.8] 0.8[不锈钢] SUS440C相当----
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M6气压缸[1~1.75] 1.0[不锈钢] SUS440C相当----
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M8气压缸[1~1.75] 1.25[不锈钢] SUS440C相当----
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M10~M18] M10气压缸[1~1.75] 1.5[不锈钢] SUS440C相当----
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M10~M18] M12气压缸[1~1.75] 1.75[不锈钢] SUS440C相当----
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M10~M18] M16气压缸[2~2.5] 2.0[不锈钢] SUS440C相当----
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M20~M26] M20气压缸[2~2.5] 2.5[不锈钢] SUS440C相当----
    5天起 10浮动接头 / 法兰类型[M20~M26] M22气压缸[2~2.5] 2.5[不锈钢] SUS440C相当----
    9天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M8气压缸[1~1.75] 1.25[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-30 ~ 60
    9天起 10浮动接头 / 法兰类型[M10~M18] M10气压缸[1~1.75] 1.25[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-30 ~ 60
    9天起 10浮动接头 / 法兰类型[M10~M18] M12气压缸[1~1.75] 1.25[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-40 ~ 80
    9天起 10浮动接头 / 法兰类型[M10~M18] M14气压缸[1~1.75] 1.5[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-40 ~ 80
    9天起 10浮动接头 / 法兰类型[M10~M18] M16气压缸[1~1.75] 1.5[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-50 ~ 100
    9天起 10浮动接头 / 法兰类型[M10~M18] M18气压缸[1~1.75] 1.5[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-50 ~ 100
    9天起 10浮动接头 / 法兰类型[M20~M26] M20气压缸[1~1.75] 1.5[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-60 ~ 100
    9天起 10浮动接头 / 法兰类型[M20~M26] M22气压缸[1~1.75] 1.5[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-60 ~ 100
    9天起 10浮动接头 / 法兰类型[M20~M26] M24气压缸[1~1.75] 1.5[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-60 ~ 100
    9天起 10浮动接头 / 法兰类型[M20~M26] M26气压缸[1~1.75] 1.5[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-60 ~ 100
    9天起 10浮动接头 / 法兰类型[M30~M36] M30气压缸[1~1.75] 1.5[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-60 ~ 100
    7天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M3气压缸[0.5~0.8] 0.5[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-5 ~ 8
    7天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M4气压缸[0.5~0.8] 0.7[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-5 ~ 10
    7天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M5气压缸[0.5~0.8] 0.8[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-5 ~ 12
    7天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M6气压缸[1~1.75] 1.0[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-6 ~ 18
    7天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M8气压缸[1~1.75] 1.25[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-10 ~ 25
    7天起 10浮动接头 / 法兰类型[M10~M18] M10气压缸[1~1.75] 1.5[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-10 ~ 25
    7天起 10浮动接头 / 法兰类型[M10~M18] M12气压缸[1~1.75] 1.75[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-12 ~ 36
    7天起 10浮动接头 / 法兰类型[M10~M18] M16气压缸[2~2.5] 2.0[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-15 ~ 40
    7天起 10浮动接头 / 法兰类型[M20~M26] M20气压缸[2~2.5] 2.5[钢] S45C-四氧化三铁保护膜(发黑处理)-20 ~ 60
    7天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M3气压缸[0.5~0.8] 0.5[不锈钢] SUS440C相当---5 ~ 8
    7天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M4气压缸[0.5~0.8] 0.7[不锈钢] SUS440C相当---5 ~ 10
    7天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M5气压缸[0.5~0.8] 0.8[不锈钢] SUS440C相当---5 ~ 12
    7天起 10浮动接头 / 法兰类型[M3~M8] M6气压缸[1~1.75] 1.0[不锈钢] SUS440C相当---6 ~ 18

    Loading...

    规格表

    型式-L-F
    FJUN10
    FJCNL10
    FJCNF10

    -

    50


    -


    15
    ■内螺纹型
    型式L气缸连接件
    TypeM固定型指定型(单位1mm)M×螺距DHTWL1SR
    标准型

    L尺寸固定型
    FJCN
    FJCNS

    L尺寸指定型
    FJCNL
    FJCNSL
    315-3×0.561217510640
    44×0.78
    5205×0.8101419612850
    66×1.012
    82530~608×1.251416238141060
    1010×1.2515202717
    123540~8012×1.25182534102212100
    1414×1.521
    164550~10016×1.5243243122715
    1818×1.527
    205560~10020×1.5304052153218200
    2222×1.533
    246024×1.5364962164123
    2626×1.539
    306530×1.5435469184624250
    3636×1.54548
    [ ! ]相当于SUS440C·相当于SUS420J2淬火品可能因淬火而变色。
    型式L气缸连接件
    TypeMM×螺距DHTWL1SR
    紧凑型

    L尺寸固定型
    FJUN
    FJUNS
    5175×0.8101216510650
    6206×1.012
    8238×1.2514162213860
    102510×1.2515
    122912×1.251822305.51910100
    143314×1.521
    163716×1.524283682112
    184118×1.527
    204620×1.5303242102615200
    225022×1.533
    245524×1.5363848123216
    266026×1.539
    306530×1.5434858163618250
    [ ! ]SUS420J2淬火品可能因淬火而变色。 [ ! ]紧凑型是气缸专用的浮动接头。
    ■外螺纹型
    型式FM×螺距
    (粗牙螺纹)
    LDHTWL1SR
    TypeM固定型指定型(单位1mm)
    标准型
    F尺寸固定型
    FJCNF
    FJCNFS

    F尺寸指定型
    FJCNR
    FJCNRS
    355~83×0.5141217510640
    465~104×0.7
    575~125×0.8161419612850
    6106~186×1.0
    81210~258×1.252016238141060
    101510~2510×1.5202717
    121612~3612×1.75252534102212100
    161815~4016×2.0303243122715100
    202520~6020×2.5554052153218200
    2228-22×2.5
    [ ! ]相当于SUS440C·相当于SUS420J2淬火品可能因淬火而变色。
    型式FM×螺距
    (粗牙螺纹)
    LDHTWL1SR
    TypeM
    紧凑型
    F尺寸固定型
    FJUNF
    FJUNFS
    5105×0.8141216510350
    6136×1.0
    8158×1.2515162213460
    101810×1.5
    122212×1.751622305.519100
    163016×2.0202836821
    203220×2.525324210265200
    223522×2.5
    [ ! ]SUS420J2淬火品可能因淬火而变色。 [ ! ]紧凑型是气缸专用的浮动接头。

    追加工

    浮动接头  气缸连接件单体:相关图像
     

    关于此商品的常见问题 (FAQ)

    1、 浮动接头是什么?
    连接气缸和被驱动体的零件,吸收被驱动体与气缸的“偏心”、“平行度不足(偏角)”
    2、 浮动接头的好处?
    气缸被驱动体同轴度精度不高的时候也可连接。
    即使同轴精度低,推力也不会降低。
    防止气缸密封圈损坏、延迟被驱动体寿命。
    3、 米思米浮动接头的优点?
    根据连接方法的不同,有各种各样的形状产品可以选择。
    耐磨性好的产品使用寿命长。
    (表面处理方法:淬火、扩散渗氮)
    4、 浮动接头可选择的形状?
    外螺纹、内螺纹、法兰型、一体型。
    5、 为什么购买的浮动接头会有色差?
    经过扩散渗氮处理会引起表面色差,但对功能无影响。关于此目录有明确登载,不接受客户关于色差的投诉。
    查看更多问题

    型号 :

    • 130个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空