商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 支架种类
  2. 类型
  3. 适用气缸活塞杆螺纹 D
  4. 安装高度 h
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有66个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 支架种类

    • 顶部安装型
    • 底部安装型
  • 类型

    • h尺寸指定(单位1mm)
    • h尺寸固定
  • 适用气缸活塞杆螺纹 D(φ)

    • 4
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 18
    • 21
    • 25
    • 27
  • 安装高度 h(mm)

     [7-41/1mm单位]

  • 类型

    • HLRC
    • HLRCB
    • HLRCBH
    • HLRCH
    • HLRD
    • HLRDBH
    • HLRDH
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    标准加工品

    根据数量多少打折

    产品目录P.2752

    固定座 顶部安装台阶型·经济型/底部安装台阶型·经济型

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    可与简易连接型浮动接头组合使用的固定座。

    展开

    型号 :

    • 66个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 浮动接头 / 气缸连接器 连接种类 气缸侧 内螺纹
    使用气缸 气压缸 支架种类 顶部安装型
    本体材质 [钢] S45C相当 气缸连接器详细 支架单件
    类型 h尺寸固定 适用气缸活塞杆螺纹 D(φ) 4
    表面处理 扩散渗氮 安装高度 h(mm) -
    RoHS 10
    可与简易连接型浮动接头组合使用的固定座。
     
    固定座  顶部安装台阶型·经济型/底部安装台阶型·经济型:相关图像
    ・材质表
    Type法兰型经济型[ M ]材质[ S ]表面处理[ H ]表面硬度
    高度h固定型高度h指定型高度h固定型高度h指定型
    顶部安装型HLRCHLRCHHLRDHLRDH相当于S45C软氮化法®500HV~
    底部安装型HLRCBHLRCBH-HLRDBH

    基本信息

    规格
    标准加工品
    种类 浮动接头 / 气缸连接器 连接种类 气缸侧 内螺纹
    使用气缸 气压缸 本体材质 S45C相当
    气缸连接器详细 支架单件 表面处理 扩散渗氮

    生成3D预览型号 

    • 未确定的型号用样品型号表示。
      请选择左侧的“指定规格/尺寸”的选项,可以显示指定尺寸的3D预览。
    Loading...
    型号
    HLRC4
    HLRC6
    HLRC7
    HLRC8
    HLRC10
    HLRC13
    HLRC16
    HLRC18
    HLRC21
    HLRC25
    HLRC27
    HLRCB4
    HLRCB6
    HLRCB7
    HLRCB8
    HLRCB10
    HLRCB13
    HLRCB16
    HLRCB18
    HLRCB21
    HLRCB25
    HLRCBH4-[7-16/1]
    HLRCBH6-[9-20/1]
    HLRCBH7-[10-24/1]
    HLRCBH8-[12-23/1]
    HLRCBH10-[13-27/1]
    HLRCBH13-[15-30/1]
    HLRCBH16-[19-33/1]
    HLRCBH18-[21-36/1]
    HLRCBH21-[22-35/1]
    HLRCBH25-[23-41/1]
    HLRCH4-[7-16/1]
    HLRCH6-[9-20/1]
    HLRCH7-[10-24/1]
    HLRCH8-[12-23/1]
    HLRCH10-[13-27/1]
    HLRCH13-[15-30/1]
    HLRCH16-[19-33/1]
    HLRCH18-[21-36/1]
    HLRCH21-[22-35/1]
    HLRCH25-[23-41/1]
    HLRCH27-[23-41/1]
    HLRD7
    HLRD8
    HLRD10
    HLRD13
    HLRD16
    HLRD18
    HLRD21
    HLRD25
    HLRDBH7-[10-24/1]
    HLRDBH8-[12-23/1]
    HLRDBH10-[13-27/1]
    HLRDBH13-[15-30/1]
    HLRDBH16-[19-33/1]
    HLRDBH18-[21-36/1]
    HLRDBH21-[22-35/1]
    HLRDBH25-[25-41/1]
    HLRDH7-[10-24/1]
    HLRDH8-[12-23/1]
    型号数量折扣一般
    发货日
    RoHS支架种类 类型 适用气缸活塞杆螺纹 D
    (φ)
    安装高度 h
    (mm)
    当天 10顶部安装型h尺寸固定4-
    当天 10顶部安装型h尺寸固定6-
    当天 10顶部安装型h尺寸固定7-
    当天 10顶部安装型h尺寸固定8-
    当天 10顶部安装型h尺寸固定10-
    当天 10顶部安装型h尺寸固定13-
    当天 10顶部安装型h尺寸固定16-
    当天 10顶部安装型h尺寸固定18-
    当天 10顶部安装型h尺寸固定21-
    当天 10顶部安装型h尺寸固定25-
    5天 10顶部安装型h尺寸固定27-
    7天起 10底部安装型h尺寸固定4-
    7天起 10底部安装型h尺寸固定6-
    7天起 10底部安装型h尺寸固定7-
    7天起 10底部安装型h尺寸固定8-
    7天起 10底部安装型h尺寸固定10-
    7天起 10底部安装型h尺寸固定13-
    7天起 10底部安装型h尺寸固定16-
    7天起 10底部安装型h尺寸固定18-
    7天起 10底部安装型h尺寸固定21-
    7天起 10底部安装型h尺寸固定25-
    9天起 10底部安装型h尺寸指定(单位1mm)47 ~ 16
    9天起 10底部安装型h尺寸指定(单位1mm)69 ~ 20
    9天起 10底部安装型h尺寸指定(单位1mm)710 ~ 24
    9天起 10底部安装型h尺寸指定(单位1mm)812 ~ 23
    9天起 10底部安装型h尺寸指定(单位1mm)1013 ~ 27
    9天起 10底部安装型h尺寸指定(单位1mm)1315 ~ 30
    9天起 10底部安装型h尺寸指定(单位1mm)1619 ~ 33
    9天起 10底部安装型h尺寸指定(单位1mm)1821 ~ 36
    9天起 10底部安装型h尺寸指定(单位1mm)2122 ~ 35
    9天起 10底部安装型h尺寸指定(单位1mm)2523 ~ 41
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)47 ~ 16
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)69 ~ 20
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)710 ~ 24
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)812 ~ 23
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)1013 ~ 27
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)1315 ~ 30
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)1619 ~ 33
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)1821 ~ 36
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)2122 ~ 35
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)2523 ~ 41
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)2723 ~ 41
    5天起 10顶部安装型h尺寸固定7-
    5天起 10顶部安装型h尺寸固定8-
    5天起 10顶部安装型h尺寸固定10-
    5天起 10顶部安装型h尺寸固定13-
    5天起 10顶部安装型h尺寸固定16-
    5天起 10顶部安装型h尺寸固定18-
    5天起 10顶部安装型h尺寸固定21-
    5天起 10顶部安装型h尺寸固定25-
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)710 ~ 24
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)812 ~ 23
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)1013 ~ 27
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)1315 ~ 30
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)1619 ~ 33
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)1821 ~ 36
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)2122 ~ 35
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)2525 ~ 41
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)710 ~ 24
    9天起 10顶部安装型h尺寸指定(单位1mm)812 ~ 23

    Loading...

    规格表

    ◦高度h固定型
    ◦高度h指定型
    型式
    HLRC13
    HLRC27

    型式-h
    HLRDH16
    HLRCH27
    -
    -
    21
    30
    ■法兰型
    型式hHBD1ATT1WPdd1H1M
    TypeDHLRC・HLRCBHLRCH・HLRCBH
    固定型(不可指定)指定单位1mm
    467~16h+464.594830203.56.53.53
    顶部安装型689~20h+586.5121034244.584.54
    高度h固定型
    HLRC
    高度h指定型
    HLRCH
    7910~24h+610814103626
    81112~23h+71291761242305.59.55.55
    101213~27h+8141119124432
    底部安装型131415~30h+1017142381352386.6116.56
    高度h固定型
    HLRCB
    高度h指定型
    HLRCBH
    161819~33h+12211828135642
    182021~36h+142320311217664891498
    212122~35h+15262334177052
    252423~41h+193027381521846211171110
    273229402027
    [ ! ]D27仅销售HLRC、HLRCH型。
    ■经济型
    型式hHBD1TWPdd1H1M
    TypeDHLRDHLRDH・HLRDBH
    固定型(不可指定)指定单位1mm容差
    顶部安装型7910~24h+61088 0
    -0.15
    36264.5--4
    高度h固定型
    HLRD
    高度h指定型
    HLRDH
    81112~23h+71291042305.55
    101213~27h+8141112 0
    -0.18
    44329.55.5
    131415~30h+1017141352386.6116.56
    底部安装型161819~33h+12211815 0
    -0.22
    5642

    高度h指定型
    HLRDBH
    182021~36h+14232016664891498
    212122~35h+152623197052
    252425~41h+19302720846211171110
    [ ! ]经济型的D7与D8不带沉孔。

    使用例

    固定座  顶部安装台阶型·经济型/底部安装台阶型·经济型:相关图像
     

    关于此商品的常见问题 (FAQ)

    1、 浮动接头是什么?
    连接气缸和被驱动体的零件,吸收被驱动体与气缸的“偏心”、“平行度不足(偏角)”
    2、 浮动接头的好处?
    气缸被驱动体同轴度精度不高的时候也可连接。
    即使同轴精度低,推力也不会降低。
    防止气缸密封圈损坏、延迟被驱动体寿命。
    3、 米思米浮动接头的优点?
    根据连接方法的不同,有各种各样的形状产品可以选择。
    耐磨性好的产品使用寿命长。
    (表面处理方法:淬火、扩散渗氮)
    4、 浮动接头可选择的形状?
    外螺纹、内螺纹、法兰型、一体型。
    5、 为什么购买的浮动接头会有色差?
    经过扩散渗氮处理会引起表面色差,但对功能无影响。关于此目录有明确登载,不接受客户关于色差的投诉。
    查看更多问题

    型号 :

    • 66个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    固定座  侧面安装台阶型·经济型
    MISUMI 固定座 侧面安装台阶型·经济型

    发货日: 当天起

    调节器 管接头
    MISUMI 调节器 管接头

    发货日: 5天起

    止动销  螺纹型
    MISUMI 止动销 螺纹型

    发货日: 当天起

    气缸连接附件 Y接头 F-M□YF

    ¥ 10.44起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 气缸连接附件 Y接头 F-M□YF

    发货日: 15天

    薄型气缸
    MISUMI 薄型气缸

    发货日: 当天起

    调整螺丝组件  内六角孔型
    MISUMI 调整螺丝组件 内六角孔型

    发货日: 当天起

    定位调整螺丝块  螺纹沉孔型
    MISUMI 定位调整螺丝块 螺纹沉孔型

    发货日: 3天起

    顶料销组件
    MISUMI 顶料销组件

    发货日: 3天起

    导向轴 两端内螺纹型
    MISUMI 导向轴 两端内螺纹型

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空