商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

蜂巢(文穗)

蜂巢(文穗)

原价:

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

原价:

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

信息:

·关于保修事项,请点击此处查阅成形机周边设备保修事项

展开

清除全部选项

外径 (mm) :

180

250

350

440

550

长度 :

300mm

400mm

型号 :

  • 8个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

收藏

对比

细节

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

6

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

6

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
·关于保修事项,请点击此处查阅成形机周边设备保修事项

基本信息

对应机种 VD
型号
WENSUI-00303
WENSUI-00304
WENSUI-00305
WENSUI-00306
WENSUI-00307
WENSUI-00308
WENSUI-00309
WENSUI-00310
型号数量折扣一般
发货日
外径
(mm)
长度
6天 180300mm
6天 250300mm
6天 250400mm
6天 350300mm
6天 350400mm
6天 440300mm
6天 440400mm
6天 550400mm

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

过滤器(松井)
MISUMI 过滤器(松井)

发货日: 当天

门锁(文穗)
MISUMI 门锁(文穗)

发货日: 6天

过滤器密封圈(松井)
MISUMI 过滤器密封圈(松井)

发货日: 当天

冲压卡箍(文穗) -含密封圈-
MISUMI 冲压卡箍(文穗) -含密封圈-

发货日: 6天

风机(文穗)
MISUMI 风机(文穗)

发货日: 6天

再生过滤棉(松井)
MISUMI 再生过滤棉(松井)

发货日: 当天

喉箍(文穗)
MISUMI 喉箍(文穗)

发货日: 6天

集尘桶密封圈(文穗)
MISUMI 集尘桶密封圈(文穗)

发货日: 6天

红色闪光蜂鸣器(文穗)
MISUMI 红色闪光蜂鸣器(文穗)

发货日: 6天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空