商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 类型
  2. 干燥风量
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有14个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 干燥风量(m³/h)

    • 80
    • 130
    • 160
    • 220
    • 300
    • 400
    • 500
    • 800
    • 1000
    • 1200
    • 1500
    • 2000
    • 3000
    • 4000
  • VD转轮式蜂巢除湿机(文穗)

    VD转轮式蜂巢除湿机(文穗)

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·关于保修事项,请点击此处查阅成形机周边设备保修事项
    ·如需安装、调试、检修维护的技术服务,请点击此处查阅现场安装服务

    展开

    型号 :

    • 14个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    干燥风量(m³/h) 80
    ·关于保修事项,请点击此处查阅成形机周边设备保修事项
    ·如需安装、调试、检修维护的技术服务,请点击此处查阅现场安装服务
    ■备品备件一览
    备品备件一览
    备品备件一览
     
    型号
    VD-80H
    VD-1000H
    VD-1200H
    VD-130H
    VD-1500H
    VD-160H
    VD-2000H
    VD-220H
    VD-3000H
    VD-300H
    VD-4000H
    VD-400H
    VD-500H
    VD-800H
    型号数量折扣一般
    发货日
    干燥风量
    (m³/h)
    询价 80
    询价 1000
    询价 1200
    询价 130
    询价 1500
    询价 160
    询价 2000
    询价 220
    询价 3000
    询价 300
    询价 4000
    询价 400
    询价 500
    询价 800

    Loading...

    1. 1

    使用例

    ●除湿干燥机选型参考表
     组合1组合2组合3组合4组合5组合6




    湿
    型号VD-80HVD-80HVD-130HVD-160HVD-220HVD-300H
    风量
    (m3/h)
    8080130160220300


    型号WSDB-50WSDB-75WSDB-100WSDB-150WSDB-200WSDB-300
    容量
    (kg)
    5075100150200300


    型号WSAL-1.5HPWSAL-1.5HPWSAL-1.5HPWSAL-1.5HPWSAL-2HPWSAL-2HP
    功率
    HP
    1.51.51.51.522



    VMD系列VMD-90L-80AVMD-120L-80AVMD-160L-130AVMD-230L-160AVMD-300L-220AVMD-450L-300A
     
     组合7组合8组合9组合10组合11组合12组合13




    湿
    型号VD-400HVD-500HVD-800H/
    VD-1000H
    VD-1000H/
    VD-1200H
    VD-1500HVD-2000HVD-3000H
    风量
    (m3/h)
    400500800/10001000/1200150020003000


    型号WSDB-400WSDB-600WSDB-800WSDB-1000WSDB-1500WSDB-2000WSDB-3000
    容量
    (kg)
    4006008001000150020003000


    型号WSAL-2HPWSAL-3HPWSAL-3HPWSAL-3HPWSAL-5HPWSAL-5HPWSAL-5HP
    功率
    HP
    2333555



    VMD系列VMD-750L-400AVMD900L-500AVMD1200L-800AVMD1200L-800A---
    客户如有此类组合系列式的需求,请与米思米营业商谈。
    干燥机与除湿机之间连接,采用耐高温风管,根据客户现场距离,另行购买。


    VD转轮式蜂巢除湿机可以和热风干燥机,加料机、料斗组合成一套除湿干燥系统用以满足不同客户对材料干燥的需求。

    型号 :

    • 14个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空