商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 类型
  2. 干燥料斗储料量
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有10个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 干燥料斗储料量(kg)

    • 10
    • 15
    • 25
    • 50
    • 75
    • 100
    • 150
    • 200
    • 250
    • 300
  • 输送一体式除湿干燥机(松井) -蜂巢转子式-

    输送一体式除湿干燥机(松井) -蜂巢转子式-

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 10个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    干燥料斗储料量(kg) 10
    产品概述
    █产品概要
    原料的干燥对整个注塑过程有非常重大的意义。原料分为吸湿性和非吸湿性原料两种,吸湿性原料能从周围环境环境中吸收水分,并渗透到分子内部;而非吸湿性原料不会吸收环境中的水分,所有水分都保留在原料的表面,而这种水分很容易被去除。
    原料中存在过多的水分,在注塑时会在塑化过程中形成气体混入原料,随熔料进入型腔,轻则在产品壁中形成气泡,汽纹,严重时引起充模不良等产品缺陷和尺寸不稳定,以及成型后的缩水和变形问题。所以控制原料中的水分含量是注塑生产过程中非常重要的一个环节。
    █干燥四要素
    干燥四要素图
    ①风量(风量越大干燥效果越好)
    •干燥树脂为了达到成形所需水分,对1kg的树脂在单位时间内必须提供一定的风量
    ②温度(温度越高干燥效果越好)
    •当各种材料的适合干燥温度确定后,尽可能在此范围内使用高温进行干燥
    ③露点(露点越低干燥效果越好)
    •空气中含有水分,当空气冷却达到饱和状态的温度即为露点,在低露点的状态下干燥更佳
    ④压力(压力越低干燥效果越好)
    •一般水会在100℃时蒸发。在大气压的情况下,压力下降,蒸发温度也随之下降,尽可能在低压力状态下干燥能获得更好的效率
    MJ3输送一体式除湿干燥机是将除湿干燥机与输送机合二为一的小型一体机。
    适用于树脂干燥,将利用吸收剂除去空气水分后的干燥空气加热后送入料斗内,对料斗内的树脂进行干燥处理。
    ·相关备品备件请点击成形周边辅助设备·备品备件
    ·关于保修事项,请点击此处查阅成形机周边设备保修事项
    ·如需安装、调试、检修维护的技术服务,请点击此处查阅现场安装服务
    产品特点
    松井开发的蜂巢转子做为除湿干燥机的核心部件,对设备的除湿效果起决定性作用。
    █松井独创的蜂巢转子
    ·蜂巢转子内部•蜂巢转子内部空气流向
    蜂巢转子内部图蜂巢转子内部空气流向图
    •松井所制作的除湿干燥机在PET制瓶领域里占50%以上松井的蜂巢转子能满足如PET制瓶、丙烯酸、聚碳酸酯和其他一些对材料干燥要
    求非常高的光学注塑。
    ■除湿源的粉化对整个注塑系统影响很大  
    ■提供不稳定的除湿空气会导致材料干燥不良
    ●松井的蜂巢转子除湿源保证了连续长效及理想的除湿效果。
    ●露点仪实测
    松井的蜂巢转子提供连续稳定的低露点(-40℃以下)除湿空气。
    采用蜂巢转子,长期取得稳定的低露点(-40℃以下)
    并且无粉化现象,配合使用微型计算机控制的触
    摸式操作面板,来满足现代化工厂自动化的需求。
    蜂巢转子时间-露点图

    ●干燥系统是否给您带来损失
    一般热风干燥机与除湿干燥机的干燥效果如下图所示:在相同的前期条件下,很明显后者所用的干燥时间大大缩减。在不具备除湿干燥机,又要保证注塑量,就必须用更大的干燥料筒,那样换料会很不方便。运作成本是关键问题。若使用一般热风干燥,不仅干燥时间长,难以降低运作成本,还会造成热气流失,粉尘扩散等因素。即使用大功率加热器也难以与除湿干燥相比。所以,使用除湿干燥方式更有利。在客户进行塑料制品成形时,因为干燥这个重要环节而出现强度不足,尺寸误差,光泽暗淡和银丝等问题之前,就要找到解决方案。除湿干燥机针对工程塑料的利用和增加,已被广泛使用。
    标准干燥示例图蜂巢转子干燥示例PET图蜂巢转子干燥示例NYLON图
    ·除湿干燥的实绩优越
    采用在工程树脂的干燥上成绩突出的松井蜂巢转子,为干燥提供最适合的-40℃露点的成形条件。
    ·简便的维护保养
    在机器的正面即可对过滤器进行维护保养。
    ·简洁化、小型化
    通过除湿干燥和输送的一体化设计,实现了设备小型化。
    ·安全干燥·安全输送空气
    除湿干燥回路和空气输送回路均使用各自独有的方法进行连接,故不会对除湿干燥产生不良的影响。可从除湿空气中引出二次空气输送。(MJ3-50/75/100/150A)
    ·省能源
    采用双层料斗,提高了保温性能,从而实现了省能源化。
    ·高安全性能,值得信赖
    加热控制回路中SSR(无触点接触器)为标准配置。触点的寿命为10年以上,从而减少了维护频率,安全性能得到保障。
    对于安全的考虑,过温防止器和警报灯为松井干燥设备的标准配置,当探测温度高于过温防止器设定温度时,主电源就会被切断。
    ·配置风冷式循环冷却器
    MJ3配置了风冷式循环冷却器,无需冷却水(MJ3-10/15/25/50/75A搭载)
    蜂巢转子内部图
    排料装置图
    小型化示意图
    •风冷式特点
    ①冷却水配管减少
    风冷式不需要给、排水配管。配管减少,使机器占地面积减少
    ②维护方便
    风冷式不用冷却水,无需控制水质。循环冷却装置不受水质的影响,不用修理。
    特点说明图
    尺寸图
    下图所示是输送一体式除湿干燥机的尺寸图及尺寸规格。
    详细设备型号及选购品说明请点击规格表确认。
    尺寸图
    尺寸图
    尺寸规格
    型号W(mm)D(mm)H(mm)标配一次侧小料斗
    H1(mm)型号
    MJ3-10A9605641326403JC03
    MJ3-15A1334483.5JC06
    MJ3-25A1584
    MJ3-50A11586391550
    MJ3-75A1850
    MJ3-100A12851733
    MJ3-150A2123
    MJ3-200A14607402036581.5JC09
    MJ3-250A17109001887
    MJ3-300A2037
    使用方法
    下图所示本设备的工作流程图。
    流程图
    使用案例
    █干燥机选型范例
    ※确认材料厂商推荐的干燥条件(干燥的温度、时间、含水率要求)
    ※确认成形生产条件
    ※选择干燥机储料量的计算方式
    干燥机储料量=使用(成形处理)能力kg/h × 材料设定的干燥时间h
    ※依据计算用量,在考虑安全系数后,进行对应型号的选型确认
    例:成形材料PBT,成形周期15s,每模重量40g
    干燥机储料量=(3600/15*40/1000)kg/H×4H=38.4kg
    则根据下列选型对照表可选择MJ5-i-650或者MJ3-150A型除湿干燥设备


    机型除湿干燥机热风干燥机真空传热干燥机
    型号MJ3MJ5DMZ2DMS2HDMGDDPD3.1
    输送附带一次二次输送附带一次二次输送-- 附带一次二次输送附带一次二次输送
    干燥温度℃80~16060~16080~18080~180   ~160   ~160   ~140
    干燥时间h32~333331
    露点℃-40℃-40℃-40℃-20℃--40℃-


    (kg/h)
    ~1      MJ3-10AMJ5-I-150  HD-M10MGD-15ADPD3.1-5A
    ~3  DPD3.1-15A
    ~5MJ3-15A  HD-M15
    ~7.5MJ3-25A  HD-M25MGD-25A
    ~10MJ3-50A  HD-M50MGD-50A
    ~15  
    ~20MJ3-75AMJ5-I-350  HD-M75MGD-75A 
    ~25   
    ~30MJ3-100A  HD-M100MGD-100A 
    ~40MJ3-150AMJ5-I-650  HD-M150MGD-150A 
    ~50   
    ~60MJ3-200A   MGD-200A 
    ~80MJ3-250AMJ5-I-1500   MGD-250A 
    ~100MJ3-300ADMZ2-240A-HD350DMS2-240A-HD350 MGD-300A 
    ~110 DMZ2-500A-HD400DMS2-350A-HD400   
    ~120    
    ~130    
    ~140 DMZ2-500A-HD500DMS2-500A-HD500   
    ~150    
    150~160  DMZ2-700A-HD600    
      DMZ2-700A-HD700    
    使用案例
    材料一般干燥条件

    材料干燥时间h干燥温度℃除湿干燥机热风干燥机真空传热干燥机
    MJ3MJ5DMZ2DMS2HDMGDDPD3.1



    ABS2~80~
    AS2~80~
    AS1~270~80
    PE1~260~80     
    PP1~260~80     
    PVC1~260~70     
    PMMA※3~80~90



    PA※4~680~  
    PC※2~4120~
    PBT※3~4130~
    FR-PET※4~5130~
    POM2~80~
    PPS1~3130~180
    PEEK※3~150~  
    PPO※2~480~110
    ※树脂干燥时间条件的设定如和参照标准有差异时,可和米思米商谈确认。
    ●:最适用
    ○:适用
    相关产品
    品牌介绍
    松井品牌介绍图
    松井品牌介绍图 松井品牌介绍图 松井品牌介绍图
    成形工厂的创造双倍财富、资源消耗减半    
    何为factor4?
    此理念由美国物理学家艾莫莉・B・罗宾斯提出,根据不浪费资源就等同于提升4倍生产率,得出使用一半资源、创造双倍财富的想法。基于这样的出发点,既能创造财富又保护环境平衡。
     
    松井制作所作为成形工厂内节约能耗的伙伴,提倡实现成形工厂的“factor4”。
    杜绝“浪费水”、“浪费树脂”、“浪费能源”,使成形工厂的生产效率提升4倍。
     21世纪塑料生产厂家的新帮手
    ──松井制作所新推出的全球品牌产品!
    不论您在地球何处,都可放心地使用本产品!
    ●产品规格世界通用。
    ●设备通用主体部生产基地独一无二。
    ●根据世界上不同的地区特性,生产地方特有产品。
    ●追求款式及革新性的感性产品。
    21世纪松井制作所为全球提供品牌产品:
    plas-aid」。
     iplas是松井开发具有自动判断功能的智能化商品总称。
    配置了iplas的产品会自动根据客户的使用情况实行省能源运转模式。根据正常生产、少量生产、及暂停生产等使用状况自动控制装置。与之前的机器比较,则更省能源和资源。
    松井品牌介绍图
    型号
    MJ3-10A
    MJ3-15A
    MJ3-25A
    MJ3-50A
    MJ3-75A
    MJ3-100A
    MJ3-150A
    MJ3-200A
    MJ3-250A
    MJ3-300A
    型号数量折扣一般
    发货日
    干燥料斗储料量
    (kg)
    询价 10
    询价 15
    询价 25
    询价 50
    询价 75
    询价 100
    询价 150
    询价 200
    询价 250
    询价 300

    Loading...

    1. 1
    规格表
    ■标准规格
    型 号电 源干燥料斗 干燥风量
    (m3/h)
    干燥温度
    (℃)
    吸着塔循环冷却器压缩空气输送距离输送风机 产品重量
    (kg)
    电压有效容积
    (L)
    储料量
    (kg)
    保温材料干燥空气平均露点类 型冷却水量
    (L/min)
    连接口径
    B
    压力
    (Mpa)
    流量
    (L/h)
    一次侧
    (m)※2
    二次侧
    (m)※3
    功率
    (KW)
    报警·保护回路
    50HZ380V
    MJ3-10AAC380V
    3P
    16A1710玻璃纤维保温材 + 外装板-40
    ※1
    2080~160蜂巢转子风冷式————0.5101051.1过温(干燥 再生)电动机过负荷电动机逆相保护停止时冷却延时200
    MJ3-15A281540224
    MJ3-25A4425233
    MJ3-50A20A905080299
    MJ3-75A12575309
    MJ3-100A32A170100120水冷式101/2331
    MJ3-150A250150346
    MJ3-200A40A3502001802020103500
    MJ3-250A50A425250280685
    MJ3-300A500300700
    “”本商品适用于塑料粒子的干燥,光学产品场合下请与米思米营业商谈
    “”由于材料的堆积密度不同,实际料斗的装载量(kg)会有差异。
    “”请勿在有易燃易爆气体或蒸汽的环境中使用。
    “”对于软质等流动性差的材料(如TPO),请与米思米营业商谈
    ※1 外气条件:温度30℃ 相对湿度:75%(DP+25℃) 外气混入:10%
    ※2 一次侧:指干燥机侧的输送距离(材料箱到干燥机)
    ※3 二次侧:指成形机侧的输送距离(干燥机到成形机)
    *产品规格若有变更,恕不另行通知。

    标准附属品清单
    型号一次侧料斗二次侧料斗PVC HoseSUS吸料枪
    MJ3-10AJC03APH-1Φ38mm×20mΦ38mm×1
    MJ3-15AJC06APH-3
    MJ3-25A
    MJ3-50A
    MJ3-75A
    MJ3-100AAPH-6
    MJ3-150AAPH-9
    MJ3-200AJC09Φ50mm×20mΦ50mm×1
    MJ3-250AAPH-18
    MJ3-300A
    规格表
    根据设备具体使用要求,同时提供以下部品选购。

    选购品清单
    名称编号功能
    异电压200V200V设备电压可改造成200V,50Hz,3P电压
    异电压220V220V设备电压可改造成220V,50Hz,3P电压
    露点仪DPI能够直接测出露点温度的仪器
    警报灯PR异常发生时的光电报警装置
    瓦斯处理GAS去除材料干燥时产生瓦斯废气装置
    输送集尘桶CYC收集材料中粉尘的装置
    前置冷却器COO当干燥温度低于80℃时,需追加前置冷却器
    漏电开关(带TBL)ELTB标准规格为带TBL的断路器
    SMS2材料切换阀SMS用于材料源的切换
    现场安装SA提供现场安装服务,如果需要设备现场安装时,客户请提前和本公司联络确认具体注意事项
    “”装置可能会受树脂中产生气体的影响而不能正常运转,对此可以通过安装选购品“瓦斯处理”进行改善。
    “”但是现在此对策并不是针对所有的树脂都通用,因此请根据所使用的树脂,需要对设备进行定期保养以及更换消耗品。
    “”关于与该商品配套使用的小料斗的选型方式请参阅P.53~54的规格表
    “”SMS2的详细介绍请参阅P55~56说明

    “”不同电压下的空气开关容量请见下表
    异电压MJ3-10AMJ3-15AMJ3-25AMJ3-50AMJ3-75AMJ3-100AMJ3-150AMJ3-200AMJ3-250AMJ3-300A
    200V2032324040505080100100
    220V

    概述・特性

    ■特点
    ●干燥要素控制点


    ●除湿干燥的实绩
    采用在工程树脂的干燥上成绩突出的松井蜂巢转子。
    为干燥提供最适合的-40℃露点的成形条件。

    ●简便的维护·保养
    由于从根本上改变了以往的设计理念,故而提高了维护的方便性。在机器的正面即可对过滤器进行维护保养。

    ●简洁化、小型化
    通过除湿干燥和输送的一体化的设计,从而大幅度地实现了小型化。






    ●安全干燥·安全输送空气
    除湿干燥回路和空气输送回路均使用各自独有的方法进行连接,故不会对除湿干燥产生不良的影响,可从除湿空气中引出二次空气输送。(MJ3-50/75/100/150A)

    ●省能源
    采用双层料斗,提高了保温性能,从而实现了省能源化。

    ●高安全性能,值得信赖
    · 加热器控制回路中SSR(无触点接触器)为标准配置。触点的寿命为10年以上,从而减少了维护频率和保障了安全性能。
    · 对于安全的考虑,过温防止器和警报灯为松井干燥设备的标准配置,当探测温度高于过温防止器设定温度时,主电源就会被切断。

    ●配置风冷式循环冷却器
    MJ3配置了风冷式循环冷却器,故而无需冷却水(MJ3-10/15/25/50/75A搭载)。

    ·风冷式特点
    ①冷却水配管减少
    风冷式不需要给、排水配管。配管减少,使机器占地面积减少。
    ②维护方便
    风冷式不用冷却水,无需控制水质。循环冷却装置不受水质的影响,不用修理。


    ■流程图


    关于APH与MVH小料斗的选型方式请参阅 点击此处

    ■松井独创的蜂巢转子

    追加工

    关于此商品的常见问题 (FAQ)

    1、 松井独创的蜂巢转子有哪些优点?
    松井的蜂巢转子能够提供非常稳定的干燥环境,保证了连续长效及理想的除湿效果。
    采用蜂巢转子,长期取得稳定的低露点(-40℃以下)并且无粉化现象,配合使用微型计算机控制的触摸式操作面板,来满足现代化工厂自动化的需求。
    2、 配置风冷式循环冷却器的干燥机,有哪些优点?
    ①冷却水配管减少
    风冷式不需要给、排水配管。配管减少,使机器占地面积减少。
    ②维护方便
    风冷式不用冷却水,无需控制水质。循环冷却装置不受水质的影响,不用修理。
    3、 如何选购设备部品?
    与本设备相关的备品备件请点击成形周边辅助设备·备品备件专属页面链接
    https://www.misumi.com.cn/maker/misumi/injection/select/spareparts.html#gzj。
    未刊载商品也可对应,敬请咨询。TEL: 021-6710-8701,FAX: 021-6710-8687,MAIL: cs@misumi.sh.cn。
    查看更多问题

    型号 :

    • 10个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    自动加料机(松井) -吸引式-
    MISUMI 自动加料机(松井) -吸引式-

    发货日: 询价

    过滤器(松井)
    MISUMI 过滤器(松井)

    发货日: 当天

    低速型粉碎机(松井)
    MISUMI 低速型粉碎机(松井)

    发货日: 询价

    模温控制装置(松井) -G1-LH-
    MISUMI 模温控制装置(松井) -G1-LH-

    发货日: 询价

    机械式密封圈
    MISUMI 机械式密封圈

    发货日: 当天起

    氮气弹簧 -全球标准型-
    MISUMI 氮气弹簧 -全球标准型-

    发货日: 当天起

    输送一体式热风干燥机(松井)
    MISUMI 输送一体式热风干燥机(松井)

    发货日: 询价

    热风通气干燥机(松井)
    MISUMI 热风通气干燥机(松井)

    发货日: 询价

    真空传热干燥机(松井)
    MISUMI 真空传热干燥机(松井)

    发货日: 询价

    VD转轮式蜂巢除湿机(文穗)
    MISUMI VD转轮式蜂巢除湿机(文穗)

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空