品牌:
原价:
--
参考单价(不含税) :
原价:
--
参考单价(不含税) :
类型 :
MATSUI-8086
MATSUI-8087
MATSUI-8088
品名 :
加热桶用O型密封圈
加热管用O型密封圈
浮球桶用O型密封圈
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
购买件数 :
品名 | 规格 | 受注型号 | 使用机型 | ||||||
加热管用O型密封圈 | Φ86×Φ79.4×t3.1 | MATSUI-8087 | GMC,MC,MC5 | ||||||
加热桶用O型密封圈 | Φ134×t3.1 | MATSUI-8088 | GMCA,LTMCAX | ||||||
浮球桶用O型密封圈 | Φ49.4×t3.1 | MATSUI-8086 | GMCL/H,MCLX/HX,MC5-G1/3-25~88L/H-95/120,MC5-G1/G3-200/350LH-95/130 |
●加热管用O型密封圈 | ●加热桶用O型密封圈 | ●浮球桶用O型密封圈 | ||
▪单根加热管与法兰、加热管组组法兰以及法兰底部固定用的O型密封圈,可自行直接进行更换 | ▪法兰底部固定用的O型圈需拆掉箭头所示螺丝后可自行直接进行更换 | ▪浮球桶内壁及上沿用O型密封圈,可自行直接进行更换 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型号 |
---|
MATSUI-8086 |
MATSUI-8087 |
MATSUI-8088 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 品名 |
---|---|---|---|
当天 | 浮球桶用O型密封圈 | ||
当天 | 加热管用O型密封圈 | ||
当天 | 加热桶用O型密封圈 |
Loading...
品名 | 规格 | 受注型号 | 适用机型 | 单台用量 | 推荐更换频率 | 安装位置 |
加热管用 O型密封圈 | φ86×φ79.4×t3.1 | MATSUI-8087 | GMC/MC/MC5 | 1 | 1年 | ![]() |
加热桶用 O型密封圈 | φ134×3.1 | MATSUI-8088 | GMCA/LTMCAX | 1 | 1年 | ![]() |
浮球桶用 O型密封圈 | φ49.4×3.1 | MATSUI-8086 | GMCL/H,MCLX/HX | 1 | 1年 | ![]() |
MC5-G1/3-25~88L/H-95/120 | 1 | 1年 | ||||
MC5-G1/G3-200/350L/H-95/130 | 1 | 1年 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空