• 致WinXP操作系统用户:当使用IE8和360兼容模式访问米思米官网时,可能会出现无法登录的情况,建议您切换为360极速模式或谷歌浏览器访问,给您带来不便,敬请谅解。
  • 自2018年7月23日起,米思米官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。为更好的完成新旧域名的顺利交替,变更后一段时间内通过原域名(https://cn.misumi-ec.com)仍可进入米思米官网。给您带来不便,敬请谅解。

小型自润滑滑板 -铜合金10mm型-

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

・材质表
型号 材质
C-STS 高强度黄铜(CAC304)
镶嵌石墨

小型自润滑滑板  -铜合金/10mm/2螺栓孔型-:相关图像
滑动方向小型自润滑滑板  -铜合金/10mm/2螺栓孔型-:相关图像
初期使用时涂抹润滑脂,效果会更好。
安装螺栓请另行购买,推荐使用CBS5-20。
小型自润滑滑板  -铜合金/10mm/2螺栓孔型-:相关图像

型号
C-STS15-30
C-STS15-40
C-STS15-50
C-STS15-75
C-STS18-30
C-STS18-40
C-STS18-50
C-STS18-75
C-STS22-30
C-STS22-40
C-STS22-50
C-STS22-75
型号数量折扣一般
发货日
RoHSW(宽度)
(mm)
L(长度)
(mm)
10天 对应1530
10天 对应1540
10天 对应1550
10天 对应1575
10天 对应1830
10天 对应1840
10天 对应1850
10天 对应1875
10天 对应2230
10天 对应2240
10天 对应2250
10天 对应2275

Loading...

  1. 1

规格表


小型自润滑滑板  -铜合金/10mm/2螺栓孔型-:相关图像
・规格表
型号 L
Type W
14 C-STS 15 30
20 40
30 50
50 75
14 18 30
20 40
30 50
50 75
14 22 30
20 40
30 50
50 75

交货期

 

基本情报

品牌 C-VALUE 功能 自润滑板 材质 铜合金
油槽 自润滑 厚度(mm) 10 安装孔数(个) 2

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687