商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 类型
  2. 有无垫板
  3. 左右手位
  4. No.(螺栓孔数)
  5. 定位销孔规格
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有24个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • SRGT-L
    • SRGT-LP
    • SRGT-R
    • SRGT-RP
    • SRNT-L
    • SRNT-LP
    • SRNT-R
    • SRNT-RP
  • 有无垫板

  • 左右手位

    • 右拉手
    • 左拉手
  • No.(螺栓孔数)

    • 2H
    • 4H
    • 6H
  • 定位销孔规格

    • φ7.8底孔
    • φ8定位销孔
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    缩短交货期

    产品目录P.779

    集合型固定块组件 -外形尺寸指定型-

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 24个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    9天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    9天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    有无垫板 左右手位 左拉手
    No.(螺栓孔数) 2H 定位销孔规格 φ8定位销孔
    品牌 MISUMI
    集合型固定块组件 -外形尺寸指定型-:相关图像


    ①  材质 S45C
    ②  材质 SK4
          硬度 56~60HRC

    定位销孔
    Left Type
    (左手位)
    Right Type
    (右手位)
    精加工
    d=Φ8定位销孔
    SRGT-LP SRGT-RP
    SRGT-L SRGT-R
    底 孔
    d=Φ7.8
    SRNT-LP SRNT-RP
    SRNT-L SRNT-R

    Φ8定位销孔的公差为Φ8H7。

    固定块尺寸

    No.
    (螺栓孔)
    指定单位1mm 附件
    A B
    2H 35~60 40~100 ③内六角螺栓
    (防松动处理型)
    M10-40 2个
    ④MSW10 2个
    ⑤MSTM8-30 2个

    E=A-20
    F=B-25
    集合型固定块组件 -外形尺寸指定型-:相关图像

    No.
    (螺栓孔)
    指定单位1mm 附件
    A B
    4H 40~100 55~150 ③内六角螺栓
    (防松动处理型)
    M10-40 4个
    ④MSW10 2个
    ⑤MSTM8-30 2个

    E=A-20
    F=B-55
    集合型固定块组件 -外形尺寸指定型-:相关图像


    No.
    (螺栓孔)
    指定单位1mm 附件
    A B
    6H 40~150 85~200 ③内六角螺栓
    (防松动处理型)
    M10-40 6个
    ④MSW10 2个
    ⑤MSTM8-30 2个

    E=A-20
    F=B-55
    集合型固定块组件 -外形尺寸指定型-:相关图像


    EX.1
    Left Type(左手位)
    d=Φ8定位销孔 SRGT-L
    d=Φ7.8     SRNT-L

    集合型固定块组件 -外形尺寸指定型-:相关图像


    EX.2
    Right Type(右手位)
    d=Φ8定位销孔 SRGT-R
    d=Φ7.8     SRNT-R

    集合型固定块组件 -外形尺寸指定型-:相关图像


    回转止动键位置(左手位)
    集合型固定块组件 -外形尺寸指定型-:相关图像


    回转止动键尺寸mm

    D g r
    6
    8
    10
    13
    16
    20
    25
    32
    38
    45
    11.3
    12.2
    14.9
    16.5
    20.9
    23.5
    28.5
    35.5
    41.5
    48.5
    8.7
    10.1
    12.5
    14.8
    18.5
    21.8
    26.8
    33.8
    39.8
    46.8
    2
    2
    3
    3
    5
    5
    5
    5
    5
    5

    *g、ℓ尺寸有时小于上表尺寸。

    回转止动键位置(右手位)
    集合型固定块组件 -外形尺寸指定型-:相关图像


    基本信息

    品牌 MISUMI
    型号
    SRGT-L-2H
    SRGT-L-4H
    SRGT-L-6H
    SRGT-LP-2H
    SRGT-LP-4H
    SRGT-LP-6H
    SRGT-R-2H
    SRGT-R-4H
    SRGT-R-6H
    SRGT-RP-2H
    SRGT-RP-4H
    SRGT-RP-6H
    SRNT-L-2H
    SRNT-L-4H
    SRNT-L-6H
    SRNT-LP-2H
    SRNT-LP-4H
    SRNT-LP-6H
    SRNT-R-2H
    SRNT-R-4H
    SRNT-R-6H
    SRNT-RP-2H
    SRNT-RP-4H
    SRNT-RP-6H
    型号数量折扣一般
    发货日
    有无垫板 左右手位 No.(螺栓孔数) 定位销孔规格
    9天起 左拉手2Hφ8定位销孔
    9天起 左拉手4Hφ8定位销孔
    9天起 左拉手6Hφ8定位销孔
    12天起 左拉手2Hφ8定位销孔
    12天起 左拉手4Hφ8定位销孔
    12天起 左拉手6Hφ8定位销孔
    9天起 右拉手2Hφ8定位销孔
    9天起 右拉手4Hφ8定位销孔
    9天起 右拉手6Hφ8定位销孔
    12天起 右拉手2Hφ8定位销孔
    12天起 右拉手4Hφ8定位销孔
    12天起 右拉手6Hφ8定位销孔
    9天起 左拉手2Hφ7.8底孔
    9天起 左拉手4Hφ7.8底孔
    9天起 左拉手6Hφ7.8底孔
    12天起 左拉手2Hφ7.8底孔
    12天起 左拉手4Hφ7.8底孔
    12天起 左拉手6Hφ7.8底孔
    9天起 右拉手2Hφ7.8底孔
    9天起 右拉手4Hφ7.8底孔
    9天起 右拉手6Hφ7.8底孔
    12天起 右拉手2Hφ7.8底孔
    12天起 右拉手4Hφ7.8底孔
    12天起 右拉手6Hφ7.8底孔

    Loading...

    1. 1

    规格表


    集合型固定块组件 -外形尺寸指定型-:相关图像

    交货期

    无垫板


    有垫板


    发货需要天数点击此处
     

    型号 :

    • 24个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    9天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空