商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 类型
  2. A(外径)
  3. B(外径)
  4. 有无垫板
  5. 左右手位
  6. 定位销孔规格
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有107个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • SRGD-L
    • SRGD-LP
    • SRGD-R
    • SRGD-RP
    • SRND-L
    • SRND-LP
    • SRND-R
    • SRND-RP
  • A(外径)(mm)

    • 50
    • 60
    • 80
    • 100
    • 125
    • 150
  • B(外径)(mm)

    • 60
    • 80
    • 100
    • 125
    • 150
    • 175
    • 200
  • 有无垫板

  • 左右手位

    • 右拉手
    • 左拉手
  • 定位销孔规格

    • φ7.8底孔
    • φ8定位销孔
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    发货时间

    缩短交货期

    产品目录P.777

    集合型固定块组件 -外形尺寸固定型-

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    --

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号:

    • 107个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    9天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    9天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    A(外径)(mm) 100 B(外径)(mm) 100
    有无垫板 左右手位 左拉手
    定位销孔规格 φ8定位销孔 品牌 MISUMI
    集合型固定块组件 -外形尺寸固定型-:相关图像


    材质 S45C
    材质 SK4
         硬度 56~60HRC

    定位销孔
    Left Type
    (左手位)
    Right Type
    (右手位)
    精加工
    d=Φ8定位销孔
    SRGD-LP SRGD-RP
    SRGD-L SRGD-R
    底孔
    d=Φ7.8
    SRND-LP SRND-RP
    SRND-L SRGD-R

    Φ8定位销孔的公差为Φ8H7。

    固定块尺寸

    A B E F T 附件
    50 60 30 35 32 ③内六角螺栓
    (防松动处理型)
    M10-40 2个
    ④MSW10 2个
    ⑤MSTM8-30 2个
    80 55
    60 80 40 55
    100 75


    集合型固定块组件 -外形尺寸固定型-:相关图像

    A B E F T 附件
    80 80 60 25 32 ③内六角螺栓
    (防松动处理型)
    M10-40 4个
    ④MSW10 2个
    ⑤MSTM8-30 2个
    100 45
    125 70
    100 100 80 45
    125 70
    150 95


    集合型固定块组件 -外形尺寸固定型-:相关图像

    A B E F T 附件
    125 150 105 95 32 ③内六角螺栓
    (防松动处理型)
    M10-40 6个
    ④MSW10 2个
    ⑤MSTM8-30 2个
    175 120
    150 175 130 120
    200 145


    集合型固定块组件 -外形尺寸固定型-:相关图像


    EX.1
    Left Type(左手位)
    d=Φ8定位销孔   SRGD-L
    d=Φ7.8      SRND-L
    集合型固定块组件 -外形尺寸固定型-:相关图像


    EX.2
    Right Type(右手位)
    d=Φ8定位销孔   SRGD-R
    d=Φ7.8      SRND-R
    集合型固定块组件 -外形尺寸固定型-:相关图像


    回转止动键位置(左手位)
    集合型固定块组件 -外形尺寸固定型-:相关图像


    回转止动键尺寸 mm

    D g
    6
    8
    10
    13
    16
    20
    25
    32
    38
    45
    7.0
    7.0
    10.1
    10.1
    13.6
    13.6
    16.6
    16.6
    16.6
    16.6
    16.0
    16.0
    17.5
    16.0
    18.0
    16.0
    15.5
    16.5
    13.5
    22.5

    *ℓ尺寸有时因空间问题而需要变更。

    回转止动键(右手位)
    集合型固定块组件 -外形尺寸固定型-:相关图像


    回转止动键为通过定位销装在主体上。

    基本信息

    品牌 MISUMI
    型号
    SRGD-L100100
    SRGD-L100125
    SRGD-L100150
    SRGD-L125150
    SRGD-L125175
    SRGD-L150175
    SRGD-L150200
    SRGD-L5060
    SRGD-L5080
    SRGD-L60100
    SRGD-L6080
    SRGD-L80100
    SRGD-L80125
    SRGD-L8080
    SRGD-LP100100
    SRGD-LP100125
    SRGD-LP100150
    SRGD-LP125150
    SRGD-LP125175
    SRGD-LP150175
    SRGD-LP150200
    SRGD-LP5060
    SRGD-LP5080
    SRGD-LP60100
    SRGD-LP6080
    SRGD-LP80100
    SRGD-LP80125
    SRGD-LP8080
    SRGD-R100100
    SRGD-R100125
    SRGD-R100150
    SRGD-R125150
    SRGD-R125175
    SRGD-R150175
    SRGD-R150200
    SRGD-R5060
    SRGD-R5080
    SRGD-R60100
    SRGD-R6080
    SRGD-R80100
    SRGD-R80125
    SRGD-R8080
    SRGD-RP100100
    SRGD-RP100125
    SRGD-RP100150
    SRGD-RP125150
    SRGD-RP125175
    SRGD-RP150175
    SRGD-RP150200
    SRGD-RP5060
    SRGD-RP5080
    SRGD-RP60100
    SRGD-RP6080
    SRGD-RP80100
    SRGD-RP80125
    SRGD-RP8080
    SRND-L100100
    SRND-L100125
    SRND-L100150
    SRND-L125150
    型号数量折扣一般
    发货日
    A(外径)
    (mm)
    B(外径)
    (mm)
    有无垫板 左右手位 定位销孔规格
    9天起 100100左拉手φ8定位销孔
    9天起 100125左拉手φ8定位销孔
    9天起 100150左拉手φ8定位销孔
    9天起 125150左拉手φ8定位销孔
    9天起 125175左拉手φ8定位销孔
    9天起 150175左拉手φ8定位销孔
    9天起 150200左拉手φ8定位销孔
    9天起 5060左拉手φ8定位销孔
    9天起 5080左拉手φ8定位销孔
    9天起 60100左拉手φ8定位销孔
    9天起 6080左拉手φ8定位销孔
    9天起 80100左拉手φ8定位销孔
    9天起 80125左拉手φ8定位销孔
    9天起 8080左拉手φ8定位销孔
    9天起 100100左拉手φ8定位销孔
    9天起 100125左拉手φ8定位销孔
    9天起 100150左拉手φ8定位销孔
    9天起 125150左拉手φ8定位销孔
    9天起 125175左拉手φ8定位销孔
    9天起 150175左拉手φ8定位销孔
    9天起 150200左拉手φ8定位销孔
    9天起 5060左拉手φ8定位销孔
    9天起 5080左拉手φ8定位销孔
    9天起 60100左拉手φ8定位销孔
    9天起 6080左拉手φ8定位销孔
    9天起 80100左拉手φ8定位销孔
    9天起 80125左拉手φ8定位销孔
    9天起 8080左拉手φ8定位销孔
    9天起 100100右拉手φ8定位销孔
    9天起 100125右拉手φ8定位销孔
    9天起 100150右拉手φ8定位销孔
    9天起 125150右拉手φ8定位销孔
    9天起 125175右拉手φ8定位销孔
    9天起 150175右拉手φ8定位销孔
    9天起 150200右拉手φ8定位销孔
    9天起 5060右拉手φ8定位销孔
    9天起 5080右拉手φ8定位销孔
    9天起 60100右拉手φ8定位销孔
    9天起 6080右拉手φ8定位销孔
    9天起 80100右拉手φ8定位销孔
    9天起 80125右拉手φ8定位销孔
    9天起 8080右拉手φ8定位销孔
    9天起 100100右拉手φ8定位销孔
    9天起 100125右拉手φ8定位销孔
    9天起 100150右拉手φ8定位销孔
    9天起 125150右拉手φ8定位销孔
    9天起 125175右拉手φ8定位销孔
    9天起 150175右拉手φ8定位销孔
    9天起 150200右拉手φ8定位销孔
    9天起 5060右拉手φ8定位销孔
    9天起 5080右拉手φ8定位销孔
    9天起 60100右拉手φ8定位销孔
    9天起 6080右拉手φ8定位销孔
    9天起 80100右拉手φ8定位销孔
    9天起 80125右拉手φ8定位销孔
    9天起 8080右拉手φ8定位销孔
    9天起 100100左拉手φ7.8底孔
    9天起 100125左拉手φ7.8底孔
    9天起 100150左拉手φ7.8底孔
    9天起 125150左拉手φ7.8底孔

    Loading...

    规格表


    集合型固定块组件 -外形尺寸固定型-:相关图像
    ・规格表
    固定块尺寸
    A
    50・60
    80・100
    125・150

    交货期



    发货需要天数点击此处
     

    型号:

    • 107个备选型号

     复制

    原价:

    --

    价格:

    --

    参考单价:

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    9天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空