商品分类

  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击
    目前湖北省除医疗及紧急物资外其余快递均无法进入省内。受此影响湖北地区的订单交期将会有所顺延,给您造成不便我们深表歉意。
  • 2020年清明节放假通知,详情请点击

新潟精机SK精选促销

好礼相送
  • 产品图

    钢制针规 AA系列
    0.01 0.001增量

    AA-1.00

    发货日:当天起


    折后价:89.46元起/个

    针规直径:1.00mm,
    精度±0.8μm

  • 产品图

    量块单品 高碳钢材质
    1级精度

    GB1-10

    发货日:当天起


    折后价:152.64元起/个

    量块长度:1.00mm,
    1级精度

  • 产品图

    钢环量规可以0.1mm为单位
    进行指定的研磨加工

    RG-5.0

    发货日:9天起


    折后价:550.53元起/个

    环规直径:5.00mm,
    内径公差:±1μm

  • 产品图

    带倒角
    螺纹定位销规

    RA8125-1

    发货日:9天起


    折后价:335.06元起/个

    螺纹公称M8*1.25,全长19mm,
    另有其他长度可选

  • 产品图

    可贴式直尺

    PM-1320KD

    发货日:当天起


    价格:35.55元起/个

    总长度2000mm,
    宽度13mm

  • 产品图

    锥型缝隙规
    TPG系列

    TPG-270A

    发货日:当天起


    价格:164.02元起/个

    测量范围0.3~4mm

  • 产品图

    金属制硬质合金
    自动打孔器

    AP-M2

    发货日:当天起


    价格:187.49元起/个

    尖端硬度HRA87

  • 产品图

    T型棘轮式丝锥扳手
    (公制螺纹)

    RTH-M

    发货日:当天起


    价格:164.27元起/个

    螺纹尺寸M3~M8

  • 产品图

    千分尺旋钮
    测量范围为0至6.5mm

    1001-050

    发货日:当天起


    价格:379.00元起/个

    平面端面,直进式

  • 产品图

    阶梯式
    刻度塑料卡尺

    PC-100KD

    发货日:当天起


    价格:49.42元起/个

    量程0~100mm

  • 产品图

    箱式斜角计

    BB-180A

    发货日:当天起


    价格:697.40元起/个

    量程±180°

  • 产品图

    高倍率放大镜

    HL-15

    发货日:当天起


    价格:200.11元起/个

    倍率15

  • 产品图

    易拿取阶梯式
    刻度钢板尺

    CU-15KD

    发货日:当天起


    价格:25.95元起/个

    测量范围150mm

  • 产品图

    卷型塞尺 SFG系列
    (不锈钢材质)

    SFG-01-1

    发货日:当天起


    价格:102.90元起/个

    厚度0.01mm,长度1m

  • 产品图

    电子数显水平仪

    DL-M1

    发货日:当天起


    价格:7,027.13元起/个

    测量范围±5mm/m

  • 产品图

    精密平行水平仪

    FLW-150002

    发货日:当天起


    价格:2,557.22元起/个

    规格150mm

※此页面中的商品价格均为参考价格(未税),最终价格请以报价单为准。

好礼相送

贵司在米思米的6位客户编码

贵司公司全称

目录寄送地址

联系人姓名

联系电话

立即提交

活动细则

  • 好礼相送活动参与方式:在2020年4月27日至2020年5月8日之间,将收货地址及订单截图发至
    vona-tool@misumi.sh.cn邮箱申请,礼品将在2020年5月15日起统一配送。
  • 每个客户只能参与活动一次。
  • 本次活动对象仅限米思米官网注册公司客户参与。
  • 如由于客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄。
  • 活动礼品由新潟精机SK厂家提供,均为原装正品,其售后服务由生产厂商提供,米思米仅提供必要的协助。
  • 礼品图片仅供参考,具体以实物为准。
  • 若活动期间发生退货导致活动金额等不符合要求,视为未成功参与,米思米将不予寄送礼品。

咨询方式