• 2019/4/24 20:30~4/25 3:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的米思米用户,米思米官网已于3月25日全新改版上线。新版本对功能和用户界面进行了大幅提升,期待您的继续支持。
  • 尊敬的客户,关于增值税税率调整的通知,特此说明:点击查看详细情况

暖冬钜惠 暖冬钜惠 暖冬钜惠

  • 2018年12月17日-2019年3月17日
  • 恩斯克(NSK)和斯凯孚(SKF)品牌的商品
  • 活动期间购买对象商品累计满3000元(不含税)

    即可获得米思米定制【小米蓝牙耳机】1个

斯凯孚 源于瑞典 始于1907

SKF代表产品:深沟球轴承6系列

3000个型号 常用型号60%当天发货

最大降幅30%

双盖式
单列深沟球轴承

产品图

型号:6001-2Z

12.84/个

更多

双侧接触式橡胶密封圈
单列深沟球轴承

产品图

型号:6200-2RSH

16.07/个

更多

开放式
单列深沟球轴承

产品图

型号:61804

46.86/个

更多

双盖式
双列角接触球轴承

产品图

型号:3203A-2ZTN9/MT33

254.00/个

更多

增强尼龙保持架开放型
单列角接触球轴承

产品图

型号:7201BEP

134.00/个

更多
点击查看

客户困扰

轴承买不到

交期太长,生产线不能按期组装着急~~~

米思米解决方案

常用型号海量备库

1000个以上的订单也能保证当天发货

双盖式
单列深沟球轴承

产品图

型号:6000ZZ

6.12/个

更多

双盖式法兰型
带止动挡边小型球轴承

产品图

型号:F684ZZ

16.20/个

更多

双盖式
小型球轴承

产品图

型号:608ZZ

3.19/个

更多

单列型
角接触球轴承

产品图

型号:7000AW

26.97/个

更多

平底座圈型
单向推力球轴承

产品图

型号:51101

24.45/个

更多
点击查看

※以上页面显示价格均为参考价(不含税),具体请以报价单为准

活动细则
  • 本次活动对象仅限米思米官网注册公司客户参与,礼品图片仅供参考,实物以实际发送为准。
  • NSK&SKF暖冬钜惠活动每家公司客户仅限参与1次,且仅能获得1个礼品。
  • 活动期间购买的产品如发生退货,该部分金额将不计入评奖金额。
  • 米思米将于活动结束后一个月内确认客户订单是否符合活动规则,如符合将根据会员注册信息中的地址免费寄送礼品,如由于客户提供信息有误导致无法成功配送的,将视为客户自动放弃礼品,米思米将不予补寄。
  • 活动奖品均为原装正品,其售后服务由生产厂商提供,米思米仅提供必要的协助。
咨询方式

电话咨询

021-6710-8701

受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包括中国法定节假日)

邮件咨询

技术咨询

语音快捷拨号