中心高出厂前质检 使用更放心
市场流通品※
安装丝杠时,
丝杠支座的中心高偏差超过允许范围,
会导致丝杠损坏
米思米经济型
出厂时,不只是基础尺寸全检,
中心高也要检
-
三次元影像测量仪
-
中心高测量仪
基准面有标识 安装更省心
-
市场流通品※
安装支座时,
分不清基准面在哪里
-
米思米经济型
基准面上有记号,
将基准面直接靠上定位销,锁紧即可
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
规格齐全 全部库存品 最快1天发货
方型

固定侧
圆型

支持侧
经济型支座组件产品推荐
-
支座组件
固定侧 标准方型
101.40 元/个 (1个起售)
-
支座组件
支持侧 标准方型
33.51 元/个 (1个起售)
-
支座组件
固定侧 狭小间距方型
100.84 元/个 (1个起售)
-
支座组件
支持侧 狭小间距方型
32.95 元/个 (1个起售)
-
支座组件
固定侧 圆型
105.12 元/个 (1个起售)
-
支座组件
支持侧 圆型
29.56 元/个 (1个起售)
经济型压轧滚珠丝杠产品推荐
-
压轧滚珠丝杠
轴径10 导程2/4
精度C7
457.52 元/个 (1个起售)
| 螺纹轴外径(φ) |
导程 |
精度等级 |
螺纹轴全长L |
| 10mm |
2~4mm |
C7 |
150~600mm |
-
压轧滚珠丝杠
轴径12 导程4/5/10
精度C7
158.56 元/个 (1个起售)
| 螺纹轴外径(φ) |
导程 |
精度等级 |
螺纹轴全长L |
轴端类型 |
| 12mm |
4~10mm |
C7 |
150~800mm |
EK型/BK型 |
-
压轧滚珠丝杠
轴径15 导程5/10/16/20
精度C7
178.23 元/个 (1个起售)
| 导程 |
螺纹轴全长L |
轴端类型 |
| 5mm |
300mm |
EK型 |
-
压轧滚珠丝杠
轴径20 导程5/10/20
精度C7
172.34 元/个 (1个起售)
| 导程 |
螺纹轴全长L |
轴端类型 |
| 5mm |
300mm |
EK型 |
-
压轧滚珠丝杠
轴径25 导程5/10/25
精度C7
232.34 元/个 (1个起售)
| 导程 |
螺纹轴全长L |
轴端类型 |
| 5mm |
500mm |
EK型 |
-
压轧滚珠丝杠
轴径32 导程5/10/32
精度C7
414.27 元/个 (1个起售)
| 导程 |
螺纹轴全长L |
轴端类型 |
| 10mm |
500mm |
EK型 |
※以上页面价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购价格为准