特点1
品质保证
拥有专业的检测仪器,保证定位精度
螺距投影仪
影响定位的因素之一
特点2
短交期

无需作图

无需等待报价

最快5天发货
市场
流通品※
选型
作图
选择供应商
询价
等待报价
下单
收货
米思米
经济型
选型 报价
下单
收货
大幅缩短从选型到收货时间
※ 市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
特点3
高性价比
| 米思米经济型 | 米思米标准品 | |||||
| 精度等级 | C7 | C5 | C7 | C5 | ||
| 价格 | 便宜 | 贵 | ||||
| 使用例※ | NC加工中心 | XY轴 | ||||
| Z轴 | ||||||
| 半导体 | 焊接机 | |||||
| 钻孔机 | ||||||
| 电子元件插入机 | ||||||
| 测量仪器 | ||||||
| 木工机 | ||||||
| 各种送料机构 | ||||||
※ 使用例仅供参考,请根据实际情况选择合适的产品。
经济型C5级精密滚珠丝杠
精密滚珠丝杠
轴径8 导程2 精度C5
未税价: 640.00元/根(1根起售)
螺纹轴外径: 8mm
导程: 2mm
精度等级: C5
螺纹轴全长L: 100~210mm
精密滚珠丝杠
轴径10 导程2/4 精度C5
未税价: 760.00元/根(1根起售)
螺纹轴外径: 10mm
导程: 2~4mm
精度等级: C5
螺纹轴全长L: 100~315mm
精密滚珠丝杠
轴径12 导程4/10 精度C5
未税价: 490.00元/根(1根起售)
螺纹轴外径: 12mm
导程: 4~10mm
精度等级: C5
螺纹轴全长L: 150~500mm
精密滚珠丝杠
轴径15 导程5/10/20
精度C5
未税价: 360.00元/根(1根起售)
螺纹轴外径: 15mm
导程: 5~20mm
精度等级: C5
螺纹轴全长L: 150~900mm
精密滚珠丝杠
轴径20 导程5/10/20
精度C5
未税价: 410.00元/根(1根起售)
螺纹轴外径: 20mm
导程: 5~20mm
精度等级: C5
螺纹轴全长L: 200~900mm
精密滚珠丝杠
轴径25 导程5/10/25
精度C5
未税价: 630.00元/根(1根起售)
螺纹轴外径: 25mm
导程: 5~25mm
精度等级: C5
螺纹轴全长L: 300~900mm
经济型C7级压轧滚珠丝杠
压轧滚珠丝杠
轴径10 导程2/4
精度C7
未税价: 431.96元/根(1根起售)
螺纹轴外径: 10mm
导程: 2~4mm
精度等级: C7
螺纹轴全长L: 150~600mm
压轧滚珠丝杠
轴径12 导程4/5/10
精度C7
未税价: 162.70元/根(1根起售)
螺纹轴外径: 12mm
导程: 4~10mm
精度等级: C7
螺纹轴全长L: 150~800mm
轴端类型: EK型/BK型
压轧滚珠丝杠
轴径15 导程5/10/16/20
精度C7
未税价: 190.96元/根(1根起售)
螺纹轴外径: 15mm
导程: 5~20mm
精度等级: C7
螺纹轴全长L: 150~1200mm
轴端类型: EK型/BK型
压轧滚珠丝杠
轴径20 导程5/10/20
精度C7
未税价: 190.07元/根(1根起售)
螺纹轴外径: 20mm
导程: 5~20mm
精度等级: C7
螺纹轴全长L: 200~2000mm
轴端类型: EK型/BK型
压轧滚珠丝杠
轴径25 导程5/10/25
精度C7
未税价: 229.19元/根(1根起售)
螺纹轴外径: 25mm
导程: 5~25mm
精度等级: C7
螺纹轴全长L: 200~2000mm
轴端类型: EK型/BK型
压轧滚珠丝杠
轴径32 导程5/10/32
精度C7
未税价: 367.07元/根(1根起售)
螺纹轴外径: 32mm
导程: 5~32mm
精度等级: C7
螺纹轴全长L: 300~2000mm
轴端类型: EK型/BK型
※ 以上页面价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购价格为准