(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
・内径、外径公差等级和米思米标准品相同,并且出厂前质检,品质有保证 ・R型倒角,更便于安装
・确保目录标准的负载及使用速度,可安心使用
内径 公差等级 |
外径 公差等级 |
倒角形状 | 容许最 大负载 |
容许最大速度 | ||
定期润滑 | 无润滑 | |||||
米思米标准品 | 7级 | 6级 |
![]() |
29N/mm² | 1m/s | 0.5m/s |
米思米经济型 | 20.3N/mm² | 0.7m/s | 0.35m/s | |||
市场流通品※ | 参差不齐 |
![]() |
- |
※ 市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品 ※ 实验数据系本公司检测所得,仅供参考
米思米标准品
在直线运动或者旋转运动的机构中都能轻松应对
米思米标准品
米思米经济型
在直线运动的机构中能发挥出优异的性能
米思米经济型
・即使是米思米经济型,检查标准也和米思米标准品一样,都实行出厂前质检,
向用户提供符合产品目录规格值的产品
检查内径尺寸
检查外径尺寸
全长尺寸检查
外观尺寸检查