• 受第15号台风“法茜”的影响,日本成田机场周边大规模停电造成日本进口货物无法按原计划发货,部分订单受影响,交期有所延误。米思米客服将主动联系相关客户。9/12后生成的订单,请密切关注交期变化。给您造成困扰,我们深表歉意!
  • 关于2019年国庆节放假通知,点击此处查看详情。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

三丰全线产品 畅销优选 三丰全线产品 畅销优选 三丰全线产品 畅销优选

背景 背景 背景 背景
活动时间:
2019年9月9日~2019年12月31日
活动内容:
三丰促销产品限时推广

畅销品推荐

特价品推荐

※以上价格为未税价格,以实际下单订购单价为准。

新品推荐

  • 高精度数显千分尺 MDH-25MB 高精度数显千分尺 new 采用日本三丰创新的0.1μm分辨力ABS(绝对式)
    旋转传感器和高精度螺纹加工技术
    将误差降低到±0.5μm
    对要求1μm以下精度的工件进行简单、轻松、高精度的测量。 更多商品详情 ※出自三丰产品样本No.C12004
  • 在传统的千分尺中被认为是难以测量的1μm以下精度的工件,如医疗零部件和 精密机械、汽车零部件等,MDH-25MB都可以简单、轻松、高精度地进行测量。
    icon 医疗 注射器的测量 注射器的测量 为了减少注射带来的疼痛,注射针的尖端外径会尽可能变细。如尖端外径为0.2mm的注射针,需要进行高精度测量。
    icon 制造业 针规的测量 针规的测量 对广泛应用在小孔内镜和孔间距测量,以及各种零部件检查等领域、具有高精度的针规进行定期的校准来说,高精度的测量是非常必要的。
    icon 电器·电子 光纤的测量 注射器的测量 被成为传播光的圆柱形核心,用石英玻璃制成的部件只有0.01~0.05mm和头发一样细,需要进行高精度测量。
    icon 汽车·机床 齿轮的测量 注射器的测量 每年齿轮都在追求小型化、轻量化。对于满足高精度测量要求的MDH-25MB用手持就可以简单的进行精度评价。

品类推荐

more
咨询方式
  • 电话咨询:021-6710-8701
  • 受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包括中国法定节假日)
  • 邮件咨询
  • cs@misumi.sh.cn
  • 语音快捷拨号
    • 1 询价及订购
    • 2 网站及WOS使用相关
    • 3 商品技术咨询 (※例:电话拨通后,按3即可接入技术咨询)
    • 4 新客户注册及目录申请
    • 5 发票财务
    • 6 其他
  • 技术咨询
  • vona-vt@misumi.sh.cn