牧田电动工具特集
10.8V 12Vmax 14.4V 18V 36V
博世电动工具特集
12V 14.4V 18V 2电1充套装
向下箭头

锂电池的基础知识

  • 小巧轻便的设计

    锂离子电池的能量密度更高于镍铬,镍氢电池,
    在等量于相同电压容量的条件下,能实现电池小型化和轻量化。

  • 随时可以充电

    随时充电也是锂离子电池的优点之一。
    因为锂离子电池不会产生“记忆效应”,
    所以无论电池还剩下多少电压容量都可以随时充电,
    而不影响到电池的寿命。

  • 可以长期存放

    锂离子电池几乎不会自然放电,
    即使长时间存放也能保持充足的电量。

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。