商品分类

信号灯·警报灯 新品登场 信号灯·警报灯 新品登场 信号灯·警报灯 新品登场 信号灯·警报灯 新品登场 守护生产安全 限时9折优惠 守护生产安全 限时9折优惠

信号灯·警报灯 信号灯·警报灯
    • 宽发光面,5倍以上亮度
    • 菲涅尔透镜灯罩,
      灯顶也发光
    点击查看 >
    • 使用无刷电机,
      较传动电机5倍寿命
    • 双反射结构,高亮度
    • 宽发光面,高可见度
    点击查看 >
    • 菲尼尔透镜灯
      &特有发光技术
      实现高亮度亮灯效果
    • 10万小时以上LED灯源
    • 22种发光模式可选
    点击查看 >
SL系列信号灯 SL系列信号灯 SL系列信号灯 SL系列信号灯
  • 尺寸尺寸

    • 08:Φ80mm
    • 10:Φ100mm
    • 15:Φ150mm
  • 额定电压额定电压

    • M1:12-24V DC
    • M2:100-240V AC
  • 接线方式接线方式

    • J:3点螺丝孔安装/电缆
    • KT:2点螺丝孔安装/端子台
  • 蜂鸣器蜂鸣器

    • N:
    • B:
  • LED颜色LED颜色

    • R:
    • Y:
    • G:绿
    • B:
  • 型号举例:SL10-M1KTB-R

    折后价:351.69元起

    查看商品 >
SK无刷电机报警灯 SK无刷电机报警灯 SK无刷电机报警灯 SK无刷电机报警灯
  • 尺寸尺寸

    • S:Φ80mm
    • H:Φ100mm
    • P:Φ150mm
  • 额定电压额定电压

    • M1:12-24V DC
    • M2:100-240V AC
  • 接线方式接线方式

    • J:电缆
    • T:端子台
  • 蜂鸣器蜂鸣器

    • N:
    • B:
  • LED颜色LED颜色

    • R:
    • Y:
    • G:绿
    • B:
  • 型号举例:SKH-M1JB-R

    折后价:315.69元起

    查看商品 >
SF无电机报警灯 SF无电机报警灯 SF无电机报警灯 SF无电机报警灯
  • 尺寸尺寸

    • 08:Φ80mm
    • 10:Φ100mm
  • 额定电压额定电压

    • M1:12-24V DC
    • M2:100-240V AC
  • 接线方式接线方式

    • J:3点螺丝孔安装/电缆
    • KT:2点螺丝孔安装/端子台
  • 蜂鸣器蜂鸣器

    • N:
    • B:
  • LED颜色LED颜色

    • R:
    • Y:
    • G:绿
    • B:
  • 型号举例:SF10-M1KTB-R

    折后价:549.69元起

    查看商品 >

活动细则

  • 活动对象:米思米的注册企业会员
  • 此页面中的商品价格均为参考价格(未税),最终价格请以报价单为准
  • 以上交期为米思米最短出货交期,实际交货期以报价单为准
  • 各项优惠不得重叠使用

电话咨询 / 邮件咨询