(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

明星产品

221系列

快速接线连接器

按钮
BG BG

WAGO 221

适于各种类型导线的紧凑型导线连接器

  • • 额定电流:32A
  • • 额定电压:450V
  • • 适用于更高温度:
  • - 持续运行温度:最高105°C
  • - 工作环境温度:最高85°C(T85)
两个测试插孔
接线范围业内最广

组合连接任意类型和规格的导线

  • 0.14–4mm2 (AWG 24–12)
  • 0.2–4mm2 (AWG 24–12)

接线操作

紧凑型导线连接器,适于连接各种
类型导线,221系列

剥去导线绝缘外皮11mm/0.43in

接线操作,扳动操作手柄打
开进线孔,即可插入导线

随后将操作手柄扳回原位,
接线操作完成

标题

使用场景案例

结构原理

应用案例

接线盒/灯具中的应用

多股软导线在接线盒内的安装

在低压射灯中的应用

在天花板吊顶中的应用

在天花板用于连接吊灯

组合安装

固定支架, 固定支架的组合方式
221系列

通过尼龙扎带将导线固定在支架上,以对线束进行保护。导线连接器的标记采取喷印方式

带有护线板的固定支架,借助通用型弯角适配器平放安装在DIN35型导轨上

带有护线板的固定支架,竖立安装在安装板上。圆形线缆通过尼龙扎带固定在护线板上

带有护线板的固定支架平放安装在安装板上。可使用标记条(210-334)对连接器进行标记

标题

明星产品

733系列

内部构造示意图
BG BG BG

接线操作

接线盒用导线连接器,操作说明
773系列

1.剥线长度

2.插线式连接

 

3.多股绞合导线

剥去单股导线绝缘外皮12mm

接线操作:将剥去绝缘外皮的导线完全插入即可

拆线操作:通过左右转动连接器即可将导线拔出

接线操作:将剥去绝缘外皮的导线完全插入即可

4.测试

5.应用

 

 

测试

导线连接器,用于接线盒中(澳大利亚)

导线连接器,用于接线盒中(日本)

固定支架

插线式弹簧接线单元可适
用于以下铜导线:

剥线长度详见包装或图示

单股导线多股绞合导线

商品列表
全网
统一价
产品

211系列
紧凑型导线连接器

221-412

折后价 ¥2.67元/个

出货日:当天

详情
产品

773系列
接线盒用导线连接器

773-604

折后价 ¥1.67元/个

出货日:当天

详情
产品

773系列
接线盒用导线连接器

773-104

折后价 ¥1.67元/个

出货日:当天

详情
产品

222系列
导线连接器

222-412

折后价 ¥2.79元/个

出货日:当天

详情
产品

2273系列
紧凑型接线盒用导线连接器

2273-204

折后价 ¥1.67元/个

出货日:当天

详情
产品

224系列
照明器具用连接器

224-101

折后价 ¥1.64元/个

出货日:当天

详情
50%
OFF
5 产品

2000系列
TOPJOB® S轨装式接线端子

2000-1201

折后价 ¥3.27元/个

出货日:当天

详情
5 产品

2001系列
TOPJOB® S轨装式接线端子

2001-1201

折后价 ¥3.27元/个

出货日:当天

详情
5 产品

2004系列
TOPJOB® S轨装式接线端子

2004-1201

折后价 ¥4.64元/个

出货日:当天

详情
60%
OFF
6 产品

788系列
继电器插座模块

788-304

折后价 ¥50.35元/个

出货日:当天

详情
6 产品

859系列
轨装端子式继电器模块

859-304

折后价 ¥88.62元/个

出货日:当天

详情
6 产品

281系列
保险丝接线端子

281-611

折后价 ¥9.89元/个

出货日:当天

详情
70%
OFF
7 产品

216系列
冷压接头

216-201

折后价 ¥0.25元/个

出货日:当天

详情
7 产品

206系列
压接钳

206-216

折后价 ¥1519.04元/个

出货日:当天

详情
7 产品

206系列
剥线钳

206-125

折后价 ¥1026.38元/个

出货日:当天

详情
80%
OFF
8 产品

280系列
普通接线端子

280-901

折后价 ¥1.99元/个

出货日:当天

详情
8 产品

264系列
小型接线端子及端子排

264-711

折后价 ¥1.70元/个

出货日:当天

详情
8 产品

260系列
小型接线端子及端子排

260-301

折后价 ¥1.02元/个

出货日:当天

详情
更多
活动细则

1.本次活动对象仅限米思米官网注册客户参与。

2.以上商品价格均为不含税价格,如有变动,请以官网最终报价为准。

咨询方式

电话咨询

021-6710-8701

受理时间:8:00~18:00(周一~周六,不包括中国法定节假日)

邮件咨询

技术咨询

语音快捷拨号