快速接头厂家介绍

2020.09.01
  快速接头厂家众多,市场上知名的厂家以欧美系和日本系为主。高端品牌主要分布在欧美,比如德国Walther-Präzision、瑞士STAUBLI、德国HASCO最为著名。日本的快速接头发展要晚于欧美,但是日本品牌快速接头厂家经过多年努力也形成了自己的产品规模,代表性厂家有日东工器、日本米思米、PISCO(匹士克)和日本SMC等。
  在世界日趋严峻的经济形势下,同等规格参数下,选择性价比更高的厂家产品已经是一种趋势。下面小编从性价比角度出发,通过与欧美快速接头厂家的对比,重点介绍下日本和国产性价比高的快速接头厂家。
日东快速接头介绍
  日本日东工器生产的快速接头以其高品质、高性能、高信赖性跻身世界顶尖品牌。与欧美品牌相比,性价比优势主要体现在三方面:
1.
广泛选择性
日东快速接头产品线覆盖广阔,适用于多数使用场合,满足了大部分客户的产品需求。为大众所知的“CUPLA”系列( HI CUPLA快速接头小口径 钢铁 NBR SM型插口、HI CUPLA快速接头小口径 钢铁 PM型插头 )是其在快速接头领域最为代表的系列产品。“CUPLA”产品凭借日东工器25000多种产品开发的丰富经验,拥有许许多多独有的专利技术,通过世界公认的品质标准认证(ISO 14001、9001)。日东快速接头在保证品质的同时,以其丰富的产品线(大约20000多种各类型产品)在快速接头行业平稳发展。

HI CUPLA快速接头NBR SM型

HI CUPLA快速接头
NBR SM型
> 了解详情

HI CUPLA快速接头PM型

HI CUPLA快速接头
PM型
> 了解详情

  相较而言,欧美快速接头具有高专业性并不具备广泛的选择性,如瑞士STAUBLI快速接头产品集中在温度控制/热管理系列和特殊需求产品(无泄漏快速接头和核工业用遥控快速接头),德国HASCO专注于模具Cooling System相关产品的研发生产。
2.
价格优势
与同等规格参数的欧美系产品动辄上千的价格相比,日东工器100元左右起步价格经济,性价比高。如日东HSP钢铁快速接头FKM HP型3HP-STL-FKM的价格只有类似规格参数的STAUBLI品牌RMI 20.1104/JV价格的14%,便宜了近八成。

日东HSP钢铁快速接头FKM HP型

日东HSP钢铁
快速接头FKM HP型
> 了解详情

3.
购买渠道便捷度
欧美品牌的快速接头主要从代理商和工厂直销办事处购买,不论是订货周期或是价格都会由于不同代理的不同经营理念而产生波动,不甚稳定。相比之下日本品牌的销售更具灵活性,除了厂家直销和代理商形式,各工业品B2B网站上都有售。米思米就有代理日东品牌,100%正品保证,常年备库日东快速接头300多个系列,都可以做到当天发货。网站自主下单,一站式采购,日本售后服务更放心。
米思米快速接头介绍
  米思米快速接头博采众长,拥有近50种产品,适用于水、空气、油三种流体。由于是自有品牌,价格优势更明显。例如米思米(快速管接头 阀型 套管型 QBSFC2)的价格较相同规格的日东(SP快速接头TypeA 黄铜 FKM 套筒 内螺纹 2S-A-BRS-FKM)便宜26.6%左右。较相同规格的Walther产品便宜42.31%左右(由于供应商不同及市场波动此数据可能变化)。
  米思米快速接头的采购就更方便了,直接上米思米官网平台采购,从选型、购买到物流配送、售后服务都可以在网站上一站式完成,省心又高效。

MISUMI快速管接头QBSFC2

米思米
快速管接头QBSFC2
> 了解详情

日东SP快速接头typeA FKM套筒2S-A-BRS-FKM

日东SP快速接头
typeA FKM套筒
2S-A-BRS-FKM
> 了解详情

PISCO(匹士克)快速接头介绍

  匹士克是一家压缩空气相关设备的生产厂商,其快速接头产品主要适用的流体是压缩空气,因此产品以轻量化著称。例如PISCO(轻量管接头 15系列套管 直通螺纹型),该型号采用POM树脂作为主体零材质。整体质量较其他品牌的产品有大幅降低。成本也比以金属材料为主体的快速接头低很多。在使用环境不是很严苛的时候是设备轻量化优选之一。

轻量管接头15系列套管直通螺纹型

轻量管接头
15系列套管
直通螺纹型
> 了解详情

SMC快速接头介绍

  日本SMC的快速接头适用于压缩空气和水。由于SMC的产品广泛应用于空压/真空领域。其快速接头具有软管快速直插的设计。空气配管作业时非常方便。例如带单向阀的对接式快速插接头。该型快速接头用于软管和其他管路的对接,可以快速更换软管。且具有单向阀,防止逆流发生。

流速调节阀

流速调节阀
> 了解详情

中国台湾沅亨(JPE)快速接头

  中国台湾沅亨(JPE)快速接头的产品广泛应用于石化、电力、半导体等行业。产品通过ISO 9001国际质量认证。由于实现了国产化,价格方面具有一定优势。例如低压单阀门类型SM(AFE-23SM-R)的价格相较规格参数相近的日东快速接头HI CUPLA快速接头小口径 钢铁 NBR SM型(30SM-STL-NBR)便宜35%以上。

低压单阀门类型SM

低压单阀门
类型SM
> 了解详情

中国台湾奇宾机械(CHIBIN)

  中国台湾奇宾致力于提供高性价比的标准管件,例如单通快速接头 内螺纹塞(PF3)的价格相较同类产品日东快速接头HI CUPLA快速接头小口径 不锈钢 PF型(30PF-SUS)便宜54%左右。同时奇宾还研发生产其他定制化管件,满足客户特殊需求。

单通快速接头内螺纹塞

单通快速接头
内螺纹塞
> 了解详情

单通快速接头内螺纹塞

单通快速接头
内螺纹塞
> 了解详情

主推产品

  • HSP钢铁快速接头 FKMHP型

    日东
    HSP钢铁快
    速接头 FKM
    HP型
  • SP快速接头FKM套筒内螺纹

    日东
    SP快速接头
    FKM套筒
    内螺纹
  • 快速管接头阀型 套管型

    米思米
    快速管接头
    阀型 套管型