TE连接器购买攻略

2020.09.01
  TE泰科连接器产品种类多,型号复杂,选择起来非常困难,下面从TE连接器选择方法、特色产品、对比其他品牌的优势,购买渠道4方面做了购买攻略。
TE连接器的选择方法
1.
连接器类型
首先要根据使用场合决定连接器的类型、形状等,连接器的类型又决定要采用何种端子,以及要安排多少个导电端子。例如用于电机驱动等情况可以选择泰科茵特康系列的917、923、940、985电源连接器。又例如泰科的CPC 连接器系列的圆形连接器,因其采用了满足UL 94V-0规格的自熄型热可塑性材料制成,具有稳定、耐热的特性,多用于工业、医疗、通信设备等场所。
2.
电性要求
应用场合有怎样的电压与电流要求,连接器是否能很好的应用于这样的电性中。以泰科电子的DYNAMIC系列连接器端子为例,若使用电压低于3V而电流高于1A的情况下可选用镀金端子;若使用电压不高于100V而电流高于10A的情况可选用镀锡的端子。另外,电阻,允许的电阻变化量,特性阻抗,VSWR(电压驻波比),插拔损耗与EMI遮蔽效率等也是需要考虑的电性。
3.
环境要求
要考虑连接器使用位置及预期的环境,比如温度、湿度、振动强度等。例如汽车行业用的连接器因使用空间有限,可选用小型化的连接器,如NanoMQS 和MCON0.50连接器。又例如照明系统连接器,因其使用的环境要求需要连接器有一定的防护等级,此时可选用泰科SLIMSEAL系列的CAT-SL36-M6642B连接器,该连接器拥有IP67的防护等级,并且拥有弹簧闩结构可确保连接器接合牢靠。又例如对振动要求较高的场合可以选用Dynamic系列的D5000、D4000、D3000、D2000、D1000连接器,该系列连接器插头侧采用片状插片方式,插座侧采用带支撑的插座方式,接触方式采用高可靠性的3接触方式,因其具有较强的抗振动性。
4.
机械性能要求
对于连接器而言,插拔力是重要的机械性能。根据实际使用情况进行选择即可。例如RITS互连系统连接器因采用集成锁定杆设计,在保证插拔力要求的同时又可防止发生半插接现象。并且该系列连接器采用绝缘刺破端子,与通过压接或螺钉夹具实现的传统连接技术相比,节省多达80%的安装时间。
TE连接器的特色产品
1.
在机器工业自动化和控制应用方面
泰科连接器旨在安全可靠地确保工业环境通信,例如面向机器工业自动化和控制应用的M8/M12 Connector系列产品。其中M8 Connector 具有优异的防水性能,M12 Connector系列产品主要用于制动器、传感器、工业以太网和总线通信。两者以其优异的可靠性保障了工厂复杂电磁环境下的通信需求。
2.
在工业物联网方面
随着近年来的发展,工业物联网领域对更小且更可靠的连接器的需求越来越大,特别是在诸如高振动的严苛工业应用中,要求使用更加可靠的连接方案。泰科率先推出了具有IP20防护等级的RJ45连接器。该连接器相较其他品牌RJ45连接器具有更高的防护等级,更加适用于现代工业物联网产业。
3.
在数据通信领域方面
泰科的STRADA Whisper系列背板连接器数据传输速度高达 25 Gbps,并且支持最高扩展至 112 Gbps,运行时噪声极低、插入损耗低且几乎没有斜切,该产品的四周环绕有坚固的C形屏蔽层的折叠式信号引脚,使该系列产品成为市面上最可靠的产品之一。
对比其他连接器品牌,TE连接器的优势
  除了泰科,其他较常见的连接器品牌还有莫仕、安费诺、广濑电机、住友电气、中航光电、立讯精密等。莫仕产品主要应用于电子,电气和光纤,以开发世界最小型的连接器而知名。安费诺主要产品是手机连接器,擅长精密接口连接。广濑电机主要生产汽车用连接器、各种仪表、仪器等。住友电气是日本三大企业之一住友株式会社住友集团旗下企业,主要生产汽车连接器,电工工具连接器。中航光电和立讯精密作为国产品牌代表,近年来发展迅速市场占有率也逐年提升。
  从之前的介绍中可以看出泰科作为连接器行业里的领航者,其产品更丰富,应用领域更广。在泰科的产品中可以找出更高性价比的产品来替代其他品牌产品,例如莫仕的73415-2064型号的同轴连接器可用泰科的966851-1型号的同轴连接器代替使用,后者的价格只有前者的76%。又例如安费诺的ATM04-08PA-SR1GY和泰科的1-1564512-1同是8路、防护等级为IP67的汽车连接器,但泰科的1-1564512-1额定电流更高且售价更低约为前者的61%。
TE连接器购买渠道
  泰科(TE Connectivity)作为国际品牌,其产品的购买渠道有很多,例如泰科授权代理商、未授权的代理商、一般的五金商店、工业品电商平台等。而每个渠道的售价、服务及售后水平良莠不齐。现就如何选择一个优秀的购买渠道做下简单的介绍。
  首先要保证购买的产品是正品。未授权的代理商、一般的五金商店出售的泰科产品其质量、售后等无法得到有效的保证。最好在授权代理商和专业的工业品电商平台处购买,无论是质量还是售后服务、保修等都能得到很好的保证。
  其次要考虑交货效率,备货量等。有的连接器因频繁插拔而产生损耗,需要定期更换,若交货效率和备货量无法得到保障进而会对生产造成损失。专业的工业品电商平台都有自己的仓储场所以及专属的配送系统,具有交货时间短以及运输费用低等特点。
  米思米作为代表性的MRO工业品电商平台为客户提供一站式工业品服务,通过整合供应链,帮助客户降低多品类小金额采购的隐性成本,提高运营效率,实现采购活动透明化和可追溯。米思米平台现有多款泰科连接器出售,并且平台提供了详尽的类别参数分类,为简单快捷的采购提供了便利的途径。

关联品牌

主推产品

  • CPC 连接器

    泰科
    CPC
    连接器
  • D5000系列连接器

    泰科
    D5000系列
    连接器
  • RITS互连系统连接器

    泰科
    RITS互连系统
    连接器