(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

安全生产  从防静电开始 米思米防静电系列满额赠礼

促销日期:即日起-2021年10月31日

新客专享赠米思米定制束口袋1个 老客专享赠米思米定制18寸拉杆箱1个
如果您还不是米思米企业会员
*本活动不与2021年9月30日截止的积分商城促销活动同享
静电对各行各业的危害
半导体行业引起设备故障
半导体行业 (引起设备故障)
电子行业 (造成电路损坏)
无尘室 (形成粉尘聚集)
ESD(静电放电)的危害
会影响产品的性能
导致不良品的产生
严重的会危害人身安全
静电对安全生产的危害有目共睹
各行各业都需要在静电防护方面采取相应地保护措施
米思米推出全面的防静电系列产品 手部防护系列 身体防护系列 足部防护系列 导电材料
防静电小知识:
  • 为了更清楚的表示物品的防静电效果,采用【表面电阻值】的测量方式。
  • 表面电阻值在1011Ω以上,被称为绝缘材料。
  • 表面电阻值在105Ω~1011Ω之间,被称为防静电材料。
  • 表面电阻值在105Ω以下,被称为导电材料。