(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
通过对磨损后的立铣刀进行再研磨、再涂层。
预计可延长刀具的使用寿命约70-100%
※以实际情况为准
有效降低生产成本
对环境友好,实现可持续发展
重磨/涂层服务 服务范围
刀具种类
直径范围
起修量要求
硬质合金立铣刀 (不限品牌)
∅ 4~14 mm (含14 mm)
同型号规格,起订量仅需≥10 PCS
∅ 14 mm以上
同型号规格,起订量仅需≥3 PCS
※ 非标立铣刀修磨另议 ※ PCD、CBN铣刀 暂时不接受此项业务
精准磨削 严格执行刀具修磨标准
全部采用德国、瑞士、澳大利亚的专业进口磨刀设备
确保刀具再研磨的高要求。
刀具再修磨
可靠涂层 值得信赖
拥有完整的涂层工艺车间,配置国际先进的涂层设备,
实现高品质刀具涂层的生产。
刀具再涂层
针对不同材料、多种工况,
提供
等十多种丰富的选择。
再研磨 前后对比
热销系列再研磨 价格
类型 | 刃径(mm) | 刃长(mm) | 刃数 | 修磨+XCP涂层 未税售价 (元) |
修磨+ALC涂层 未税售价 (元) |
平头型 标准型 |
4 | 10~12 | 2~4 | 56.20 | 49.82 |
5 | 12~15 | 2~4 | 56.20 | 49.82 | |
6 | 15~18 | 2~4 | 56.20 | 49.82 | |
8 | 20~24 | 2~4 | 62.60 | 54.72 | |
10 | 25~30 | 2~4 | 74.91 | 69.40 | |
12 | 30~40 | 2~4 | 112.60 | 98.45 | |
14 | 28~35 | 2~4 | 142.95 | 120.51 | |
16 | 40~48 | 2~4 | 167.57 | 145.12 | |
20 | 40~50 | 2~4 | 226.38 | 192.92 | |
平头型 短刃型 |
4 | <10 | 2~4 | 56.20 | 49.82 |
5 | <12 | 2~4 | 56.20 | 49.82 | |
6 | <15 | 2~4 | 56.20 | 49.82 | |
8 | <20 | 2~4 | 62.60 | 54.72 | |
10 | <25 | 2~4 | 62.60 | 69.40 | |
12 | <30 | 2~4 | 106.45 | 98.45 | |
14 | <28 | 2~4 | 139.88 | 120.51 | |
16 | <40 | 2~4 | 158.34 | 145.12 | |
20 | <40 | 2~4 | 220.23 | 192.92 | |
球头型 | R 2 | / | 2 | 51.28 | 43.20 |
R 2.5 | / | 2 | 52.88 | 46.25 | |
R 3 | / | 2 | 52.88 | 46.25 | |
R 4 | / | 2 | 57.68 | 49.80 | |
R 5 | / | 2 | 68.75 | 63.25 | |
R 6 | / | 2 | 87.98 | 73.83 | |
R 8 | / | 2 | 126.03 | 103.58 | |
R 10 | / | 2 | 177.15 | 143.69 | |
圆弧角型 标准型 |
4 | 13~18 | 2~4 | 48.32 | 46.74 |
6 | 15~21 | 2~4 | 53.12 | 46.74 | |
8 | 20~26 | 2~4 | 65.75 | 59.35 | |
10 | 25~34 | 2~4 | 77.98 | 72.48 | |
12 | 30~40 | 2~4 | 98.43 | 另行询价 | |
16 | 32~45 | 2~4 | 142.87 | 另行询价 | |
18 | 40~50 | 2~4 | 183.31 | 另行询价 | |
20 | 45~55 | 2~4 | 183.31 | 另行询价 | |
圆弧角型 短刃型 |
4 | <13 | 2~4 | 45.25 | 43.66 |
6 | <15 | 2~4 | 50.05 | 43.66 | |
8 | <20 | 2~4 | 56.52 | 50.12 | |
10 | <25 | 2~4 | 71.83 | 66.32 | |
12 | <30 | 2~4 | 93.82 | 另行询价 | |
16 | <32 | 2~4 | 136.71 | 另行询价 | |
18 | <40 | 2~4 | 175.62 | 另行询价 | |
20 | <45 | 2~4 | 175.62 | 另行询价 |
立铣刀再研磨 服务流程
顾客
在米思米网站
下载表格
提交询价
顾客
等待米思米
刀具服务专家
联系您确认后
寄出刀具
米思米
根据表格
确认刀具状态
米思米
我们将与您
确认修磨价格及
货期
米思米
刀具修磨
排产实施及
再涂层处理
米思米
完成的产品
将在预定日期
发货