客户简介
客户A是一家坐落于江苏,从事精密机械零部件生产加工的全外资企业,总投资额高达2亿美元,
公司拥有员工400多人。
客户寄语
“现场通过刷脸登录防止冒领等违规现象发生,并解放了仓管人员50%的刀具领用工作。
数据自动对接社内系统,统计只需要原来30%的时间就可以完成。”
——生产部 杨经理
客户痛点
- 传统纸质领用,库存管理困难,数据统
计效率低
- 刀具仓库距离产线较远,领用耗时耗力
刀具使用浪费情况严重,存在半新刀具
- 丢弃现象
使用效果
- 人脸登录直接领用,领用数据自动记录,报表自动生成,提高效率
- 刀具柜放置在产线旁边,无需仓管值守,24H随领随用,可节约时间50%
- 领用关联设备产能,报表自动生成、及时确认,杜绝浪费
客户简介
客户B是一家坐落于江苏,从事精密机械零件研制开发及生产的高新技术企业,公司建筑
面积12600平方米,拥有员工400多人。
客户寄语
“使用MiSUMi floow刀具组合柜后所有的刀具都可以实现智能化数字化管理,让现场领用和
刀具库存管理变得轻松省时。 后面希望继续使用MiSUMi floow。”
——采购部 张经理
客户痛点
- 现有刀具种类近400,目前使用的刀具柜只能管理部分物料,其余物料仍在使用传统管理模式。
- 公司面临上市,急需数字化管理转型
- 库存监控和报表数据不够
使用效果
- 旋转+弹簧的组合柜形式取代原本杂乱无章货架实现全品类数字化管理
- 设置安全库存可及时提醒自动补货
- 智能报表自动生成,数据清晰明了
刀具相关数据由米思米(中国)精密机械贸易有限公司调查,以实际导入客户案例为例
MiSUMi floow刀具服务项目
MiSUMi floow刀具服务项目
- 租赁/购买/商品月金额满3万元免费
- 外观可定制(收费项目)
- 免费配送上架(商品月金额满3万元)
- 旧刀修磨服务(收费项目,仅限米思米商品)
- 1VS1专业售后客服远程支援
- 系统数据对接
自有品牌
- 涂层硬质合金立铣刀
- 高速钢 丝锥
- 刀片
- 铣刀杆
- 刀柄
MiSUMi floow刀具联系方式
扫码关注
MiSUMi floow智能购了解更多
经营品牌
刀具相关数据由米思米(中国)精密机械贸易有限公司调查,以实际导入
客户案例为例
适合场景
单PCS领用;多品类
代表商品
铣刀/刀粒/刀柄/刀杆/刀头/夹具等
货道参数432格
新刀区/修磨刀区/回收区自由分配
单个口尺寸(mm):80-30*290*80(外宽
-内宽*深*高)
产品特点
单PCS
领用,支持修磨刀回收利用;
支持弹簧道具柜组合使用
基本参数
整机尺寸(mm):1040*1040*1880
(宽*深*高)
产品优势
空间最大化较少同类产品
1平米可管理432种SKU
整存零取
整盒放入PCS领用
场景丰富化
多机型自由组合
扩展性
与MiSUMi floow智能柜其他机型可自由组合
适合场景
整盒领用;使用量大
代表商品
盒装铣刀/盒装刀粒/盒装刀具等
货道参数
新刀区:1600格/80种SKU(1个副柜)
回收区:30格
单格口尺寸(mm): 80*150*40(宽*深*高)
产品特点
自带升降台,
支持1带2
支持旋转刀具柜组合使用
基本参数
主柜整机尺寸(mm):
435*897*1880(宽*深*高)
副柜整机尺寸(mm):
1004*897*1880(宽*深*高)
产品优势
配置升降台无该配置
自动取货传送避免磨损
中部取货口底部取货口
人体操作舒适区
场景丰富化场景单一,组合机型有限
多机型自由组合
扩展性
与MiSUMi floow智能柜其他机型可自由组合