商品分类

  • 因近期新冠传播扩散的影响,配送时效可能会延迟,请耐心等待。

手用缠绕膜 手用缠绕膜 手用缠绕膜 手用缠绕膜

  • 全新原料
  • 轻薄纸芯
  • 自粘性强
  • 4倍拉伸
  • 高韧耐刺
  • 高透明度

用实力证明买拉伸膜,选米思米就对了

  • 高耐穿刺

    不轻易被托盘木刺穿破

  • 延展性强

    同样的米数可打包更多货物

  • 采用轻量化纸芯

    同等重量,更多膜净重

高韧性高拉伸  PE透明缠绕膜

  • 20um厚度款

    净膜每公斤:
    11.35元起

    代表型号: MPE20-500-3KG

    膜厚: 20um;宽度: 500 mm
    膜净重: 3kg;包装形态: 4卷/箱

    单卷: 41.34

    出货日: 5日起

    点击了解详情

  • 15um厚度款

    净膜每公斤:
    12.08元起

    代表型号: MPE15-500-3KG

    膜厚: 10um;宽度: 500 mm
    膜净重: 3kg;包装形态: 4卷/箱

    单卷: 44.00

    出货日: 5日起

    点击了解详情

有数量折扣,不同规格在大于168卷时,可享受页面显示各自的每公斤价格

规格定制:

厚度:10um~50um   宽幅:50mm~2000mm

※ 以上产品价格为未税参考价,具体以官网显示价格为准。
※ 页面显示出货日为工作日。

客户之声

  • 某日系物流公司

    2019/3/8

    米思米的这款拉伸膜品质确实不错,打托
    货物缠绕力强,也不会发生断裂等不良现
    象,我们一直有在采购。

  • 某零件生产公司

    2019/4/18

    用的挺好的,重要的是粘性好,不用缠很
    多圈,非常划算。

  • 某汽车配件有限公司

    2019/7/23

    和我们以前购买的拉伸膜相比,这个纸芯
    管确实薄多了,而且拉伸性非常好,工人
    用起来都说不错。

更多产品 请点击