(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

3M 呼吸防护专家 守护您的健康 最低折扣2折起 最低折扣2折起 最低折扣2折起 最低折扣2折起

  • KN95 9501V+折叠耳挂式 防颗粒物口罩
    耳挂式
    有阀
    独立包装
    80%
    OFF
    KN95 9501V+折叠耳挂式
    防颗粒物口罩
    代表型号: 9501VPLUS-DS15
    最快1天发货
    未税价格:62.92元/盒
    折后价格: 12.58元/盒(15只/盒)
    单只价格: 0.84元/只
  • KN90 9001折叠耳挂式 防颗粒物口罩
    耳挂式
    无阀
    环保装
    12%
    OFF
    KN90 9001折叠耳挂式
    防颗粒物口罩
    代表型号: 9001-HB50
    最快1天发货
    未税价格:85.14元/袋
    折后价格: 74.92元/袋(50只/袋)
    单只价格: 1.50元/只
  • KN95 9501V+折叠耳挂式 防颗粒物口罩
    耳挂式
    有阀
    环保装
    28%
    OFF
    KN95 9501V+折叠耳挂式
    防颗粒物口罩
    代表型号: 9501VPLUS
    最快1天发货
    未税价格:71.48元/袋
    折后价格: 51.47元/袋(25只/袋)
    单只价格: 2.06元/只

促销日期:即日起至2022131
活动编码: P00000559
3M KN95系列和KN90系列口罩数量有限售完即止。
请以下单时官网显示的库存数量为准若库存为“0”则该商品已售完。
产品价格均为未税参考价具体以官网显示价格为准。
对本次活动如有任何疑问请发邮件至v-ppe@misumi.sh.cn

点击查看更多商品