(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

世达品牌工具全场95折 世达品牌工具全场95折 世达品牌工具全场95折 世达品牌工具全场95折

专业推荐

  • 7件一字十字微型螺丝批组套

    7件一字十字
    微型螺丝批组套

    型号:09314

    价格: 138.01

    促销价: 131.11元起/套

  • 9件特长球头 内六角扳手组套

    9件特长球头
    内六角扳手组套

    型号:09101

    价格: 135.35

    促销价: 128.58元起/套

  • 7件加长球头 内六角扳手组套

    7件加长球头
    内六角扳手组套

    型号:09113

    价格: 66.64

    促销价: 63.31元起/套

促销商品

螺丝刀

  • A系列十字形螺丝

    A系列十字形螺丝
     

    代表型号: 62302

    最快当天发货

    价格: 10.11元起

    促销价: 9.60元起/个

  • A系列一字形螺丝

    A系列一字形螺丝
     

    代表型号: 62209

    最快当天发货

    价格: 18.06元起

    促销价: 17.16元起/个

  • 8件A系列一字/十字螺丝批组套

    8A系列一字/
    十字螺丝批组套

    代表型号: 09306

    最快当天发货

    价格: 106.63元起

    促销价: 101.30元起/个

  • 15件综合微型螺丝批组套

    15件综合微型螺丝批组套
     

    代表型号: 09317

    最快当天发货

    价格: 180.87元起

    促销价: 171.83元起/个

扳手

  • 8件全抛光开口快板组套

    8件全抛光开口快板组套
     

    代表型号: 08008

    最快当天发货

    价格: 394.12元起

    促销价: 374.41元起/套

  • 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手

    10MM系列专业快速脱落
    棘轮扳手

    代表型号: 12902

    最快当天发货

    价格: 114.52元起

    促销价: 108.79元起/个

  • 大开口活动扳手

    大开口活动扳手
     

    代表型号: 47122

    最快当天发货

    价格: 54.50元起

    促销价: 51.78元起/个

  • 全抛光双开口扳手

    全抛光双开口扳手
     

    代表型号: 41205

    最快当天发货

    价格: 26.94元起

    促销价: 25.59元起/个

钳类

  • 5件套卡簧钳

     
    5件套卡簧钳

    代表型号: 09251

    最快当天发货

    价格: 96.36元起

    促销价: 91.54元起/套

  • 钢丝钳

     
    钢丝钳

    代表型号: 70302A

    最快当天发货

    价格: 58.18元起

    促销价: 55.27元起/个

  • 尖嘴钳

     
    尖嘴钳

    代表型号: 70101A

    最快当天发货

    价格: 46.14元起

    促销价: 43.83元起/个

  • 斜嘴钳

     
    斜嘴钳

    代表型号: 70201A

    最快当天发货

    价格: 50.11元起

    促销价: 47.60元起/个

  • 自调式欧式端子压接钳 7"

     
    自调式欧式端子压接钳 7"

    代表型号: 91118

    最快当天发货

    价格: 188.77元起

    促销价: 179.33元起/个

  • 带刃口剥线钳

     
    带刃口剥线钳

    代表型号: 91201

    最快当天发货

    价格: 72.67元起

    促销价: 69.04元起/个

  • 圆口带刃大力钳

     
    圆口带刃大力钳

    代表型号: 71101

    最快当天发货

    价格: 63.98元起

    促销价: 60.78元起/个

  • 防静电手柄剥线钳

     
    防静电手柄剥线钳

    代表型号: 75141

    最快当天发货

    价格: 60.82元起

    促销价: 57.78元起/个

组套

  • 58件机械设备维修组套

     
    58件机械设备维修组套

    代表型号: 09516

    最快当天发货

    价格: 852.22元起

    促销价: 809.61元起/套

  • 38件6.3MM系列套筒组套

     
    386.3MM系列套筒组套

    代表型号: 09002

    最快当天发货

    价格: 315.14元起

    促销价: 299.38元起/套

  • 23件全抛光两用扳手组套

     
    23件全抛光两用扳手组套

    代表型号: 09027

    最快当天发货

    价格: 904.34元起

    促销价: 859.12元起/套

  • 19件基本维修组套

     
    19件基本维修组套

    代表型号: 04110

    最快当天发货

    价格: 307.24元起

    促销价: 291.88元起/套

工具包

  • 7抽屉带轮工具车679×458×1007MM

    7抽屉带轮工具车
    679×458×1007MM 

    代表型号: 95107

    最快当天发货

    价格: 3237.49元起

    促销价:3075.62元起/个

  • 工具包-B

    工具包-B
     

    代表型号: 95183

    最快当天发货

    价格: 106.63元起

    促销价: 101.30元起/个

  • 汽修5抽屉工具车

    汽修5抽屉工具车
     

    代表型号: 95121

    最快当天发货

    价格: 1570.96元起

    促销价:1492.41元起/个

  • 工具背包18"

    工具背包18"
     

    代表型号: 95198

    最快当天发货

    价格: 217.20元起

    促销价: 206.34元起/个

※产品价格均为未税参考价,具体以官网显示价格为准。划线价格为该商品标准销售价或曾经销售价,并非原价。

更多热销商品

电话咨询/邮箱咨询

电话咨询

021-6710-8701

受理时间: 9:00~18:00

(周一至周六,不包括中国法定节假日)

邮箱咨询

cs@misumi.sh.cn