米思米MISUMI首页
>
三丰 Mitutoyo
三丰/Mitutoyo 塞尺184系列
型号:184-304S
* 产品价格波动曲线
公英制型
ABSOLUTE
数显卡尺
CD-AX/C
型号:
500-196-30
测量范围
0~150mm
分辨率
0.01mm
价格:
903.56
元/个
公制型
ABSOLUTE
数显卡尺
型号:
500-152-30
测量范围
0~200mm
分辨率
0.01mm
价格:
1346.02
元/个
带表卡尺
DTX/DFX
型号:
505-733
测量范围
0~200mm
分辨率
0.01mm
价格:
765.04
元/个
M型标准卡尺
N
型号:
530-122
测量范围
0~150mm
分辨率
0.02mm
价格:
404.70
元/个
ABSOLUTE
防冷却液卡尺
型号:
500-703-20
测量范围
0~200mm
分辨率
0.01mm
价格:
1380.53
元/个
杠杆式指示表
水平型
型号:
513-401-10E
测量范围
0~1mm
分辨率
0.01mm
价格:
807.65
元/个
标准型指针式指示表
型号:
2046S
测量范围
0~10mm
分辨率
0.01mm
价格:
227.00
元/个
公英制转换经济型
数显指示表
型号:
543-782B
测量范围
0~12.7mm
分辨率
0.01mm
价格:
756.88
元/个
ABSOLUTE
数显指示表
543
系列
ID-SX
型号:
543-790B
测量范围
0~12.7mm
分辨率
0.001mm
价格:
1396.22
元/个
ABSOLUTE
数显指示表
543
公英制转换
ISO/JIS
型
型号:
543-491B
测量范围
51~100mm
分辨率
0.001mm
价格:
3001.03
元/个
防冷却液千分尺
型号:
293-240-30
测量范围
0~25mm
分辨率
0.001mm
价格:
922.85
元/个
数显外径千分尺
型号:
293-821-30
测量范围
0~25mm
分辨率
0.001mm
价格:
885.93
元/个
外径千分尺
型号:
103-137
测量范围
0~25mm
分辨率
0.01mm
价格:
273.64
元/个
千分尺台架—
角度可调型
型号:
156-101-10
适用范围
0~100mm
价格:
305.25
元/个
数显花键千分尺
型号:
406-250-30
测量范围
0~25mm
分辨率
0.001mm
价格:
3283.65
元/个
孔径千分尺
型号:
368-169
测量范围
40~50mm
分辨率
0.005mm
价格:
2367.26
元/个
内径千分尺
型号:
345-251-30
测量范围
25~50mm
分辨率
0.001mm
价格:
2933.49
元/个
内径表 511系列
-用于盲孔
型号:
511-437
测量范围
50~150mm
分辨率
0.001mm
价格:
2761.06
元/个
三爪式孔径千分尺
型号:
368-765
测量范围
16~20mm
分辨率
0.005mm
价格:
1930.59
元/个
塞尺
型号:
184-301S
13片
0.05~0.3mm
间隔0.05mm
0.4~1mm
间隔0.1mm
价格:
218.58
元/个
ABSOLUTE
数显高度卡尺
型号:
570-302
测量范围
0~300mm
分辨率
0.01mm
价格:
2505.16
元/个
无线传输发射器用
连接电缆
型号:
02AZD790B
价格:
503.54
元/个
公英制转换线性
编码器数显高度尺
型号:
570-312
测量范围
0~12inch
分辨率
±0.0015inch
价格:
2511.73
元/个
花岗岩比较仪台架
型号:
215-151-10
带有微调装置
1mm测量范围
行程范围(mm):250
价格:
2858.85
元/个
钢尺
型号:
182-211
测量范围
0~150mm
分辨率
1,0.5
(双面)
价格:
106.30
元/个
还不是米思米会员吗?
点击立即注册