微型直线导轨
静音型
导轨宽: 9mm
导轨长: 35mm
组装高度: 10mm
参考价格(未税价)¥41.36元/个起
发货日:最快当天 | 起订量: 1个起
(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
较米思米
标准品
最大降幅
68%
导轨宽: 9mm
导轨长: 35mm
组装高度: 10mm
参考价格(未税价)¥41.36元/个起
发货日:最快当天 | 起订量: 1个起
较米思米
标准品
最大降幅
91%
导程: 5mm
螺纹轴全长L: 300mm
轴端类型: EK型
参考价格(未税价)¥178.23元/个起
发货日:最快6天 | 起订量: 1个起
较米思米
标准品
最大降幅
55%
齿数: 30
适用皮带宽度: 6mm
轴孔直径: 10mm
参考价格(未税价)¥29.63(2个起售)
元/个起
¥28.15(10个以上)
元/个起
发货日:最快当天
较米思米
标准品
最大降幅
70%
表面处理: 白色阳极氧化
重量: 1.17kg/m
壁厚: 1.8m 长度: 1m
参考价格(未税价)¥26.50元/根起
发货日:最快2天 | 起订量: 1根起
代表型号:
MSHOE-S1P-尺码
参考价格(未税价)¥116.85元/双起
发货日:最快当天 | 起订量: 1双起
代表型号:
MSM-MP01
参考价格(未税价)最低单价:¥2.00元/支起
售价:¥28.36元/盒起(12支/包)
60盒
折扣价¥24.00元/盒起
发货日:最快当天 | 起订量: 5盒起
代表型号:
MDGNBF09-40
参考价格(未税价)最低单价:¥0.96元/双起
售价:¥55.98元/盒起(100只/盒)
50盒
折扣价¥48.00元/盒起
发货日:最快当天 | 起订量:1盒起
代表型号:
KMSPG-100-70-5
参考价格(未税价)最低单价:¥1.18元/片起
售价:¥30.00元/包起(20片/包)
28包
折扣价¥23.60元/包起
发货日:最快当天 | 起订量: 1包起