• 2022/1/23 9:00 ~ 2022/1/24 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 2022年春节放假通知  >>详情请点击
  • 尊敬的客户,米思米官网适配浏览器版本已更新升级,请及时更新最新版本,以获得最佳使用体验。详情请参考
千分尺日常如何妥善保管?
  • 确认各部位有无损伤并将整体擦拭干净。
  • 测量面打开0.2-2mm左右,松开锁紧装置后进行保管。
  • 长期存放时,需将测微螺杆进行防锈处理并取下电池,放入盒中保存。
显示错误或计数异常时怎么办?
  • 用力过度,有可能会顶入测砧,从而影响精度。
  • 尽量在20℃的环境下进行测量。测量前,让被测物充分适应室温。
  • 拧紧输出连接口的螺丝和电池盖,防止垫圈错位。
  • 手持千分尺测量的话,体温会使框架发生变化,影响测量结果。建议搭配千分尺台架使用,并戴手套进行测量。
bg
测量精度不准怎么办?
请检测有无以下使用情况:
1. 掉落,撞击,磕碰
2. 反向转动
如遇以上问题需要至正规渠道检测维修,如您在米思米购买的千分尺,米思米可提供有偿维修服务。
bg
数据记录太麻烦怎么办?
可选择带有无线传输功能的千分尺。
需配合无线传输接收棒 bg
多油多污渍的环境选哪种千分尺?
可选择【防冷却液千分尺】。
【防冷却液千分尺】设有隔热装置,表面护板部分,
考虑到便于手持测量,还采用了防滑形状(凸起形
状)且所有塑料原件均采用耐油性材料
更多特殊用途千分尺推荐 bg bg
分辨力=分度值?
分辨力适用于数显千分尺,分度值适用于机械千分尺。
都是数据读取的单位参数,且不等于精度。
bg bg 数显千分尺推荐 bg bg
留言点赞礼
您在万用表、钳形表工具
使用中是否也遇到痛点或疑问?
请在下方评论区告诉我们
我们将随机抽取5条留言
回复“翻牌”
被翻牌的用户获得
新泄精机卡尺一把
留言将入选下期小知识篇
活动细则