米思米丝锥、钻头大合集 米思米丝锥、钻头大合集 米思米丝锥、钻头大合集 米思米丝锥、钻头大合集

丝锥 轻松解决攻丝难题
丝锥 轻松解决攻丝难题
丝锥 轻松解决攻丝难题
丝锥 轻松解决攻丝难题

刃倾角丝锥(适用于通孔)

  • 含钴高速钢刃倾角丝锥-多用途对应型(公制螺纹)

    含钴高速钢刃倾角丝锥
    -多用途对应型(公制螺纹)

    型号

    MT-PTAP-M8-1.25

    尺寸

    螺纹尺寸 M8x1.25

    规格
     

    螺距 1.25mm  全长 70mm
    柄径 6.2mm   螺纹长 22mm

    交期

    最快当天发货

    价格
    67.65元起/个

    商品选购 请点击

  • TiN涂层高速钢刃倾角丝锥(公制螺纹) (5个装)

    TiN涂层高速钢刃倾角丝锥
    (公制螺纹) (5个装)

    型号

    G-POT-M6-1

    尺寸

    螺纹尺寸 M6x1

    规格
     

    螺距 1mm  全长 62mm
    柄径 6mm  螺纹长 19mm

    交期

    最快当天发货

    价格
    295.56元起/个(5个装)

    商品选购 请点击

  • 不锈钢加工用/刃倾角丝锥/螺旋槽丝锥(公制螺纹)

    不锈钢加工用/刃倾角丝锥
    /螺旋槽丝锥(公制螺纹)

    型号

    Z3420V-4-M8

    尺寸

    螺纹尺寸 M8x1.25

    规格
     

    螺距 1.25mm  全长 70mm
    柄径 6.2mm   螺纹长 23mm

    交期

    最快当天发货

    价格
    388.80元起/个

    商品选购 请点击

螺旋槽丝锥(适用于盲孔)

  • 含钴高速钢螺旋槽丝锥-多用途对应

    含钴高速钢螺旋槽丝锥
    -多用途对应型

    型号

    MT-SPFT-M8-1.25

    尺寸

    螺纹尺寸 M8x1.25

    规格
     

    螺距 1.25mm  全长 70mm
    柄径 6.2mm   螺纹长 22mm

    交期

    最快当天发货

    价格
    90.30元起/个

    商品选购 请点击

  • 高速钢螺旋槽丝锥/加工难切削材料 -套装品(公制螺纹) (5个装)

    高速钢螺旋槽丝锥/加工难切削材料
    -套装品(公制螺纹) (5个装)

    型号

    M-SPFT-M8-1.25

    尺寸

    螺纹尺寸 M8x1.25

    规格
     

    螺距 1.25mm  全长 70mm
    柄径 6.2mm   螺纹长 13mm

    交期

    最快当天发货

    价格
    366.67元起/个

    商品选购 请点击

  • 不锈钢加工用/刃倾角丝锥/螺旋槽丝锥(公制螺纹)

    不锈钢加工用/刃倾角丝锥
    /螺旋槽丝锥(公制螺纹)

    型号

    Z3362V-3-M6

    尺寸

    螺纹尺寸 M6x1

    规格
     

    螺距 1mm  全长 62mm
    柄径 6mm  螺纹长 13mm

    交期

    最快当天发货

    价格
    307.20元起/个

    商品选购 请点击

挤压丝锥 (通孔盲孔通用)

  • TiN涂层高速钢挤压丝锥-套装品(公制螺纹) (5个装)

    TiN涂层高速钢挤压丝锥-套装品
    (公制螺纹) (5个装)

    型号

    G-ROT-M4-0.7-2

    尺寸

    螺纹尺寸 M4x0.7

    规格
     

    螺距 0.7mm  全长 52mm
    柄径 5mm    螺纹长 10mm

    交期

    最快当天发货

    价格
    327.78元起/个(5个装)

    商品选购 请点击

  • TiN涂层高速钢挤压丝锥-套装品(公制螺纹) (5个装)

    TiN涂层高速钢挤压丝锥-套装品
    (公制螺纹) (5个装)

    型号

    G-ROT-M6-1-2

    尺寸

    螺纹尺寸 M6x1

    规格
     

    螺距 1mm  全长 62mm
    柄径 6mm  螺纹长 12mm

    交期

    最快当天发货

    价格
    356.00元起/个(5个装)

    商品选购 请点击

  • TiN涂层高速钢挤压丝锥-套装品(公制螺纹) (5个装)

    TiN涂层高速钢挤压丝锥-套装品
    (公制螺纹) (5个装)

    型号

    G-ROT-M8-1.25-2

    尺寸

    螺纹尺寸 M8x1.25

    规格
     

    螺距 1.25mm  全长 70mm
    柄径 6.2mm   螺纹长 22mm

    交期

    最快当天发货

    价格
    474.00元起/个(5个装)

    商品选购 请点击

钻头 好的孔加工是成功的开始
钻头 好的孔加工是成功的开始
钻头 好的孔加工是成功的开始
钻头 好的孔加工是成功的开始

高硬度钢钻头

  • 高硬度钢加工用直柄型/超短刃型・标准型硬质合金钻头

    高硬度钢加工用直柄型
    /超短刃型・标准型硬质合金钻头

    型号

    TSC-XSDR4

    规格
     
     

    先端角 140°  孔径 4mm
    槽长 22mm   柄径 4mm
    全长 55mm

    交期

    最快当天发货

    价格
    317.00元起/个

    商品选购 请点击

  • 高硬度钢加工用立铣刀柄型/超短刃型・标准型硬质合金钻头

    高硬度钢加工用立铣刀柄型
    /超短刃型・标准型硬质合金钻头

    型号

    TSC-XESDR3

    规格
     
     

    先端角 140°  孔径 3mm
    槽长 20mm   柄径 6mm
    全长 62mm

    交期

    最快5天发货

    价格
    311.12元起/个

    商品选购 请点击

  • 高硬度钢加工用圆弧角型/立铣刀柄型/超短刃型硬质合金钻头

    高硬度钢加工用圆弧角型
    /立铣刀柄型/超短刃型硬质合金钻头

    型号

    TSC-CR-XESDR3

    规格
     
     

    先端角 140°  孔径 3mm
    槽长 20mm   柄径 6mm
    全长 62mm

    交期

    最快5天发货

    价格
    298.89元起/个

    商品选购 请点击

铣刀柄型波型刃钻

  • 一般加工用直柄型/R型横刃修磨/超短刃型 标准型硬质合金钻头

    一般加工用直柄型/R型横刃修磨
    /超短刃型 标准型硬质合金钻头

    型号

    TAC-SDSC4

    规格
     
     

    先端角 140°  孔径 4mm
    槽长 43mm   柄径 4mm
    全长 75mm

    交期

    最快当天发货

    价格
    140.00元起/个

    商品选购 请点击

  • 一般加工用波形切削刃立铣刀柄型/标准型硬质合金钻头

    一般加工用波形切削刃立铣刀柄型
    /标准型硬质合金钻头

    型号

    TAC-RFESDRA6

    规格
     
     

    先端角 140°  孔径 6mm
    槽长 44mm   柄径 6mm
    全长 82mm

    交期

    最快5天发货

    价格
    234.45元起/个

    商品选购 请点击

  • 一般加工用波形切削刃立铣刀柄型/超短刃型硬质合金钻头

    一般加工用波形切削刃立铣刀柄型
    /超短刃型硬质合金钻头

    型号

    TAC-RFESDB8

    规格
     
     

    先端角 140°  孔径 8mm
    槽长 41mm   柄径 8mm
    全长 79mm

    交期

    最快5天发货

    价格
    284.45元起/个

    商品选购 请点击

小孔径钻

  • 一般加工用立铣刀柄型/小径型/直径指定单位0.01mm-0.05mm型硬质合金钻头

    一般加工用立铣刀柄型/小径型
    /直径指定单位0.01mm-0.05mm
    硬质合金钻头

    型号

    TAC-MS-ESDR1.51

    规格
     
     

    先端角 140°  孔径 1.51mm
    槽长 10mm   柄径 3mm
    全长 38mm

    交期

    最快11天发货

    价格
    198.89元起/个

    商品选购 请点击

  • 高硬度钢加工用小径/立铣刀柄型/超短刃型・标准型硬质合金钻头

     
    高硬度钢加工用小径/立铣刀柄型
    /超短刃型・标准型硬质合金钻头

    型号

    TSC-MS-XESDB1

    规格
     
     

    先端角 140°  孔径 1mm
    槽长 6mm     柄径 3mm
    全长 47mm

    交期

    最快5天发货

    价格
    330.00元起/个

    商品选购 请点击

  • TiAlN涂层硬质合金NC用定位钻小径·多功能型

     
    TiAlN涂层硬质合金NC用定位钻
    小径·多功能型

    型号

    TAC-MS-HNCSPD0.5-90

    规格
     
     

    先端角 90°  孔径 0.5mm
    槽长 1mm   柄径 3mm
    全长 39mm

    交期

    最快5天发货

    价格
    365.56元起/个

    商品选购 请点击

*以上价格均为未税参考价,请以订单为准。