纱线手套
最通用的作业手套,按照重量区分规格,通常越重越耐磨。
主要用于机械制造、电镀车间、五金冲压、建筑工地等大部分作业环境。
防割手套
在需要接触到锋利物品(玻璃、刀刃等)的作业中,需要使用到防割手套。
防割手套采用耐切割纤维材料制作,性能通常通过防割等级来体现。
米思米防割手套均通过EN388测试。
*EN388是欧洲制定的工业防护手套的防护等级基准。
耐切割性
弱
强
纱线、PU手套
防割手套
白棉手套
常用于产品加工组装及品质检查作业,所以也叫品管手套。
可以作为其他功能性手套的内衬手套使用。
防静电手套
常用于半导体等精密作业的环境中,防止静电引起的设备短路。
主要有条纹防静电、点塑条纹防静电和碳纤维PU涂层三种。
静电可能导致气体爆炸?!
单位空间内充满易燃物质时,静电火花会成为着火源。即使一块10cm²大小的塑料板,都曾经因为静电火花产生爆炸事件。
邮轮、化学工厂、涂装现场的粉尘爆炸,多是和静电火花有脱不开的干系。
此外,电子元件等作业现场,由于放电产生大电流,造成元器件损坏的案例也屡见不鲜。
防静电豆知识
1. 保持环境湿度在60%以上,用以降低静电火花产生的概率。
2. 确保环境内接有地线,可以使产生的少量电流引导入大地。
3. 使用防静电功能的手套,同时请搭配使用防静电服、靴子及地垫。