型号 VSAPQ3.0G
规格
M3 P0.5 柄径4mm 全长46
盲孔用 TiN涂层 HSS
交期 最快当天发货
价格145.71元起/个
(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
型号 VSAPQ3.0G
规格
M3 P0.5 柄径4mm 全长46
盲孔用 TiN涂层 HSS
交期 最快当天发货
价格145.71元起/个
型号 PNPQ3.0G
规格
M3 P0.5 柄径4mm
全长46mm 通孔用 HSS
交期 最快当天发货
价格58.60元起/个
型号 UHCR3.0G5
规格
M3 P0.5 柄径5mm 全长46mm
通孔用 TiAlN 硬质合金
交期 最快当天发货
价格661.34元起/个
型号 SNP3.0D
规格
M3 P0.35 柄径4mm
全长46mm 盲孔用 HSS
交期 最快6天发货
价格82.73元起/个
型号 PUMQ3.0G
规格
M3 P0.5 柄径4mm
通孔用 HSS
交期 最快当天发货
价格81.66元起/个
型号 TNMR3.0G5
规格
M3 P0.5 柄径3mm
通孔/盲孔两用 HSS
交期 最快当天发货
价格46.44元起/个
型号 SUMQ010M
规格
M10 P1
全长75mm HSS
交期 最快当天发货
价格160.90元起/个
型号 TSPT02K
规格
PT1/8 柄径8mm
通孔/盲孔两用 HSS
交期 最快6天发货
价格138.00元起/个
型号 TE0304A
规格
4刃平刀 刃径3mm 刃长8mm
柄径4mm 全长50mm
高硬度用涂层 标准螺旋角
交期 最快6天发货
价格65.18元起/个
型号 HE0304A
规格
4刃平刀 刃径3mm 刃长8mm
柄径4mm 全长50mm
高硬度用涂层 大螺旋角
交期 最快6天发货
价格45.63元起/个
型号 DE0304A
规格
4刃平刀 刃径3mm 刃长8mm
柄径4mm 全长50mm
TiAlN涂层 大螺旋角
交期 最快6天发货
价格26.07元起/个
型号 CX200-EM4040S
规格
4刃平刀 刃径4mm 刃长11mm
柄径6mm 全长45mm
AlCrN涂层 标准螺旋角
交期 最快6天发货
价格144.18元起/个
型号 HRB0505
规格
4刃平刀 刃径5mm 刃长13mm
柄径6mm 全长50mm
R0.5 高硬度用涂层 大螺旋角
交期 最快6天发货
价格74.30元起/个
型号 HB0202A
规格
2刃球刀 R1 刃长4mm
柄径4mm 全长50mm
高硬度用涂层
交期 最快6天发货
价格47.59元起/个
型号 DB0602
规格
2刃球刀 R3 刃长12mm
柄径6mm 全长50mm
TiAlN涂层
交期 最快6天发货
价格33.90元起/个
型号 CX500-MD0.3
规格
D0.3 槽长5mm 柄径3mm
全长38mm 先端角130°
螺旋角30° 2刃
外径公差-0.005~0mm
交期 最快当天发货
价格168.14元起/个