![]()
经济型 轴承 小径滚珠
价格: 1.43元/个 (10个起售)
内径d: 8mm 外径D: 16mm 宽B: 5mm
![]()
经济型 轴承 中大径滚珠
价格: 2.61元/个 (10个起售)
内径d: 10mm 外径D: 26mm 宽B: 8mm
![]()
经济型 轴承 小径滚珠带法兰
价格: 3.55元/个 (10个起售)
内径d: 4mm 外径D: 9mm 宽B: 4mm
![]()
经济型 轴承 中大径滚珠带法兰
价格: 3.45元/个 (10个起售)
内径d: 10mm 外径D: 15mm 宽B: 4mm
![]()
经济型 轴承 小径滚珠带橡胶盖
价格: 2.51元/个 (10个起售)
内径d: 8mm 外径D: 19mm 宽B: 6mm
![]()
经济型 轴承 中大径滚珠带橡胶盖
价格: 2.24元/个 (10个起售)
内径d: 10mm 外径D: 26mm 宽B: 8mm
![]()
经济型 轴承 中大径滚珠开放式
价格: 2.44元/个 (10个起售)
内径d: 10mm 外径D: 26mm 宽B: 8mm
![]()
经济型 轴承 C3间隙
价格: 2.89元/个 (10个起售)
内径d: 10mm 外径D: 26mm 宽B: 8mm
![]()
经济型 轴承 不锈钢小径滚珠
价格: 3.43元/个 (10个起售)
内径d: 5mm 外径D: 11mm 宽B: 5mm
![]()
经济型 轴承 不锈钢中大径滚珠
价格: 3.97元/个 (10个起售)
内径d: 10mm 外径D: 26mm 宽B: 8mm
![]()
经济型 轴承 不锈钢小径带法兰
价格: 5.89元/个 (10个起售)
内径d: 5mm 外径D: 11mm 宽B: 5mm
![]()
经济型 轴承 不锈钢中大径带法兰
价格: 9.82元/个 (10个起售)
内径d: 10mm 外径D: 22mm 宽B: 6mm
※以上页面价格为不含税参考价,具体请以最终订购价格为准。
为什么米思米经济型轴承要全数进行噪音和振动测试,
而且坚持把产品做到“Z1”等级以上
通过对轴承噪音和振动的测试,可以发现轴承是否存在不良,
轴承振动分为 Z0、Z1、Z2、Z3、Z4级别(等级越高,噪音振动越低)
市场流通品
噪音振动规格
无法保证Z1等级
米思米经济型
噪音振动规格
保证Z1等级以上
为什么米思米经济型轴承
坚持要用“标准壁厚”
市场流通品壁厚
※球道接触面减少接触应力相对集中,从而影响寿命

米思米经济型用标准壁厚
球道接触面积大,接触应力相对分散,从而延长寿命

为什么米思米经济型轴承
坚持要用性能优异的“轴承钢”和“不锈钢”材料
市场流通品用材质区别点
※轴承钢产品
市场普通钢 热处理硬度48~54HRC 不耐磨
寿命测试结果
与米思米经济型
相同条件寿命试验后,
打开端盖内部磨损严重,
构造破坏

不锈钢产品 市场普通不锈钢
盐雾实验结果
生锈面积30%左右

米思米经济型用材质以及区别点
轴承钢产品
SUJ2(轴承钢) 热处理后硬度58~63HRC 更加耐磨
寿命测试结果
长时间寿命试验后,
打开端盖内部磨损少,
构造保持完好

轴承钢产品
相当于440或420不锈钢
盐雾实验结果
生锈面积2~3%左右

※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品 ※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
米思米经济型轴承
适用场合
低负载
中•低速旋转
中精度旋转
推荐使用部位如下
低负载
传送轻型工件的轴承
中·低速旋转
从动传送或限于在中·低速下驱动的轴承
中精度旋转
不需要精确定位的轴承
