(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
温馨提示
是否删除该商品
登录
隐藏
已添加0项商品
个人中心
我的收藏
浏览历史
使用指南
技术咨询
在线客服
双头型
双行程结构,有效减少安装空间适用于搬运、搬送机自动化
未税价:
208.33元/个(1个起售)200.00元/个(20个以上)
行程: 35mm 最大冲击速度: 3.5m/s 螺纹类型: 半螺纹型
重型
特殊的双内缸组合机构,吸收高能量冲击负载适用于压铸模、桁架机
512.30元/个(1个起售)500.00元/个(5个以上)
安装螺纹公称: M42 行程: 25mm
固定型
M尺寸从原来M04~M20→M04~M36在库型号数从原来48SKU→93SKU
48.84元/个(1个起售)46.40元/个(20个以上)
冲击速度类型: M(中速) 安装螺纹公称: M8 行程: 6mm 缓冲头: 有/无 (可选)
调整型
M尺寸从原来M14~M36→M12~M36在库型号数从原来8SKU→25SKU
91.58元/个(1个起售)87.00元/个(20个以上)
安装螺纹公称: M14 行程: 12mm 缓冲头: 有/无 (可选)
※以上页面价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购为准。
寿命测试
※冲撞测试保证80万次寿命。
※市场流通品发生的问题实例
针对市场常见问题的改善
油封漏油
市场流通品※ 品质不良实例1
耐磨性差
非专用油封
密封性好
米思米经济型
耐磨性好
专用油封
缓冲不稳定
表面光洁度差
内管粗糙
推杆垂直度差
非专用弹簧琴钢丝
缓冲稳定
表面光洁度好
内管精密度高
推杆垂直度高
弹簧采用德国琴钢丝
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品。※实验数据系本公司检测所得,仅供参考。